USV-PV



Automatický regulátor diferenčního tlaku USV-PV udržuje konstatní diferenční tlak na regulační větvi bez ohledu na kolísání tlaku systému. Toto řešení zajišťuje správnpou distribuci průtoku mezi jednotlivými regulovanými větvemi a eliminuje možný výskyt hluku.

USV-PV lze přednastavit na regulační rozsah od 0,05 baru do 0,25 baru (5 kPa - 25 kPa) diferenčního tlaku. Membrána je přednastavena z výroby na 0,1 baru (10 kPa).


USV-PV

Technická data





Dokumentace





Brožury
 
Hydronic Balancing & Control product overview
VBA7G202_Sep2014Lowres.pdf (1,1 Mb), Číslo literatury: VBA7G202, Jazyk: English, Datum vydání: 03/09 2014
 
Hydronické vyvažování, přehled produktů a řešení
VBA7G248_Sep2014Lowres.pdf (1,0 Mb), Číslo literatury: VBA7G248, Jazyk: česky, Datum vydání: 18/11 2014
 


Datové listy
 
USV
vdc1f148.pdf (0,8 Mb), Číslo literatury: VDC1F148, Jazyk: česky, Datum vydání: 10/09 2003
 
USV
VDC1F202_USV.pdf (1,0 Mb), Číslo literatury: VDC1F202, Jazyk: English, Datum vydání: 15/09 2015
 


Instrukce
 
PV set
vi57u283.pdf (0,5 Mb), Číslo literatury: VI57U283, Jazyk: (83) GB, DE, FR, Datum vydání: 26/11 2000
 
USV upgrade
VIIPA100_USV_mounting.pdf (0,4 Mb), Číslo literatury: VIIPA100, Jazyk: Česky, Datum vydání: 05/02 2013
 
USV-PV
vic1e17c.pdf (0,2 Mb), Číslo literatury: VIC1E17C, Jazyk: (7C) GB, DE, CRO, Datum vydání: 17/02 2003
 


Prohlášení o shodě
 
Manufacturer declaration_USV
VJC1A202_Manufacturer declaration USV.pdf (0,2 Mb), Číslo literatury: VJC1A202, Jazyk: English, Datum vydání: 31/08 2016