USV-M



USV-M je uzavírací ventil, který je určen pro montáž do vratného potrubí.

V případě, že manuální regulace není dostačující z důvodu hluku v radiátorových ventilech nebo nevyhovující distribuce průtoku mezi jednotlivýni regulovanými větvemi lze rozšířit USV-M o automatickou regulační membránu USV-PV a tímto dosáhnout 100% automatického řešení.


USV-M

Technická data



Obj.čísloVelikost připojení
(DN)
kvs
(m3/h)
Max. teplota v přívodu
(°C)
Max. diferenční tlak na ventilu
(bar)
Max. pracovní tlak
(bar)

USV-M

003Z2121 151,61200,816
003Z2122 202,51200,816
003Z2123 254,01200,816
003Z2124 326,31200,816
003Z2125 10101200,816
003Z2153 50161200,816

USV-M (Ex. thread)

003Z2126 151,61200,816
003Z2127 202,51200,816
003Z2128 254,01200,816
003Z2129 326,31200,816
003Z2130 40101200,816
003Z2154 50161200,816


Dokumentace





Brožury
 
Hydronic Balancing & Control product overview
VBA7G202_Sep2014Lowres.pdf (1,1 Mb), Číslo literatury: VBA7G202, Jazyk: English, Datum vydání: 03/09 2014
 
Hydronické vyvažování, přehled produktů a řešení
VBA7G248_Sep2014Lowres.pdf (1,0 Mb), Číslo literatury: VBA7G248, Jazyk: česky, Datum vydání: 18/11 2014
 


Datové listy
 
USV
vdc1f148.pdf (0,8 Mb), Číslo literatury: VDC1F148, Jazyk: česky, Datum vydání: 10/09 2003
 
USV
VDC1F202_USV.pdf (1,0 Mb), Číslo literatury: VDC1F202, Jazyk: English, Datum vydání: 15/09 2015
 


Instrukce
 
USV upgrade
VIIPA100_USV_mounting.pdf (0,4 Mb), Číslo literatury: VIIPA100, Jazyk: Česky, Datum vydání: 05/02 2013
 
USV-I / USV-M (WEB)
VIC1D51Z_USV-I_USV-M_WEB.pdf (1,3 Mb), Číslo literatury: VIC1D51Z, Jazyk: (1Z) GB,DE,HR,CN,CZ,PL,RU, Datum vydání: 08/01 2015
 


Prohlášení o shodě
 
Manufacturer declaration_USV
VJC1A202_Manufacturer declaration USV.pdf (0,2 Mb), Číslo literatury: VJC1A202, Jazyk: English, Datum vydání: 31/08 2016