ASV-PV



ASV-PV je regulátor diferenčního tlaku s variabilní možností přednastavení od 0,05 baru do 0,25 baru (5 kPa do 25 kPa). Ventil udržuje konstatní zvolený diferenční tlak v regulované větvi topného systému. Dodává se z výroby nastaven na 0,1 baru (10 kPa). ASV-PV se instaluje do vratné větve a mimo jiné v sobě zahrnuje funkci uzavírání a vypouštění.

ASV-PV

Technická data



Obj.čísloRozměry připojení
(DN)
Max. pracovní tlak
(bar)
Minimální hodnota nastavení (Min)
(Q)
Maximální hodnota nastavení (Max.)
(Q)
Max. diferenční tlak na ventilu
(bar)
kvs
(m3/h)
Max. teplota v přívodu
(°C)
Popis

ASV-PV (new generation)

003Z5504 DN3216525 6,3 Internal thread, without insulation
003Z5505 DN4016525 10,0 Internal thread, without insulation
003Z5506 DN5016525 16,0 Internal thread, without insulation
003Z5544 DN32162060 6,3 Internal thread, without insulation
003Z5545 DN40 162060 10,0 Internal thread, with EPP insulation
003Z5546 DN50162060 16,0 Internal thread, with EPP insulation
003Z5604 DN3216525 6,3 Internal thread, with EPP insulation
003Z5605 DN4016525 10,0 Internal thread, with EPP insulation
003Z5606 DN5016525 16,0 Internal thread, with EPP insulation

ASV-PV Flange

003Z0623 DN651620202.548.0120ASV-PV
003Z0624 DN801620402.563.0120ASV-PV
003Z0625 DN1001630402.576.0120ASV-PV
003Z0633 DN651635752.548.0120ASV-PV
003Z0634 DN801635752.563.0120ASV-PV
003Z0635 DN1001635752.576.0120ASV-PV
003Z0643 DN6516601002.548.0120ASV-PV
003Z0644 DN8016601002.563.0120ASV-PV
003Z0645 DN10016601002.576.0120ASV-PV

ASV-PV s vnějším závitem

003Z0611 DN50165251,520.0120ASV-PV
003Z0621 DN501620401,520.0120ASV-PV
003Z0631 DN501635751,520.0120ASV-PV
003Z0641 DN5016601001,520.0120ASV-PV


Dokumentace





Brožury
 
AB-PM automatic balancing for flats in multi-family buildings
VBHRA302_2014_lores.pdf (0,8 Mb), Číslo literatury: VBHRA302, Jazyk: English, Datum vydání: 03/09 2014
 
Application guide
VBA6M302_Sep2014Lowres.pdf (7,6 Mb), Číslo literatury: VBA6M302, Jazyk: English, Datum vydání: 10/10 2014
 
ASV automatic balancing valves Smart heating optimization increases your building's lifetime value
VBGWG302_ASV4G_A4_brochure_housing_associations_March2016_low-res.pdf (0,7 Mb), Číslo literatury: VBGWG302, Jazyk: English, Datum vydání: 27/05 2016
 
HVAC aplikační brožura
VBA6M348_Sep2014Lowres.pdf (7,3 Mb), Číslo literatury: VBA6M348, Jazyk: česky, Datum vydání: 18/11 2014
 
Hydronic Balancing & Control product overview
VBA7G302_HBC-overview_A4_brochure_12p_Nov2016_low-res.pdf (1,1 Mb), Číslo literatury: VBA7G302, Jazyk: English, Datum vydání: 12/12 2016
 
Hydronické vyvažování, přehled produktů a řešení
VBA7G248_Sep2014Lowres.pdf (1,0 Mb), Číslo literatury: VBA7G248, Jazyk: česky, Datum vydání: 18/11 2014
 


Datové listy
 
ASV (4.gen.)
VDA9J148_ASV_4gen_print.pdf (3,9 Mb), Číslo literatury: VDA9J148, Jazyk: česky, Datum vydání: 10/08 2016
 
ASV DN15-50 (4.gen.)
VDA9J302_ASV_DN15-50_4gen.pdf (4,1 Mb), Číslo literatury: VDA9J302, Jazyk: English, Datum vydání: 20/11 2018
 
ASV-PV (DN 50-100)
VDA6E602_ASV-PV_DN50-100.pdf (1,9 Mb), Číslo literatury: VDA6E602, Jazyk: English, Datum vydání: 27/09 2017
 
PFM 4000 měřící přístroj
VDE2B148_PFM4000.pdf (0,6 Mb), Číslo literatury: VDE2B148, Jazyk: česky, Datum vydání: 09/02 2009
 


Instrukce
 
ASV-PV (4.gen)_DN 15-50
VIA9F23T_ASV- 4gen_DN15-50.pdf (3,2 Mb), Číslo literatury: VIA9F23T, Jazyk: (3T) DK,GB,DE,ES,IT,SE,LT,EE,SI,CN,RO,HU,PL,RU, Datum vydání: 04/01 2017
 
ASV-PV (4.gen.) / DN 15-25 service kit
VIDVF200_ASV-PV_DN_15-25_service_kit.pdf (2,3 Mb), Číslo literatury: VIDVF200, Jazyk: Česky, Datum vydání: 04/01 2017
 
ASV-PV (4.gen.) / DN 32-50 service kit
VIDVD200_ASV-PV_DN_32-50_service_kit.pdf (3,3 Mb), Číslo literatury: VIDVD200, Jazyk: Česky, Datum vydání: 04/01 2017
 
ASV-PV (5-25 kPa) to ASV-PV (20-40 kPa)
VIDVA100_ASV-PVupgrade.pdf (1,0 Mb), Číslo literatury: VIDVA100, Jazyk: Česky, Datum vydání: 06/08 2008
 
ASV-PV (DN 65-100)
VIA6A31T_ASV-PV_DN65-100.pdf (0,6 Mb), Číslo literatury: VIA6A31T, Jazyk: (1T) DK,UK,DE,FR,ES,SE,NL,FI,LT,CN,RO,CZ,PL,RU, Datum vydání: 08/01 2015
 
ASV-PV DN 15-50 (I)
VIA1I81T_ASV-PV_DN15-50_WEB.pdf (2,5 Mb), Číslo literatury: VIA1I81T, Jazyk: (1T) DK,UK,DE,FR,ES,SE,NL,FI,LT,CN,RO,CZ,PL,RU, Datum vydání: 07/01 2015
 
ASV-PV DN 15-50 (P)
VIA1I87O_ASV-PV_DN15-50_PRN.pdf (0,6 Mb), Číslo literatury: VIA1I87O, Jazyk: (7O) GB,DE,SE,PL,RU, Datum vydání: 07/01 2015
 
ASV-PV impulse tube
VIDVC100_ASV-P_PV_Inpulse_tube_plastic.pdf (1,0 Mb), Číslo literatury: VIDVC100, Jazyk: Česky, Datum vydání: 07/03 2013
 


Katalogy
 
Regulace vytapeni v praxi
Regulace vytapeni v praxi2016.pdf (6,0 Mb), Číslo literatury: VKFNC248, Jazyk: česky, Datum vydání: 19/11 2014
 


Případové studie
 
A greener community in Västerkåkar - Sweden
CaseStory_ASV_Sweden_VZA9B102_Sep2015_lowres.pdf (0,4 Mb), Číslo literatury: VZA9B102, Jazyk: English, Datum vydání: 06/10 2015
 
Case story ASV automatic balancing valves
VZA9E102_ASV_Milan_CaseStory_July2017_low-res.pdf (1,3 Mb), Číslo literatury: VZA9E102, Jazyk: English, Datum vydání: 12/07 2017
 
Energy saving solutions for renovation of heating and cooling systems
VZA6E302_Sep2014Lowres.pdf (5,9 Mb), Číslo literatury: VZA6E302, Jazyk: English, Datum vydání: 10/09 2014
 
Housing association in Sweden saves more than 20% of the energy bill
VZA9C102_CaseStory_HBC_Optimal2_Sweden_HA_2-pager_May2016_low-res.pdf (0,4 Mb), Číslo literatury: VZA9C102, Jazyk: English, Datum vydání: 27/05 2016
 
Improved comfort and significant savings on the energy bill
VZA9F102_ASV_Estonia_CaseStory_Sep2017_low-res.pdf (0,7 Mb), Číslo literatury: VZA9F102, Jazyk: English, Datum vydání: 14/09 2017
 
Sky Tower in Romania - A landmark of energy efficiency
VZA6I202_Sep2014_lores.pdf (0,3 Mb), Číslo literatury: VZA6I202, Jazyk: English, Datum vydání: 03/09 2014
 


Prohlášení o shodě
 
EU declaration MSV-F2/ASV-PV/AB-QM
VJB5E502_EU declaration.pdf (0,8 Mb), Číslo literatury: VJB5E502, Jazyk: English, Datum vydání: 15/06 2018
 
Manufacturer declaration_ASV
VJA9B102.pdf (0,6 Mb), Číslo literatury: VJA9B102, Jazyk: English, Datum vydání: 06/10 2015
 


Supplementary tools/tables
 
Optimal 1 Tool
VTA9B102_Optimal 1 Tool_brochure_24p_US_2017_lores.pdf (2,1 Mb), Číslo literatury: VTA9B102, Jazyk: English, Datum vydání: 20/09 2017
 
Optimal 2 tool
VTA9A202_Optimal 2 Tool_brochure_16p_Update_lowres.pdf (2,5 Mb), Číslo literatury: VTA9A202, Jazyk: English, Datum vydání: 17/11 2016