ASV-I



Ventil ASV-I v sobě zahrnuje funkci přednastavení průtoku a uzavíracího ventilu. Ventil je určen pro montáž do přívodu. Jednoduchou manipulací lze přednastavit požadovaný průtok v regulované větvi topného systému.

ASV-I se dodává s měřícími koncovkami pro měření průtoku v přívodu. Měřící koncovky jsou osazeny na těle ventilu stejně tak, jako otvor pro impulsní trubku pro propojení s ASV-PV. Pokud se použije ASV-PV společně s ASV-I, lze využít regulace diferenčního tlaku s kombinací limitace maximálního průtoku pro jednotlivé větve topného okruhu.


ASV-I

Technická data



Obj.čísloRozměry připojení
(DN)
kvs
(m3/h)
Max. pracovní tlak
(bar)
Max. diferenční tlak na ventilu
(bar)
Max. teplota v přívodu
(°C)

ASV-I s vnějším závitem

003L7646 151,6161,5120
003L7647 202,5161,5120
003L7648 254,0161,5120
003L7649 326,3161,5120
003L7650 4010161,5120

ASV-I s vnitřním závitem

003L7641 151,6161,5120
003L7642 202,5161,5120
003L7643 254,0161,5120
003L7644 326,3161,5120
003L7645 4010161,5120


Dokumentace





Brožury
 
AB-PM automatic balancing for flats in multi-family buildings
VBHRA302_2014_lores.pdf (0,8 Mb), Číslo literatury: VBHRA302, Jazyk: English, Datum vydání: 03/09 2014
 
Application guide
VBA6M302_Sep2014Lowres.pdf (7,6 Mb), Číslo literatury: VBA6M302, Jazyk: English, Datum vydání: 10/10 2014
 
ASV automatic balancing valves Smart heating optimization increases your building's lifetime value
VBGWG302_ASV4G_A4_brochure_housing_associations_March2016_low-res.pdf (0,7 Mb), Číslo literatury: VBGWG302, Jazyk: English, Datum vydání: 27/05 2016
 
HVAC aplikační brožura
VBA6M348_Sep2014Lowres.pdf (7,3 Mb), Číslo literatury: VBA6M348, Jazyk: česky, Datum vydání: 18/11 2014
 
Hydronic Balancing & Control product overview
VBA7G302_HBC-overview_A4_brochure_12p_Nov2016_low-res.pdf (1,1 Mb), Číslo literatury: VBA7G302, Jazyk: English, Datum vydání: 12/12 2016
 
Hydronické vyvažování, přehled produktů a řešení
VBA7G248_Sep2014Lowres.pdf (1,0 Mb), Číslo literatury: VBA7G248, Jazyk: česky, Datum vydání: 18/11 2014
 


Datové listy
 
ASV DN15-50 (4.gen.)
VDA9J302_ASV_DN15-50_4gen.pdf (4,1 Mb), Číslo literatury: VDA9J302, Jazyk: English, Datum vydání: 20/11 2018
 
ASV DN15-50 (4.gen.)
VDA9J348_ASV_DN15-50_4gen.pdf (4,1 Mb), Číslo literatury: VDA9J348, Jazyk: česky, Datum vydání: 30/05 2019
 
ASV-I
VDA9K102_ASV-I_DN15-50.pdf (0,5 Mb), Číslo literatury: VDA9K102, Jazyk: English, Datum vydání: 25/07 2017
 
ASV-PV (DN 50-100)
VDA6E702_ASV_DN50-100.pdf (1,9 Mb), Číslo literatury: VDA6E702, Jazyk: English, Datum vydání: 28/04 2019
 
PFM 4000 měřící přístroj
VDE2B148_PFM4000.pdf (0,6 Mb), Číslo literatury: VDE2B148, Jazyk: česky, Datum vydání: 09/02 2009
 


Instrukce
 
ASV-I
VIA1K51T_ASV-I.pdf (0,9 Mb), Číslo literatury: VIA1K51T, Jazyk: (1T) DK,UK,DE,FR,ES,SE,NL,FI,LT,CN,RO,CZ,PL,RU, Datum vydání: 07/01 2015
 
ASV-PV (4.gen.) / DN 32-50 service kit
VIDVD200_ASV-PV_DN_32-50_service_kit.pdf (3,3 Mb), Číslo literatury: VIDVD200, Jazyk: Česky, Datum vydání: 04/01 2017
 
ASV-PV impulse tube
VIDVC100_ASV-P_PV_Inpulse_tube_plastic.pdf (1,0 Mb), Číslo literatury: VIDVC100, Jazyk: Česky, Datum vydání: 07/03 2013
 


Katalogy
 
Regulace vytapeni v praxi
Regulace vytapeni v praxi2016.pdf (6,0 Mb), Číslo literatury: VKFNC248, Jazyk: česky, Datum vydání: 19/11 2014
 


Případové studie
 
A greener community in Västerkåkar - Sweden
CaseStory_ASV_Sweden_VZA9B102_Sep2015_lowres.pdf (0,4 Mb), Číslo literatury: VZA9B102, Jazyk: English, Datum vydání: 06/10 2015
 
Case story ASV automatic balancing valves
VZA9E102_ASV_Milan_CaseStory_July2017_low-res.pdf (1,3 Mb), Číslo literatury: VZA9E102, Jazyk: English, Datum vydání: 12/07 2017
 
Energy saving solutions for renovation of heating and cooling systems
VZA6E302_Sep2014Lowres.pdf (5,9 Mb), Číslo literatury: VZA6E302, Jazyk: English, Datum vydání: 10/09 2014
 
Housing association in Sweden saves more than 20% of the energy bill
VZA9C102_CaseStory_HBC_Optimal2_Sweden_HA_2-pager_May2016_low-res.pdf (0,4 Mb), Číslo literatury: VZA9C102, Jazyk: English, Datum vydání: 27/05 2016
 
Improved comfort and significant savings on the energy bill
VZA9F102_ASV_Estonia_CaseStory_Sep2017_low-res.pdf (0,7 Mb), Číslo literatury: VZA9F102, Jazyk: English, Datum vydání: 14/09 2017
 
Sky Tower in Romania - A landmark of energy efficiency
VZA6I202_Sep2014_lores.pdf (0,3 Mb), Číslo literatury: VZA6I202, Jazyk: English, Datum vydání: 03/09 2014
 


Prohlášení o shodě
 
Manufacturer declaration_ASV
VJA9B102.pdf (0,6 Mb), Číslo literatury: VJA9B102, Jazyk: English, Datum vydání: 06/10 2015
 


Supplementary tools/tables
 
Optimal 1 Tool
VTA9B102_Optimal 1 Tool_brochure_24p_US_2017_lores.pdf (2,1 Mb), Číslo literatury: VTA9B102, Jazyk: English, Datum vydání: 20/09 2017
 
Optimal 2 tool
VTA9A202_Optimal 2 Tool_brochure_16p_Update_lowres.pdf (2,5 Mb), Číslo literatury: VTA9A202, Jazyk: English, Datum vydání: 17/11 2016