STM



Regulátory teploty AVT / VG(F) a AVT / VGS jsou typově testovány dle EN 14597. Mohou být použity v kombinaci s bezpečnostním monitorem teploty STM a bezpečnostním omezovačem teploty STL.

A chráněny proti překročení teploty:
- Systémy dálkového vytápění dle DIN 4747
- Systémy vytápění dle DIN 4751 (EN 12828) a DIN 4752 (EN 12953-6)
- Systémy teplé vody pro pitnou a průmyslovou vodu dle DIN 4753


STM

Technická data





Dokumentace



12 Nalezená dokumentace : 1 certifikáty, 10 datové listy a 1 instrukce


Certifikáty
 
MANUFACTURER’S DECLARATION - RAVI, AVT, AFT, STM, STL, STFW
VCLJD302_Manufacturer's declaration - RAVI, AVT, AFT, STM, STFW, IHX.pdf (0,2 Mb), Číslo literatury: VCLJD302, Jazyk: English, Datum vydání: 06/03 2017
 


Datové listy
 
AVPQT (PN 25)
VDDCM502_AVPQT_PN25.pdf (1,6 Mb), Číslo literatury: VDDCM502, Jazyk: English, Datum vydání: 25/01 2017
 
AVPQT (PN 25)
VDDCM548_AVPQT_PN25.pdf (1,7 Mb), Číslo literatury: VDDCM548, Jazyk: česky, Datum vydání: 12/09 2017
 
AVT / VG(F)
VDJKA348_AVT-VG_VGF_PN25-Print.pdf (1,7 Mb), Číslo literatury: VDJKA348, Jazyk: česky, Datum vydání: 07/11 2013
 
AVT / VG(F)
VDJKA502_AVT-VG_VGF_PN25.pdf (1,4 Mb), Číslo literatury: VDJKA502, Jazyk: English, Datum vydání: 09/08 2017
 
AVT / VGS
VDJKC502_AVT-VGS.pdf (1,3 Mb), Číslo literatury: VDJKC502, Jazyk: English, Datum vydání: 09/08 2017
 
AVT / VGS
VDJKC548_AVT-VGS.pdf (1,4 Mb), Číslo literatury: VDJKC548, Jazyk: česky, Datum vydání: 23/08 2017
 
STM / VG(F) / AVT
VDJKE602_STM-VG_F_AVT.pdf (1,7 Mb), Číslo literatury: VDJKE602, Jazyk: English, Datum vydání: 23/02 2018
 
STM / VGS / AVT
VDJKF502_STM-VGS_AVT.pdf (1,6 Mb), Číslo literatury: VDJKF502, Jazyk: English, Datum vydání: 23/02 2018
 
VG, VGF valves (PN 25)
VDHDU402_VG-VGF_PN25.pdf (0,8 Mb), Číslo literatury: VDHDU402, Jazyk: English, Datum vydání: 29/09 2015
 
VGS, PN25
VDHDW302_VGS.pdf (0,9 Mb), Číslo literatury: VDHDW302, Jazyk: English, Datum vydání: 25/01 2017
 


Instrukce
 
STM
VIGCX28K_STM.pdf (2,4 Mb), Číslo literatury: VIGCX28K, Jazyk: (8K) GB,DE,NL,SL,CZ,PL,RU, Datum vydání: 30/08 2017