Přímočinné regulátory teploty

AVT



Přímočinný proporcionální regulátor(termostat) pro regulaci teploty. V kombinaci s ventily VG(F) byl regulátor vyvinut primárně pro použití v systémech teplé vody jako jsou horkovodní zásobníky, dopouštěcí systémy a průtočná produkce teplé vody. Také jej lze použít v mísících okruzích a systémech vytápění. Regulátor zavírá při vzrůstající teplotě.

V kombinaci s ventily VGS byl regulátor primárně vyvinut pro parní a horkovodní aplikace pro teploty do 200°C. Regulátor zavírá při vzrůstající teplotě.

V kombinaci s ventily VGU(F) byl regulátor primárně vyvinut pro aplikace chlazení. Regulátor otevírá při vzrůstající teplotě.


AVT

Technická data



Obj.čísloPN
(bar)
Min. nastavená teplota
(°C)
Max. nastavená teplota
(°C)
Délka kapiláry
(m)
Max. teplota čidla
(°C)

AVT

065-0596 25-1040590
065-0597 2520705120
065-0598 2540905140
065-0599 25601105160
065-0600 25-1040590
065-0601 2520705120
065-0602 2540905140
065-0603 25601105160

AVT (rychlý)

065-0604 251045495
065-0605 2535704120
065-0606 25601004150
065-0607 25851254175


Dokumentace





AV-Animace
 
SAC ruler
SACRuler.zip (1,8 Mb), Číslo literatury: VVKQA100, Jazyk: Česky, Datum vydání: 18/02 2008
 


Certifikáty
 
MANUFACTURER’S DECLARATION - RAVI, AVT, AFT, STM, STL, STFW
VCLJD302_Manufacturer's declaration - RAVI, AVT, AFT, STM, STFW, IHX.pdf (0,2 Mb), Číslo literatury: VCLJD302, Jazyk: English, Datum vydání: 06/03 2017
 


Datové listy
 
AVPQT (PN 25)
VDDCM502_AVPQT_PN25.pdf (1,6 Mb), Číslo literatury: VDDCM502, Jazyk: English, Datum vydání: 25/01 2017
 
AVPQT (PN 25)
VDDCM548_AVPQT_PN25.pdf (1,7 Mb), Číslo literatury: VDDCM548, Jazyk: česky, Datum vydání: 12/09 2017
 
AVT / VG(F)
VDJKA348_AVT-VG_VGF_PN25-Print.pdf (1,7 Mb), Číslo literatury: VDJKA348, Jazyk: česky, Datum vydání: 07/11 2013
 
AVT / VG(F)
VDJKA502_AVT-VG_VGF_PN25.pdf (1,4 Mb), Číslo literatury: VDJKA502, Jazyk: English, Datum vydání: 09/08 2017
 
AVT / VGS
VDJKC502_AVT-VGS.pdf (1,3 Mb), Číslo literatury: VDJKC502, Jazyk: English, Datum vydání: 09/08 2017
 
AVT / VGS
VDJKC548_AVT-VGS.pdf (1,4 Mb), Číslo literatury: VDJKC548, Jazyk: česky, Datum vydání: 23/08 2017
 
AVT / VGU
VDJKB602_AVT_VGU-F.pdf (1,2 Mb), Číslo literatury: VDJKB602, Jazyk: English, Datum vydání: 09/08 2017
 
STM / VG(F) / AVT
VDJKE602_STM-VG_F_AVT.pdf (1,7 Mb), Číslo literatury: VDJKE602, Jazyk: English, Datum vydání: 23/02 2018
 
STM / VGS / AVT
VDJKF502_STM-VGS_AVT.pdf (1,6 Mb), Číslo literatury: VDJKF502, Jazyk: English, Datum vydání: 23/02 2018
 
VG, VGF valves (PN 25)
VDHDU402_VG-VGF_PN25.pdf (0,8 Mb), Číslo literatury: VDHDU402, Jazyk: English, Datum vydání: 29/09 2015
 
VGS, PN25
VDHDW302_VGS.pdf (0,9 Mb), Číslo literatury: VDHDW302, Jazyk: English, Datum vydání: 25/01 2017
 
VGU, VGUF (PN 25)
VDHDV402_VGU-VGU-F_PN25.pdf (0,7 Mb), Číslo literatury: VDHDV402, Jazyk: English, Datum vydání: 04/09 2017
 


Instrukce
 
AVT
VIGCW38N_AVT.pdf (2,8 Mb), Číslo literatury: VIGCW38N, Jazyk: (8N) DK,GB,DE,ES,NL,LT,SL,CZ,PL,RU, Datum vydání: 30/08 2017