Regulační ventily se servopohony

VGS



VGS je dvoucestný tlakově vyvážený závitový ventil pro parní aplikace vytvořený pro kombinaci s:
- AVT termopohonem
- STM bezpečnostní monitor teploty
- STL bezpečnostní omezovače teploty
- AMV(E) 20 / AMV(E) 30 elektropohony
- AMV(E) 23 / AMV(E) 33 elektropohony s bezpečnostní pružinou

V kombinaci s AVT termopohony a AMV(E) elektropohony, mohou být ventily použity pro regulaci teploty parních a horkovodních aplikací do 200° C.


VGS

Technická data



Obj.čísloDN
(mm)
kvs
(m3/h)
PN
(bar)
Max. teplota média
(°C)
Počet vývodů
(cestný)
Typ připojeníZdvih
(mm)

VGS

065B0786 151252002Vnější závit3
065B0787 151.6252002Vnější závit3
065B0788 153.2252002Vnější závit5
065B0789 204.5252002Vnější závit5
065B0790 256.3252002Vnější závit5


Dokumentace





Brožury
 
COP21: How cities become more livable by using less energy
COP21_Urban_Efficiency.pdf (1,9 Mb), Číslo literatury: VBA7T102, Jazyk: English, Datum vydání: 26/04 2016
 
Danfoss control components for district heating
VBHZB202_Sep2014_lores.pdf (3,2 Mb), Číslo literatury: VBHZB202, Jazyk: English, Datum vydání: 16/09 2014
 
Inteligentní motorizovaná regulace představuje řešení pro vaši aplikaci
VBLHG148_MCV_Leaflet_lores.pdf (1,7 Mb), Číslo literatury: VBLHG148, Jazyk: česky, Datum vydání: 07/08 2015
 
Let motorized intelligence solve your application challenges
VBLHG102_MCV_Leaflet_lores.pdf (3,3 Mb), Číslo literatury: VBLHG102, Jazyk: English, Datum vydání: 30/03 2015
 
Regulacní komponenty Danfoss pro dálkové vytápení
VBHZB248_Component_Leaflet_Sep2014_lores.pdf (3,1 Mb), Číslo literatury: VBHZB248, Jazyk: česky, Datum vydání: 07/10 2014
 


Certifikáty
 
Valves VRG/B/VF/VL/VZ & Actuators AMV/AME- Country of origin
VCGZB102.pdf (0,8 Mb), Číslo literatury: VCGZB102, Jazyk: English, Datum vydání: 28/05 2012
 


Datové listy
 
AVT / VGS
VDJKC502_AVT-VGS.pdf (1,3 Mb), Číslo literatury: VDJKC502, Jazyk: English, Datum vydání: 09/08 2017
 
AVT / VGS
VDJKC548_AVT-VGS.pdf (1,4 Mb), Číslo literatury: VDJKC548, Jazyk: česky, Datum vydání: 23/08 2017
 
STM / VGS / AVT
VDJKF502_STM-VGS_AVT.pdf (1,6 Mb), Číslo literatury: VDJKF502, Jazyk: English, Datum vydání: 23/02 2018
 
VGS, PN25
VDHDW302_VGS.pdf (0,9 Mb), Číslo literatury: VDHDW302, Jazyk: English, Datum vydání: 25/01 2017
 


Instrukce
 
AV Catalogue - accessories
SP_AV-Catalogue_Accessories_VICXA100.pdf (3,1 Mb), Číslo literatury: VICXA100, Jazyk: Česky, Datum vydání: 10/04 2008
 
AV Catalogue - service kits
VICLM400_SP_AV-Catalogue.pdf (7,5 Mb), Číslo literatury: VICLM400, Jazyk: Česky, Datum vydání: 27/04 2017
 
AV tailpieces
SP_AV-Tailpieces_VICLE100.pdf (1,0 Mb), Číslo literatury: VICLE100, Jazyk: Česky, Datum vydání: 10/04 2008
 
Service kits - AV valve insert
VICLJ400_SP_ValveInsert.pdf (0,4 Mb), Číslo literatury: VICLJ400, Jazyk: Česky, Datum vydání: 18/05 2018
 
VG, VGF, VGS, VGU, VGUF (Generation 2006)
VIJLP200_VG-VGF-VGS-VGU-VGUF.pdf (0,9 Mb), Číslo literatury: VIJLP200, Jazyk: Česky, Datum vydání: 30/11 2015
 


Případové studie
 
Sustainable and economically sound solutions in HafenCity
VZKQO302_HafenCity_Hamburg_CaseStory_Sep2014_lores.pdf (0,4 Mb), Číslo literatury: VZKQO302, Jazyk: English, Datum vydání: 16/09 2014
 


Příručka
 
Making applications future proof, all our knowledge – is now yours
VGHZA202_Application_Handbook_Sep2014_hires.pdf (63,5 Mb), Číslo literatury: VGHZA202, Jazyk: English, Datum vydání: 16/09 2014
 


Prohlášení o shodě
 
Control Valves (RoHS, WEEE directive)
VJLSC202_Rohs_WEEE_declar_Contr_Valves_PL08.pdf (0,3 Mb), Číslo literatury: VJLSC202, Jazyk: English, Datum vydání: 16/01 2013
 
Manufacturer's declaration - Actuators & Valves (MCV)
VJIRD102_Manufacturer's declaration MCV.pdf (0,2 Mb), Číslo literatury: VJIRD102, Jazyk: English, Datum vydání: 10/11 2015
 


Technická dokumentace
 
Valve characteristics for motorized valves
VFHBE302_valve-characteristics-motorized_170421_hires.pdf (4,0 Mb), Číslo literatury: VFHBE302, Jazyk: English, Datum vydání: 21/04 2017