VGS



VGS je dvoucestný tlakově vyvážený závitový ventil pro parní aplikace vytvořený pro kombinaci s:
- AVT termopohonem
- STM bezpečnostní monitor teploty
- STL bezpečnostní omezovače teploty
- AMV(E) 20 / AMV(E) 30 elektropohony
- AMV(E) 23 / AMV(E) 33 elektropohony s bezpečnostní pružinou

V kombinaci s AVT termopohony a AMV(E) elektropohony, mohou být ventily použity pro regulaci teploty parních a horkovodních aplikací do 200° C.


VGS

Technická data



Obj.čísloDN
(mm)
kvs
(m3/h)
PN
(bar)
Max. teplota média
(°C)
Počet vývodů
(cestný)
Typ připojeníZdvih
(mm)

VGS

065B0786 151252002Vnější závit3
065B0787 151.6252002Vnější závit3
065B0788 153.2252002Vnější závit5
065B0789 204.5252002Vnější závit5
065B0790 256.3252002Vnější závit5


Dokumentace





Brožury
 
COP21: How cities become more livable by using less energy
COP21_Urban_Efficiency.pdf (1,9 Mb), Číslo literatury: VBA7T102, Jazyk: English, Datum vydání: 26/04 2016
 
Danfoss control components for district heating
VBHZB202_Sep2014_lores.pdf (3,2 Mb), Číslo literatury: VBHZB202, Jazyk: English, Datum vydání: 16/09 2014
 
Inteligentní motorizovaná regulace představuje řešení pro vaši aplikaci
VBLHG148_MCV_Leaflet_lores.pdf (1,7 Mb), Číslo literatury: VBLHG148, Jazyk: česky, Datum vydání: 07/08 2015
 
Let motorized intelligence solve your application challenges
VBLHG102_MCV_Leaflet_lores.pdf (3,3 Mb), Číslo literatury: VBLHG102, Jazyk: English, Datum vydání: 30/03 2015
 
Regulacní komponenty Danfoss pro dálkové vytápení
VBHZB248_Component_Leaflet_Sep2014_lores.pdf (3,1 Mb), Číslo literatury: VBHZB248, Jazyk: česky, Datum vydání: 07/10 2014
 


Certifikáty
 
Manufacturer's declaration - District Energy, Controls
Manufacture declaration VCJNA102 - DEN, Controls.pdf (0,0 Mb), Číslo literatury: VCJNA102, Jazyk: English, Datum vydání: 02/07 2014
 
Valves VRG/B/VF/VL/VZ & Actuators AMV/AME- Country of origin
VCGZB102.pdf (0,8 Mb), Číslo literatury: VCGZB102, Jazyk: English, Datum vydání: 28/05 2012
 


Datové listy
 
AVT / VGS
VDJKC302_AVT-VGS.pdf (1,5 Mb), Číslo literatury: VDJKC302, Jazyk: English, Datum vydání: 12/04 2013
 
AVT / VGS
VDJKC348_AVT-VGS-Print.pdf (1,5 Mb), Číslo literatury: VDJKC348, Jazyk: česky, Datum vydání: 07/11 2013
 
STM / VGS / AVT
VDJKF202_STM-VGS_AVT.pdf (1,8 Mb), Číslo literatury: VDJKF202, Jazyk: English, Datum vydání: 14/04 2013
 
VGS, PN25
VDHDW202_VGS.pdf (1,3 Mb), Číslo literatury: VDHDW202, Jazyk: English, Datum vydání: 15/04 2013
 


Instrukce
 
AV Catalogue - accessories
SP_AV-Catalogue_Accessories_VICXA100.pdf (3,1 Mb), Číslo literatury: VICXA100, Jazyk: Česky, Datum vydání: 10/04 2008
 
AV Catalogue - service kits
VICLM300_SP_AV-Catalogue.pdf (8,8 Mb), Číslo literatury: VICLM300, Jazyk: Česky, Datum vydání: 26/04 2012
 
AV tailpieces
SP_AV-Tailpieces_VICLE100.pdf (1,0 Mb), Číslo literatury: VICLE100, Jazyk: Česky, Datum vydání: 10/04 2008
 
AV Valve insert
VICLJ300_SP_ValveInsert.pdf (0,4 Mb), Číslo literatury: VICLJ300, Jazyk: Česky, Datum vydání: 30/09 2014
 
VG, VGF, VGS, VGU, VGUF (Generation 2006)
VIJLP200_VG-VGF-VGS-VGU-VGUF.pdf (0,9 Mb), Číslo literatury: VIJLP200, Jazyk: Česky, Datum vydání: 30/11 2015
 


Případové studie
 
Sustainable and economically sound solutions in HafenCity
VZKQO302_HafenCity_Hamburg_CaseStory_Sep2014_lores.pdf (0,4 Mb), Číslo literatury: VZKQO302, Jazyk: English, Datum vydání: 16/09 2014
 


Příručka
 
Making applications future proof, all our knowledge – is now yours
VGHZA202_Application_Handbook_Sep2014_hires.pdf (63,5 Mb), Číslo literatury: VGHZA202, Jazyk: English, Datum vydání: 16/09 2014
 
Making applications future proof, all our knowledge – is now yours
VGHZA202_Application_Handbook_Sep2014_lores.pdf (9,7 Mb), Číslo literatury: VGHZA202, Jazyk: English, Datum vydání: 16/09 2014
 


Prohlášení o shodě
 
AVT+VGU-S-F
2-AVT_VG_U_S_F.pdf (0,1 Mb), Číslo literatury: VJJHY202, Jazyk: English, Datum vydání: 07/02 2007
 
AVT+VGU-S-F
VJJHY248_AVT_VG(F).pdf (0,1 Mb), Číslo literatury: VJJHY248, Jazyk: česky, Datum vydání: 29/05 2007
 
Manufacturer's declaration - Actuators & Valves (MCV)
VJIRD102_Manufacturer's declaration MCV.pdf (0,2 Mb), Číslo literatury: VJIRD102, Jazyk: English, Datum vydání: 10/11 2015
 


Technická dokumentace
 
Valve characteristics for motorized valves
VFHBE202_valve_characteristics.pdf (3,1 Mb), Číslo literatury: VFHBE202, Jazyk: English, Datum vydání: 19/09 2011