Regulátory tlakové diference a průtoku

AVPQ 4



Přímočinný regulátor tlaku a průtoku určený primárně pro použití v systémech dálkového vytápění. Regulátor zavírá při vzrůstajícím dif. tlaku nebo pokud je překročena max. nastavená hodnota průtoku.

Regulátor se skládá z regulačního ventilu s nastavitelným omezovačem průtoku, pohonu se dvěmi regulačními membránami a ovladače pro nastavení tlaku.


AVPQ 4

Technická data



Obj.čísloDN
(mm)
Kvs
(m3/h)
PN
(bar)
Umístění regulátoru v okruhu Max. teplota media
(°C)
Druh připojeníNastaveníMin. Dp nastavení
(bar)
Max. Dp nastavení
(bar)
Min.průtok
(m3/h)

AVPQ 4

003H6547 151,625V přívodu150Vnější závitStavitelné0,210,86
003H6548 152,525V přívodu150Vnější závitStavitelné0,211,4
003H6549 15425V přívodu150Vnější závitStavitelné0,212,2
003H6550 206,325V přívodu150Vnější závitStavitelné0,213
003H6551 25825V přívodu150Vnější závitStavitelné0,213,5
003H6552 3212,525V přívodu150Vnější závitStavitelné0,218
003H6553 401625V přívodu150Vnější závitStavitelné0,2110
003H6554 502025V přívodu150Vnější závitStavitelné0,2112
003H6555 151,625V přívodu150Vnější závitStavitelné0,320,86
003H6556 152,525V přívodu150Vnější závitStavitelné0,321,4
003H6557 15425V přívodu150Vnější závitStavitelné0,322,2
003H6558 206,325V přívodu150Vnější závitStavitelné0,323
003H6559 25825V přívodu150Vnější závitStavitelné0,323,5
003H6560 3212,525V přívodu150Vnější závitStavitelné0,328
003H6561 401625V přívodu150Vnější závitStavitelné0,3210
003H6562 502025V přívodu150Vnější závitStavitelné0,3212
003H6569 3212,525V přívodu150PřírubyStavitelné0,218
003H6570 402025V přívodu150PřírubyStavitelné0,2110
003H6571 502525V přívodu150PřírubyStavitelné0,2112
003H6572 3212,525V přívodu150PřírubyStavitelné0,328
003H6573 402025V přívodu150PřírubyStavitelné0,3210
003H6574 502525V přívodu150PřírubyStavitelné0,3212
003H6922 150,425V přívodu150Vnější závitStavitelné0,210,18
003H6923 15125V přívodu150Vnější závitStavitelné0,210,4
003H6924 150,425V přívodu150Vnější závitStavitelné0,320,18
003H6925 15125V přívodu150Vnější závitStavitelné0,320,4


Dokumentace





Brožury
 
Danfoss control components for district heating
VBHZB202_Sep2014_lores.pdf (3,2 Mb), Číslo literatury: VBHZB202, Jazyk: English, Datum vydání: 16/09 2014
 
Improved temperature control and hydronic balance for your benefit
VBLIA402_AVQM_Leaflet_Sep2014_lores.pdf (0,6 Mb), Číslo literatury: VBLIA402, Jazyk: English, Datum vydání: 04/12 2014
 
Regulacní komponenty Danfoss pro dálkové vytápení
VBHZB248_Component_Leaflet_Sep2014_lores.pdf (3,1 Mb), Číslo literatury: VBHZB248, Jazyk: česky, Datum vydání: 07/10 2014
 
Regulační ventily nezávislé od rozdílového tlaku AHQM, AVQM, AFQM
VBLIA348_AHQM, AVQM a AFQM.pdf (0,4 Mb), Číslo literatury: VBLIA348, Jazyk: česky, Datum vydání: 26/03 2015
 
Save energy with efficient and safe steam distribution
VBJNF102_Steam_Valves.pdf (1,2 Mb), Číslo literatury: VBJNF102, Jazyk: English, Datum vydání: 12/07 2016
 
Track down and solve any hydronic imbalance with self acting controls
VBLIB102_SAC_leaflet_highres.pdf (14,7 Mb), Číslo literatury: VBLIB102, Jazyk: English, Datum vydání: 30/03 2015
 
Track down and solve any hydronic imbalance with self acting controls
VBLIB102_SAC_leaflet_lowres.pdf (3,1 Mb), Číslo literatury: VBLIB102, Jazyk: English, Datum vydání: 30/03 2015
 


Datové listy
 
AVPQ, AVPQ 4 (PN 25)
VDCCX702_AVPQ-AVPQ4_PN25.pdf (1,6 Mb), Číslo literatury: VDCCX702, Jazyk: English, Datum vydání: 25/01 2017
 
AVPQ, AVPQ 4 (PN 25)
VDCCX748_AVPQ-AVPQ4_PN25.pdf (1,8 Mb), Číslo literatury: VDCCX748, Jazyk: česky, Datum vydání: 13/04 2017
 


Instrukce
 
AV Catalogue - accessories
SP_AV-Catalogue_Accessories_VICXA100.pdf (3,1 Mb), Číslo literatury: VICXA100, Jazyk: Česky, Datum vydání: 10/04 2008
 
AV Catalogue - service kits
VICLM400_SP_AV-Catalogue.pdf (7,5 Mb), Číslo literatury: VICLM400, Jazyk: Česky, Datum vydání: 27/04 2017
 
AV Imp. tube & comp. fittings
SP_CapilaryTube_VICLG100.pdf (0,7 Mb), Číslo literatury: VICLG100, Jazyk: Česky, Datum vydání: 10/04 2008
 
AV PN16 common
SP_AV_PN16_Common_VICLA100.pdf (1,4 Mb), Číslo literatury: VICLA100, Jazyk: Česky, Datum vydání: 10/04 2008
 
AV PN25 common
VICLB400_SP_AVP_PN25_Common.pdf (1,7 Mb), Číslo literatury: VICLB400, Jazyk: Česky, Datum vydání: 29/06 2015
 
AV tailpieces
SP_AV-Tailpieces_VICLE100.pdf (1,0 Mb), Číslo literatury: VICLE100, Jazyk: Česky, Datum vydání: 10/04 2008
 
AVPQ, AVPQ-F, AVPQ4, AVPQT (Gen. 2006)
VIDBM28H_AVPQ_AVPQ4_PN25.pdf (3,3 Mb), Číslo literatury: VIDBM28H, Jazyk: (8H) DK,GB,DE,ES,NL,SL,HU,CZ,PL,RU, Datum vydání: 15/01 2011
 


Případové studie
 
Hydraulic balancing reduces refrigerations costs significantly
VZLIA202_Cantonal_Hospital_Switzerland_Case_Sep2014_lores.pdf (0,3 Mb), Číslo literatury: VZLIA202, Jazyk: English, Datum vydání: 16/09 2014
 


Příručka
 
Making applications future proof, all our knowledge – is now yours
VGHZA202_Application_Handbook_Sep2014_hires.pdf (63,5 Mb), Číslo literatury: VGHZA202, Jazyk: English, Datum vydání: 16/09 2014
 


Prohlášení o shodě
 
Differential Pressure and Flow Controllers (RoHS, WEEE directive)
VJLRI102_Rohs_WEEE_Press_Flow.pdf (0,4 Mb), Číslo literatury: VJLRI102, Jazyk: English, Datum vydání: 01/08 2010
 
EC/EU declaration - PED directive_Self-acting_Controllers
VJLIC902_EU-declaration-of-conformity_SAC.pdf (0,3 Mb), Číslo literatury: VJLIC902, Jazyk: English, Datum vydání: 29/06 2018
 


Technická dokumentace
 
How to avoid pressure oscillations in district heating systems
VFCCV302_avoid-pressure-oscillations-dh-systems_170420_hires.pdf (5,3 Mb), Číslo literatury: VFCCV302, Jazyk: English, Datum vydání: 20/04 2017
 
Hydraulic balance in a district cooling system
VFCCP302_hydraulic-balance-cooling_170411_hires.pdf (7,5 Mb), Číslo literatury: VFCCP302, Jazyk: English, Datum vydání: 11/04 2017
 
Hydraulic balance in a district heating system
VFLRC302_Hydraulic_balance.pdf (4,5 Mb), Číslo literatury: VFLRC302, Jazyk: English, Datum vydání: 04/04 2018