Regulátory tlakové diference a průtoku

AVD



Přímočinný redukční ventil určený primárně pro použití v systémech dálkového vytápění. Regulátor je v klidové poloze otevřen a začíná zavírat při vzrůstajícím tlaku.

Regulátor se skládá z regulačního ventilu, pohonu s jednou regulační membránou a pružiny pro nastavení tlaku.


AVD

Technická data



Obj.čísloDN
(mm)
Kvs
(m3/h)
PN
(bar)
Umístění regulátoru v okruhu Max. teplota media
(°C)
Druh připojeníNastaveníMin. Dp nastavení
(bar)
Max. Dp nastavení
(bar)
Min.průtok
(m3/h)

AVD

003H6644 15425Přívod i zpátečka150Vnější závitStavitelné   
003H6645 206,325Přívod i zpátečka150Vnější závitStavitelné   
003H6646 25825Přívod i zpátečka150Vnější závitStavitelné   
003H6650 15425Přívod i zpátečka150Vnější závitStavitelné   
003H6651 206,325Přívod i zpátečka150Vnější závitStavitelné   
003H6652 25825Přívod i zpátečka150Vnější závitStavitelné   
003H6659 3212,525Přívod i zpátečka150PřírubyStavitelné   
003H6660 402025Přívod i zpátečka150PřírubyStavitelné   
003H6661 502525Přívod i zpátečka150PřírubyStavitelné   
003H6662 3212,525Přívod i zpátečka150PřírubyStavitelné   
003H6663 402025Přívod i zpátečka150PřírubyStavitelné   
003H6664 502525Přívod i zpátečka150PřírubyStavitelné   
003H6957 150,425Přívod i zpátečka150Vnější závitStavitelné   
003H6958 15125Přívod i zpátečka150Vnější závitStavitelné   
003H6978 150,425Přívod i zpátečka150Vnější závitStavitelné   
003H6979 15125Přívod i zpátečka150Vnější závitStavitelné   


Dokumentace





Brožury
 
Danfoss control components for district heating
VBHZB202_Sep2014_lores.pdf (3,2 Mb), Číslo literatury: VBHZB202, Jazyk: English, Datum vydání: 16/09 2014
 
Improved temperature control and hydronic balance for your benefit
VBLIA402_AVQM_Leaflet_Sep2014_lores.pdf (0,6 Mb), Číslo literatury: VBLIA402, Jazyk: English, Datum vydání: 04/12 2014
 
Regulacní komponenty Danfoss pro dálkové vytápení
VBHZB248_Component_Leaflet_Sep2014_lores.pdf (3,1 Mb), Číslo literatury: VBHZB248, Jazyk: česky, Datum vydání: 07/10 2014
 
Regulační ventily nezávislé od rozdílového tlaku AHQM, AVQM, AFQM
VBLIA348_AHQM, AVQM a AFQM.pdf (0,4 Mb), Číslo literatury: VBLIA348, Jazyk: česky, Datum vydání: 26/03 2015
 
Save energy with efficient and safe steam distribution
VBJNF102_Steam_Valves.pdf (1,2 Mb), Číslo literatury: VBJNF102, Jazyk: English, Datum vydání: 12/07 2016
 
Track down and solve any hydronic imbalance with self acting controls
VBLIB102_SAC_leaflet_highres.pdf (14,7 Mb), Číslo literatury: VBLIB102, Jazyk: English, Datum vydání: 30/03 2015
 
Track down and solve any hydronic imbalance with self acting controls
VBLIB102_SAC_leaflet_lowres.pdf (3,1 Mb), Číslo literatury: VBLIB102, Jazyk: English, Datum vydání: 30/03 2015
 


Datové listy
 
AVD, AVDS (PN 25)
VDDCI448_AVD-AVDS_Print.pdf (1,3 Mb), Číslo literatury: VDDCI448, Jazyk: česky, Datum vydání: 07/11 2013
 
AVD, AVDS (PN 25)
VDDCI502_AVD-AVDS.pdf (1,2 Mb), Číslo literatury: VDDCI502, Jazyk: English, Datum vydání: 14/12 2016
 


Instrukce
 
AV Catalogue - accessories
SP_AV-Catalogue_Accessories_VICXA100.pdf (3,1 Mb), Číslo literatury: VICXA100, Jazyk: Česky, Datum vydání: 10/04 2008
 
AV Catalogue - service kits
VICLM400_SP_AV-Catalogue.pdf (7,5 Mb), Číslo literatury: VICLM400, Jazyk: Česky, Datum vydání: 27/04 2017
 
AV PN16 common
SP_AV_PN16_Common_VICLA100.pdf (1,4 Mb), Číslo literatury: VICLA100, Jazyk: Česky, Datum vydání: 10/04 2008
 
AV tailpieces
SP_AV-Tailpieces_VICLE100.pdf (1,0 Mb), Číslo literatury: VICLE100, Jazyk: Česky, Datum vydání: 10/04 2008
 
AVA, AVD, AVDS, SAVA, SAVD
VICLK200_SP_AVA-SAVA-D.pdf (1,3 Mb), Číslo literatury: VICLK200, Jazyk: Česky, Datum vydání: 10/06 2010
 
AVD, AVDS (Generation 2006)
AVD-VIDBX18L.pdf (2,6 Mb), Číslo literatury: VIDBX18L, Jazyk: (8L) DK,GB,DE,ES,NL,LT,SL,PL,RU, Datum vydání: 10/02 2006
 


Případové studie
 
Hydraulic balancing reduces refrigerations costs significantly
VZLIA202_Cantonal_Hospital_Switzerland_Case_Sep2014_lores.pdf (0,3 Mb), Číslo literatury: VZLIA202, Jazyk: English, Datum vydání: 16/09 2014
 


Příručka
 
Making applications future proof, all our knowledge – is now yours
VGHZA202_Application_Handbook_Sep2014_hires.pdf (63,5 Mb), Číslo literatury: VGHZA202, Jazyk: English, Datum vydání: 16/09 2014
 


Prohlášení o shodě
 
Differential Pressure and Flow Controllers (RoHS, WEEE directive)
VJLRI102_Rohs_WEEE_Press_Flow.pdf (0,4 Mb), Číslo literatury: VJLRI102, Jazyk: English, Datum vydání: 01/08 2010
 
EC/EU declaration - PED directive_Self-acting_Controllers
VJLIC902_EU-declaration-of-conformity_SAC.pdf (0,3 Mb), Číslo literatury: VJLIC902, Jazyk: English, Datum vydání: 29/06 2018
 


Technická dokumentace
 
How to avoid pressure oscillations in district heating systems
VFCCV302_avoid-pressure-oscillations-dh-systems_170420_hires.pdf (5,3 Mb), Číslo literatury: VFCCV302, Jazyk: English, Datum vydání: 20/04 2017
 
Hydraulic balance in a district cooling system
VFCCP302_hydraulic-balance-cooling_170411_hires.pdf (7,5 Mb), Číslo literatury: VFCCP302, Jazyk: English, Datum vydání: 11/04 2017
 
Hydraulic balance in a district heating system
VFLRC302_Hydraulic_balance.pdf (4,5 Mb), Číslo literatury: VFLRC302, Jazyk: English, Datum vydání: 04/04 2018