Podlahové vytápění

FH-Wx - pevně zapojený řídící systém



Pevně připojený řídící systém podlahového vytápění Danfoss FH představuje řídící systém, ve kterém je pokojový termostat připojen k centrální jednotce pomocí pevného elektrického vedení. Systém může být vybaven jedním ze tří druhů pokojových termostatů- standardní, nadstandardní (např. vybaven pokojovým snímačem teploty) a dále typ odolný proti nedovolené manipulaci. Integrovaný časovač (volitelné příslušenství) ve spojovací skříňce umožňuje systém rozdělit na dvě části, ve kterých je možné teplotu řídit nezávisle na sobě.

FH-Wx - pevně zapojený řídící systém

Technická data



Obj.čísloPopis výrobkuTypPopis

FH Pokojový termostat

088H0022 Pokojový termostatFH-WTStandardní pokojový termostat pevně připojený
do systémů podlahového vytápění
088H0023 Pokojový termostatFH-WPPokojový termostat odolný proti nedovolené manipulaci
pro použití ve veřejných prostorách
088H0024 Pokojový termostatFH-WSPokojový termostat s možným připojením
podlahového snímače teploty


Dokumentace





Brožury
 
Cross-selling brochure for installers
VBFZH202_Sep2014Lowres.pdf (2,3 Mb), Číslo literatury: VBFZH202, Jazyk: English, Datum vydání: 15/09 2014
 
Danfoss Icon - Comfort control, made to blend in
VBSUK302_Danfoss_Icon_Installer_brochure_Design_Sep2017_lowres.pdf (4,7 Mb), Číslo literatury: VBSUK302, Jazyk: English, Datum vydání: 08/02 2018
 
Danfoss Icon - Made to match your switch frames
VBSUG402_Danfoss_Icon_Installer_brochure_3rd_Party_A4_MASTER_June2019_lowres_spreads.pdf (4,4 Mb), Číslo literatury: VBSUG402, Jazyk: English, Datum vydání: 18/06 2019
 
Why choose floor heating? Comfort, a lower heating bill and much more...
FHH_CFC_End-user_VBDYC302_hi-res.pdf (10,8 Mb), Číslo literatury: VBDYC302, Jazyk: English, Datum vydání: 12/07 2017
 


Ceníky
 
Cenik CF2
4 New CF2.pdf (0,1 Mb), Číslo literatury: VPSPA148, Jazyk: česky, Datum vydání: 19/05 2010
 
Danfoss Floor Heating - System overview
VPSPB402_FHH_Pricelist_Nov2014_low-res.pdf (1,0 Mb), Číslo literatury: VPSPB402, Jazyk: English, Datum vydání: 12/11 2014
 


Datové listy
 
CF2+ Data sheet
CF2plus-data-sheet.pdf (1,9 Mb), Číslo literatury: VDSPN102, Jazyk: English, Datum vydání: 31/08 2011
 
CF-WR Wireless Relay
CF-WR_X012229_VDSPJ102.pdf (0,2 Mb), Číslo literatury: VDSPJ102, Jazyk: English, Datum vydání: 12/07 2011
 
FH-WC Connection Box - 230 VAC output
FH-WC-230V_VDSPD402.pdf (0,4 Mb), Číslo literatury: VDSPD402, Jazyk: English, Datum vydání: 01/10 2015
 
FH-WC Connection Box - 24 VAC output
FH-WC-24V_VDUHT502.pdf (0,4 Mb), Číslo literatury: VDUHT502, Jazyk: English, Datum vydání: 01/10 2015
 
FH-WC Propojovací skříňka - 24 VAC
FH-WC-24V_VDUHT548.pdf (0,5 Mb), Číslo literatury: VDUHT548, Jazyk: česky, Datum vydání: 01/10 2015
 
FH-WT/-WP/-WS Prostorové termostaty, 24 VAC
FH-WT-WP-WS_VDSUA248.pdf (0,5 Mb), Číslo literatury: VDSUA248, Jazyk: česky, Datum vydání: 01/10 2015
 
FH-WT/-WP/-WS Room Thermostats, 24 VAC
FH-WT-WP-WS_VDSUA202.pdf (0,5 Mb), Číslo literatury: VDSUA202, Jazyk: English, Datum vydání: 29/09 2015
 


Instrukce
 
FH-WC Connection Box, 230 V
FH-WC-230V_VISPM64F.pdf (1,4 Mb), Číslo literatury: VISPM64F, Jazyk: (4F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,LT,LV,EE,SK,SI,HR,CN,BG,CS,RO,HU,CZ,PL,RU, Datum vydání: 25/08 2016
 
FH-WF Floor Sensor
088R0263_FH-WF.pdf (0,5 Mb), Číslo literatury: VIUBU16T, Jazyk: (6T) DK,GB,DE,FR,IT,SE,NL,FI,PL, Datum vydání: 01/08 2003
 
Room Thermostat FH-WT, FH-WS, FH-WP
VI.UU.K1.8O.pdf (0,9 Mb), Číslo literatury: VIUUK18O, Jazyk: (8O) DK,GB,DE,FR,ES,SE,FI,NL,PL, Datum vydání: 07/12 2005
 


Katalogy
 
Designing hydronic floor heating - Get the optimum results
FHH_CFC_Application-guide_VKDYD302_lo-res.pdf (3,6 Mb), Číslo literatury: VKDYD302, Jazyk: English, Datum vydání: 18/01 2017
 
Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable
FHH_CFC_Product-guide_VKDYC202_lo-res.pdf (5,7 Mb), Číslo literatury: VKDYC202, Jazyk: English, Datum vydání: 01/12 2015
 
Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable
FHH_CFC_Product-guide_VKDYC302.pdf (12,4 Mb), Číslo literatury: VKDYC302, Jazyk: English, Datum vydání: 19/05 2017
 
Přehled produktů, Teplovodní podlahové vytápění - snadné, vyzkoušené a ekonomické
FHH_CFC_Product-guide_64p_CZ_VKDYC148_2014_CS4_LR.pdf (5,8 Mb), Číslo literatury: VKDYC148, Jazyk: česky, Datum vydání: 24/10 2014
 
Teplovodní podlahové vytápění katalog
Teplovodni podlahove vytapeni.pdf (3,1 Mb), Číslo literatury: VKDYE148, Jazyk: česky, Datum vydání: 02/12 2014
 


Prohlášení o shodě
 
EC Declaration for Wired Floor Heating Control System
EC Declaration Wired floor heating control system_VJSUC102.pdf (2,8 Mb), Číslo literatury: VJSUC102, Jazyk: English, Datum vydání: 02/06 2016
 
Manufacturer's Declaration for Wired Floor Heating Control System
Manufacturers Declaration Wired floor heating control system_VJSUD102.pdf (2,9 Mb), Číslo literatury: VJSUD102, Jazyk: English, Datum vydání: 02/06 2016
 


Supplementary tools/tables
 
ErP product classes - Danfoss Floor Heating Hydronics products
ERP product overview_VTCUA102.pdf (0,9 Mb), Číslo literatury: VTCUA102, Jazyk: English, Datum vydání: 25/09 2015