Elektronické prostorové termostaty, RET



Termostaty RET se dodávají ve dvou verzích podle typu napájení a to 24V nebo 230 V střídavých.
U některých typů je vestavěn přídavný odpor pro optimalizaci spínání termostatu, LED indikace pro okamžité znázornění stavu nebo beznapěťový kontakt.


Elektronické prostorové termostaty, RET

Technická data



Obj.čísloTypPopisNapájení
(V střídavé )

RET230

087N7004 RET 230Indikace stavu LED220/240

RET230NSB

087N7010 RET 230NSBIndikace stavu LED, beznapěťový kontakt. Noční útlum o 5K.220/240

RET230P

087N7430 RET230PElektronický prostorový termostat s nastavovacím kolečkem230

RET24

087N7014 RET 24Indikace stavu LED24

RET24NSB

087N7018 RET 24NSBIndikace stavu LED, beznapěťový kontakt. Noční útlum o 5K.24


Dokumentace





Brožury
 
RET With Switches Sales Leaflet
592v04.pdf (1,6 Mb), Číslo literatury: VBRKD202, Jazyk: English, Datum vydání: 26/01 2016
 
RMT and RET Sales Leaflet
584v04.pdf (1,6 Mb), Číslo literatury: VBRLA302, Jazyk: English, Datum vydání: 25/01 2016
 


Certifikáty
 
RET 24 V EU Declaration of Conformity
DL1447-2_RET_24V-Range_EU-DoC_VCTMW302.pdf (0,1 Mb), Číslo literatury: VCTMW302, Jazyk: English, Datum vydání: 28/10 2016
 
RET230 EU Declaration of Conformity
DL1419-2_Mk25_RET230-Range_EU-DoC_VCTMX402.pdf (0,1 Mb), Číslo literatury: VCTMX402, Jazyk: English, Datum vydání: 26/10 2016
 
RET230 HC3, RET230HCA3 & RET230HCW3 Declaration of Conformity
DRL0060 MK39 RET230HC 1 3 1A 3A HCW1 3.pdf (0,0 Mb), Číslo literatury: VCRKB102, Jazyk: English, Datum vydání: 05/04 2005
 
RET230-C03 EU Declaration of Conformity
DL1465-2_RET230-C03_EU-DoC_VCRKK202.pdf (0,1 Mb), Číslo literatury: VCRKK202, Jazyk: English, Datum vydání: 28/10 2016
 
RET230H3, C3, C01, C02, LS EU Declaration of Conformity
DL1448-2_RET230-Range-Switches_EU-DoC_VCRKL202.pdf (0,1 Mb), Číslo literatury: VCRKL202, Jazyk: English, Datum vydání: 28/10 2016
 
RET230H3, C3, C01, C02, LS EU Declaration of Conformity
DL1464-2_RET230-H3_C3_EU-DoC_VCRKL202.pdf (0,1 Mb), Číslo literatury: VCRKL202, Jazyk: English, Datum vydání: 28/10 2016
 
RET24LS EU Declaration of Conformity
DL1450-2_RET24_LS_EU-DoC_VCJTE102.pdf (0,1 Mb), Číslo literatury: VCJTE102, Jazyk: English, Datum vydání: 28/10 2016
 


Datové listy
 
ErP Classifications
VDHSF302.pdf (0,2 Mb), Číslo literatury: VDHSF302, Jazyk: English, Datum vydání: 12/09 2018
 
RET 24 a RET 230 elektronický pokojový termostat
VDRBW148_RET.pdf (0,2 Mb), Číslo literatury: VDRBW148, Jazyk: česky, Datum vydání: 01/03 2006
 
RET230 with Switches Datasheet
284v12.pdf (0,3 Mb), Číslo literatury: VDRKI202, Jazyk: English, Datum vydání: 15/09 2015
 
RET230HC and RET230HCW
660c05.pdf (0,2 Mb), Číslo literatury: VDRKC102, Jazyk: English, Datum vydání: 01/08 2006
 


Elektronický pokojový termostat
 
RET.pdf
RET.pdf (0,3 Mb), Číslo literatury: , Jazyk: Czech, Datum vydání: 05/09 2006
 


Instrukce
 
RET230 HC1 and RET230 HCA-1
39050v04s2-1.pdf (4,7 Mb), Číslo literatury: VIRKG21H, Jazyk: (1H) DK,GB,DE,FR,ES,IT,NL,LT,GR,PL, Datum vydání: 23/10 2007
 
RET230 HC3 and RET230 HCA Instructions
39051v05s2-1.pdf (5,0 Mb), Číslo literatury: VIRKE21H, Jazyk: (1H) DK,GB,DE,FR,ES,IT,NL,LT,GR,PL, Datum vydání: 11/10 2007
 
RET230 HCW1 Instructions
39053v05s2-1.pdf (4,3 Mb), Číslo literatury: VIRKH21H, Jazyk: (1H) DK,GB,DE,FR,ES,IT,NL,LT,GR,PL, Datum vydání: 23/10 2007
 
RET230 HCW3 Instructions
39052v06s2-1.pdf (4,6 Mb), Číslo literatury: VIRKF21H, Jazyk: (1H) DK,GB,DE,FR,ES,IT,NL,LT,GR,PL, Datum vydání: 23/10 2007
 
RET230 Instructions
25490v04.pdf (1,0 Mb), Číslo literatury: VIRKC21H, Jazyk: (1H) DK,GB,DE,FR,ES,IT,NL,LT,GR,PL, Datum vydání: 25/06 2007
 
RET230 with Switches Instructions
3368v13.pdf (0,1 Mb), Číslo literatury: VITMR302, Jazyk: English, Datum vydání: 06/03 2008
 
RET230P Instructions
18078v05.pdf (3,4 Mb), Číslo literatury: VIRKK402, Jazyk: English, Datum vydání: 22/07 2009