Termostatické radiátorové ventily

Armatura, VHS pro dvoutrubkové systémy



Armatura tvaru H s integrovanou ventilovou vložkou na vstupu a uzavíráním s funkcí vypouštění na výstupu. Integrovaná ventilová vložka umožňuje změnu přednastavení regulace průtoku otopným tělesem. V kombinaci s termostatickou hlavicí RA 2000 je VHS ideálním regulátorem pro otopná tělesa s 50 mm roztečí vstupu a výstupu. Rozteč 50 mm je převážně používána u radiátorů s vestavěnou ventilovou vložkou a také u speciálních otopných těles např. ” koupelnové žebříky se středovým připojením ”. Vhodným řešením je tato armatura také u radiátorů se šesti vývody .

Armatura, VHS pro dvoutrubkové systémy

Technická data



Obj.čísloProvedeníPřipojení
výstupu
Připojení
vstupu
Kv - rozsah
(Kv)

VHS

013G4741 Rohový1/2"3/4"0,02 - 0,48
013G4742 Přímý1/2"3/4"0,02- 0,48
013G4743 Rohový3/4"3/4"0,02 - 0,48
013G4744 Přímý3/4"3/4"0,02 - 0,48


Dokumentace



8 Nalezená dokumentace : 2 certifikáty, 2 datové listy a 4 instrukce


Certifikáty
 
EC-Declaration VHS-UN
Declaration_VHS_UN_VCTKC102.pdf (0,1 Mb), Číslo literatury: VCTKC102, Jazyk: English, Datum vydání: 15/07 2010
 
VHS Vasco A Cromium
Declaration_VHS-Vasco_VCTKD102.indd (1,1 Mb), Číslo literatury: VCTKD102, Jazyk: English, Datum vydání: 13/02 2012
 


Datové listy
 
Armatura VHS s integrovaným přednastavením, uzavíratelná a s vypouštěním
VHS_X010781_VD53D448.pdf (1,0 Mb), Číslo literatury: VD53D448, Jazyk: česky, Datum vydání: 26/03 2012
 
VHS valve
VD53D402_VHS_teamcent_.pdf (2,6 Mb), Číslo literatury: VD53D402, Jazyk: English, Datum vydání: 12/10 2011
 


Instrukce
 
Design Cover for VHS, Instruction
2_013R9305_vi31g15b_rund.pdf (0,1 Mb), Číslo literatury: VI31G102, Jazyk: English, Datum vydání: 01/09 2000
 
Mounting of VHS-UN 15
013R9281_vi33d103-std.pdf (0,3 Mb), Číslo literatury: VITKV102, Jazyk: English, Datum vydání: 01/09 1999
 
VHS presetting/draining
2_013R9317_VI53f103.pdf (0,5 Mb), Číslo literatury: VITKH102, Jazyk: English, Datum vydání: 01/09 2001
 
VHS, draining & filling
1_013R9317_VI53f103.pdf (0,5 Mb), Číslo literatury: VITKH15B, Jazyk: GB,DE, Datum vydání: 01/09 2001
 


Příslušenství



Ozdobné kryty pro
VHS armatury.
Plastové kryty pro "mokré" nebo práškové lakování.
Pro ventilová tělesa Tělesa ucpávek, omezení přednastavení, přípravky pro opravy ventilových těles termostatických ventilů, manuální uzavírání ventilového tělesa v případě demontáže radiátoru, ruční kolečko a prodloužené nebo zkrácené šroubení.