Termoelektrický pohon ABNM



Termoelektrický pohon ABNM je řízen modulovaným napětí 0 - 10 V,pomocí regulátorů DDC. ABNM lze v kombinaci s ventilovými tělesy RA 2000 použít pro řízení výkonu topných i chladicích soustav.

Termoelektrický pohon ABNM

Technická data





Dokumentace



5 Nalezená dokumentace : 1 certifikáty, 2 datové listy a 2 instrukce


Certifikáty
 
Manufacturer's Declaration Valve Actuators
Manufacturer's Declaration VCSKF102_TWA.pdf (0,3 Mb), Číslo literatury: VCSKF102, Jazyk: English, Datum vydání: 30/08 2013
 


Datové listy
 
Actuator type ABNM with theft protection, 0-10 V proportional
ABNM_X005228_VD78H602.pdf (0,7 Mb), Číslo literatury: VD78H602, Jazyk: English, Datum vydání: 27/06 2012
 
Actuator Type ABNM-LOG/LIN for AB-QM, 0-10 V proportional
VDSKF202_ABNM_LOG_LIN.pdf (1,1 Mb), Číslo literatury: VDSKF202, Jazyk: English, Datum vydání: 05/10 2011
 


Instrukce
 
ABNM-LOG/LIN, 0-10 V proportional
VISKD202_ABNM-LOG-LIN.pdf (0,5 Mb), Číslo literatury: VISKD202, Jazyk: English, Datum vydání: 11/04 2012
 
Instruction for actuator type ABNM with theft protection, 0-10 V proportional
ABNM_VISDG351.pdf (0,6 Mb), Číslo literatury: VISDG351, Jazyk: (51) DK,GB,DE, Datum vydání: 27/01 2011