AVDO, vnitřní / vnější závit



Přímočinný regulátor, otvírá se stoupající tlakovou diferencí.Ventil v přímém provedení s vnitřním závitem na vstupu a s vnějším závitem na výstupu. Ventil se dodává se šroubením.

AVDO, vnitřní / vnější závit

Technická data



Obj.čísloTypRozsah nastavení
(bar)
Připojení
vstupu
Připojení
výstupu

AVDO přepouštěcí ventil
s vnitřním / vnějším závitem

003L6018 AVDO 0,05 - 0,51/2"1/2"
003L6023 AVDO0,05 - 0,53/4"3/4"
003L6028 AVDO0,05 - 0,51"1"


Dokumentace





Certifikáty
 
Test protocol AVDO overflow regulators
Test protocol AVDO.pdf (0,1 Mb), Číslo literatury: VCPBC102, Jazyk: English, Datum vydání: 27/01 2011
 


Datové listy
 
Automatic bypass control AVDO
VD55K902_AVDO_teamcent.pdf (0,7 Mb), Číslo literatury: VD55K902, Jazyk: English, Datum vydání: 31/03 2011
 
AVDO Automatický přepouštěcí ventil
VD55K748_AVDO.pdf (1,3 Mb), Číslo literatury: VD55K748, Jazyk: česky, Datum vydání: 31/01 2007
 


Instrukce
 
AVDO - Installation and Commissioning Guide
AVDO_vi55m902.pdf (0,3 Mb), Číslo literatury: VI55M902, Jazyk: English, Datum vydání: 06/03 2008
 
Instructions for AVDO
013R9087_vi55L300.pdf (0,7 Mb), Číslo literatury: VI55L400, Jazyk: Česky, Datum vydání: 01/02 1992
 


Prohlášení o shodě
 
Prohlaseni o shode AVDO
VJPBA148_AVDO.pdf (0,1 Mb), Číslo literatury: VJPBA148, Jazyk: česky, Datum vydání: 01/11 2006