Termostatické radiátorové ventily

RLV-K radiátorové šroubení tvaru H



Radiátorové šroubení tvaru H typ RLV-K je vhodné pro každý radiátor se spodním přívodem se vzdáleností přívodu a vývodu 50 mm. Šroubení umožňuje uzavřít okruh a vypustit topné těleso při jeho demontáži. Jako příslušenství se dodává kohout pro vypouštění a napouštění radiátoru.
RLV-K lze použít pro dvoutrubkový i pro jednotrubkový systém.


RLV-K radiátorové šroubení tvaru H

Technická data



Obj.čísloTypProvedeníPřipojení do systému

RLV-K

003L0280 RLV-KPřímé3/4"
003L0281 RLV-KPřímé3/4"
003L0282 RLV-KRohové3/4"
003L0283 RLV-KRohové3/4"


Dokumentace





Certifikáty
 
Manufacturer's Certificate for Self-Acting Sensors and Valves
VCIDL102_200130627.pdf (0,1 Mb), Číslo literatury: VCIDL102, Jazyk: English, Datum vydání: 27/06 2013
 


Datové listy
 
Data RLV-K
vd33w102, data RLV-K eng.pdf (0,7 Mb), Číslo literatury: VDQAQ14C, Jazyk: (7L) GB,NL, Datum vydání: 01/09 1999
 
H-piece valves RLV-K, RA appl.
VDQBF302_RLV_K_teamcent.pdf (0,7 Mb), Číslo literatury: VDQBF302, Jazyk: English, Datum vydání: 01/11 2011
 
H-piece valves RLV-K, RTD appl.
VDQCI402_RLV-K_teamcen.pdf (0,7 Mb), Číslo literatury: VDQCI402, Jazyk: English, Datum vydání: 18/04 2011
 
Uzavíratelná radiátorová šroubení RLV-K typu H
VDQAC248_RLV-K.pdf (0,7 Mb), Číslo literatury: VDQAC248, Jazyk: česky, Datum vydání: 27/02 2009
 


Instrukce
 
Convection Brake for RLV-K
vi16b500_013R9263.pdf (0,0 Mb), Číslo literatury: VIVDL15H, Jazyk: Vícejazyčný (kód 5H), Datum vydání: 01/02 1999
 
Instructions for RLV-K
vi33d900_013R9262_RLV-K.pdf (1,3 Mb), Číslo literatury: VI33D95H, Jazyk: Vícejazyčný (kód 5H), Datum vydání: 01/03 2005
 
RLV-B installation guide
RLV-B_013R9592_VIGTA102.pdf (0,4 Mb), Číslo literatury: VIGTA102, Jazyk: English, Datum vydání: 17/12 2014
 


Prohlášení o shodě
 
Prohlaseni o shode RLV a RLV-K
VJQDA148_RLV_RLV-K.pdf (0,1 Mb), Číslo literatury: VJQDA148, Jazyk: česky, Datum vydání: 01/11 2006
 


Supplementary tools/tables
 
TRV modely
TRV.zip (9,7 Mb), Číslo literatury: VTSXC148, Jazyk: česky, Datum vydání: 07/08 2008
 


Příslušenství



Pro radiátorová
šroubení.
Vypouštěcí kohout, propojovací šroubení.