RLV-KS radiátorové šroubení tvaru H



Radiátorové šroubení tvaru H typ RLV-KS je vhodné pro každý radiátor se spodním připojením se vzdáleností přívodu a vývodu 50 mm. Šroubení umožňuje uzavřít okruh při případné demontáži radiátoru. RLV-KS lze použít pouze pro dvoutrubkový systém.

RLV-KS radiátorové šroubení tvaru H

Technická data



Obj.čísloTypProvedeníPřipojení do systému

RLV-KS

003L0220 RLV-KSPřímé3/4"
003L0221 RLV-KSPřímé3/4"
003L0222 RLV-KSRohové3/4"
003L0223 RLV-KSRohové3/4"


Dokumentace





Certifikáty
 
Manufacturer's Certificate for Self-Acting Sensors and Valves
VCIDL102_200130627.pdf (0,1 Mb), Číslo literatury: VCIDL102, Jazyk: English, Datum vydání: 27/06 2013
 


Datové listy
 
Data RLV-KS
vd33x102 data RLV-KS eng.pdf (0,5 Mb), Číslo literatury: VDQAR14C, Jazyk: (7L) GB,NL, Datum vydání: 08/09 1999
 
H-piece valves type RLV-KS
VDQDP302_RLV-KS_X010074en.pdf (0,5 Mb), Číslo literatury: VDQDP302, Jazyk: English, Datum vydání: 19/04 2011
 
RLV-KS Radiátorové šroubení
VDVDR148_RLV-KS.pdf (0,5 Mb), Číslo literatury: VDVDR148, Jazyk: česky, Datum vydání: 01/03 2006
 


Instrukce
 
Instructions for RLV-KS
1_vi16g500_013R9277.pdf (0,1 Mb), Číslo literatury: VIVDJ15H, Jazyk: Vícejazyčný (kód 5H), Datum vydání: 01/05 1999
 
RLV-B installation guide
RLV-B_013R9592_VIGTA102.pdf (0,4 Mb), Číslo literatury: VIGTA102, Jazyk: English, Datum vydání: 17/12 2014
 


Prohlášení o shodě
 
Prohlaseni o shode RLV S a RLV-KS
VJYFC148_RLV_ S,RLV-KS.pdf (0,1 Mb), Číslo literatury: VJYFC148, Jazyk: česky, Datum vydání: 01/11 2006
 


Supplementary tools/tables
 
TRV modely
TRV.zip (9,7 Mb), Číslo literatury: VTSXC148, Jazyk: česky, Datum vydání: 07/08 2008
 


Příslušenství



Pro radiátorová
šroubení.
Vypouštěcí kohout, propojovací šroubení.