Ventilová tělesa bez možnosti přednastavení průtoku



RA-G ventilová tělesa jsou vhodná pro jednotrubkové a samotížné systémy. Mají fixně nastavené průtoky a nedají se dále přednastavit. Dostupné jsou v dimenzích DN 15 až DN25.

Ventilová tělesa bez možnosti přednastavení průtoku

Technická data



Obj.čísloTypProvedeníPřipojeníKv-rozsah při
Xp = 0.5 - 2.0 K

RA-G

013G1675 RA-G 15Přímý150.51 - 1.63
013G1676 RA-G 15Rohový150.54 - 2.06
013G1677 RA-G 20Přímý200.54 - 2.06
013G1678 RA-G 20Rohový200.57 - 2.20
013G1679 RA-G 25Přímý250.57 - 2.27
013G1680 RA-G 25Rohový250.59 - 2.41


Dokumentace





AV-Animace
 
Thermostatic Radiator Valves - See how they work
TRV_euro.swf (2,5 Mb), Číslo literatury: VVFNA102, Jazyk: English, Datum vydání: 09/10 2009
 


Brožury
 
Add a plus to your one-pipe system with our Renovation+ Solution
VBGOA202_Sep2014Lowres.pdf (0,6 Mb), Číslo literatury: VBGOA202, Jazyk: English, Datum vydání: 03/09 2014
 
Change from manual to thermostatic radiator valves
Danfoss_EU_TRV_2-pager_Feb2016_high.pdf (1,1 Mb), Číslo literatury: VBJPV202, Jazyk: English, Datum vydání: 16/02 2016
 
Dynamic Valve - Building owner brochure
VBGWM302_DynamicValve_4p_Leaflet_June2016_low-res.pdf (0,4 Mb), Číslo literatury: VBGWM302, Jazyk: English, Datum vydání: 07/07 2016
 
Dynamic Valve - Designer and installer brochure
VBGWL302_DynamicValve_12p_Brochure_June2016_low-res.pdf (1,0 Mb), Číslo literatury: VBGWL302, Jazyk: English, Datum vydání: 07/07 2016
 
Product Overview - Radiator thermostats
VBLTA202_TRV_Brochure_MASTER_Dec2017.pdf (2,3 Mb), Číslo literatury: VBLTA202, Jazyk: English, Datum vydání: 18/12 2017
 


Certifikáty
 
10 years warranty certificate - mTRV
VCMQD102_mTRV_WarrantyCertificate_10year_A4_highres.pdf (0,1 Mb), Číslo literatury: VCMQD102, Jazyk: English, Datum vydání: 26/11 2018
 
5 years warranty certificate - mTRV
VCMQC102_mTRV_WarrantyCertificate_5year_A4_highres.pdf (0,1 Mb), Číslo literatury: VCMQC102, Jazyk: English, Datum vydání: 26/11 2018
 
Manufacturer's Certificate for Self-Acting Sensors and Valves
VCIDL102_200130627.pdf (0,1 Mb), Číslo literatury: VCIDL102, Jazyk: English, Datum vydání: 27/06 2013
 
Test protocol radiator valves
Test_protocol_VCSXQ202.pdf (0,6 Mb), Číslo literatury: VCSXQ202, Jazyk: English, Datum vydání: 19/03 2012
 


Datové listy
 
High capacity valve body, type RA-G, China
VDSXS202_RA_G_2012.pdf (5,3 Mb), Číslo literatury: VDSXS202, Jazyk: English, Datum vydání: 17/10 2012
 
Radiator valves type RA-FN (series D) and RA-G
VDSXG202_RA-FN_RA-G_series_D.pdf (2,3 Mb), Číslo literatury: VDSXG202, Jazyk: English, Datum vydání: 03/03 2011
 
Radiátorové ventily, RA-N, RA-U, 013G3301 and RA-U, 013G3302
VDSXJ148_RA-N_SpecialJaga.pdf (2,0 Mb), Číslo literatury: VDSXJ148, Jazyk: česky, Datum vydání: 04/09 2008
 
RA-G - high capacity valve
RA-G_VDSXR102.pdf (0,7 Mb), Číslo literatury: VDSXR102, Jazyk: English, Datum vydání: 01/10 2010
 
Valve Set for Hydro Cable, RA-N/HC and RLV-S/HC
RA-N-HC_VDGWL102.pdf (0,6 Mb), Číslo literatury: VDGWL102, Jazyk: English, Datum vydání: 17/09 2014
 
Ventilová tělesa RA-G
RA-G_VDSXR148.pdf (0,7 Mb), Číslo literatury: VDSXR148, Jazyk: česky, Datum vydání: 11/05 2011
 


Instrukce
 
Instructions RA-G
013R2121_RA_G_VISXE102_.pdf (0,3 Mb), Číslo literatury: VISXE102, Jazyk: English, Datum vydání: 23/08 2011
 
RA-G/RTD-G High Capacity Valves (Internal Thread)
RA-G_RTD-G_X017574_VIGWG202.pdf (0,2 Mb), Číslo literatury: VIGWG202, Jazyk: English, Datum vydání: 30/04 2013
 


Katalogy
 
Regulace vytapeni v praxi
Regulace vytapeni v praxi2016.pdf (6,0 Mb), Číslo literatury: VKFNC248, Jazyk: česky, Datum vydání: 19/11 2014
 


Případové studie
 
Case story Dynamic Valve™ Sonderborg State school
RA-DV_Soenderborg Statsskole_VZGWI102_June2015_low-res.pdf (1,5 Mb), Číslo literatury: VZGWI102, Jazyk: English, Datum vydání: 03/07 2015
 


Příručka
 
Odborné technické informace - termostatické hlavice, ventilová tělesa a šroubení
VGIYA248_Mar2016 cover.pdf (2,0 Mb), Číslo literatury: VGIYA248, Jazyk: česky, Datum vydání: 19/11 2014
 


Produktové listy
 
Product memo - the new generation, high capacity RA-G valve
RA-G Produkt Memo_VLSXA102.pdf (1,4 Mb), Číslo literatury: VLSXA102, Jazyk: English, Datum vydání: 27/01 2011
 


Supplementary tools/tables
 
Optimal 1 Tool
VTA9B102_Optimal 1 Tool_brochure_24p_US_2017_lores.pdf (2,1 Mb), Číslo literatury: VTA9B102, Jazyk: English, Datum vydání: 20/09 2017
 
TRV modely
TRV.zip (9,7 Mb), Číslo literatury: VTSXC148, Jazyk: česky, Datum vydání: 07/08 2008
 


Technická dokumentace
 
Tech Info EN 215
Tech_info_EN215 2018.xls (4,0 Mb), Číslo literatury: VFLXA602, Jazyk: English, Datum vydání: 11/10 2018