Termostatické radiátorové ventily

Tělesa s přednastavením průtoku



RA-N ventilová tělesa s přednastavením jsou vhodná pro teplovodní dvoutrubkové systémy s nuceným oběhem. Přednastavení se používá pro omezení maximálního průtoku topným tělesem. Tímto je zajištěna optimální distribuce topné vody v systému.
Mechanizmus přednastavení umožňuje precizní nastavení vypočítaného průtoku. Vlastní přednastavení se provádí bez nástrojů či přípravků.


Tělesa s přednastavením průtoku

Technická data



Obj.čísloTypProvedeníPřipojeníKv-rozsah při
Xp = 0.5 - 2.0 K

RA-N

013G0011 RA-N 10Rohový100.04 - 0.5
013G0012 RA-N 10Přímý100.04 - 0.5
013G0013 RA-N 15Rohový150.04 - 0.7
013G0014 RA-N 15Přímý150.04 - 0.7
013G0015 RA-N 20Rohový200.10 - 1.0
013G0016 RA-N 20Přímý200.10 - 1.0
013G0037 RA-N 25Rohový250.10 - 1.0
013G0038 RA-N 25Přímý250.10 - 1.0
013G0151 RA-N 10 UKÚhlový100.04 - 0.5
013G0153 RA-N 15 UKÚhlový150.04 - 0.7
013G0155 RA-N 20 UKÚhlový200.16 - 0.8
013G0231 RA-N 10Úhlový pravý100.04 - 0.5
013G0232 RA-N 10Úhlový levý 100.04 - 0.5
013G0233 RA-N 15Úhlový pravý150.04 - 0.7
013G0234 RA-N 15Úhlový levý 150.04 - 0.7
013G4201 RA-N 15Rohový, externí závit150.04 - 0.7
013G4202 RA-N 15Přímý, externí závit150.04 - 0.7
013G4203 RA-N 15 UKUK, externí závit150.04 - 0.7
013G4204 RA-N 15Úhlový pravý, externí závit 150.04 - 0.7
013G4205 RA-N 15Úhlový levý, externí závit150.04 - 0.7
013G4207 RA-N 15 PressRohový, PRESS-FIT150.04 - 0.7
013G4208 RA-N 15 PressPřímý, PRESS-FIT150.04 - 0.7
013G4209 RA-N 15 PressUK, PRESS-FIT150.04 - 0.7


Dokumentace





AV-Animace
 
About Hydronic Balancing
Flash animation about hydraulic balancing.swf (0,1 Mb), Číslo literatury: VVTYN102, Jazyk: English, Datum vydání: 04/10 2006
 
Animated guide: Operating principle of Danfoss radiator thermostats
operation_princip_facelift.swf (0,1 Mb), Číslo literatury: VVTTD102, Jazyk: English, Datum vydání: 06/03 2007
 
Animation illustrating the functionality of presetting the RA-N valve
Flash animated guide to RA-N presetting.swf (0,0 Mb), Číslo literatury: VVTWZ102, Jazyk: English, Datum vydání: 14/09 2005
 
Introduction to thermostatic radiator valves
trv01_CEN.swf (0,2 Mb), Číslo literatury: VVTYH102, Jazyk: English, Datum vydání: 19/02 2009
 
Představení termostatické radiátorové hlavice
CZ_trv01_CEN.swf (0,3 Mb), Číslo literatury: VVTYH148, Jazyk: česky, Datum vydání: 18/05 2006
 
Slide ruler for easy pre-setting of valves
Danfoss DK 2006.exe (1,5 Mb), Číslo literatury: VVTYD102, Jazyk: English, Datum vydání: 04/10 2006
 
Thermostatic Radiator Valves - See how they work
TRV_euro.swf (2,5 Mb), Číslo literatury: VVFNA102, Jazyk: English, Datum vydání: 09/10 2009
 


Brožury
 
ASV automatic balancing valves Smart heating optimization increases your building's lifetime value
VBGWG302_ASV4G_A4_brochure_housing_associations_March2016_low-res.pdf (0,7 Mb), Číslo literatury: VBGWG302, Jazyk: English, Datum vydání: 27/05 2016
 
Change from manual to thermostatic radiator valves
Danfoss_EU_TRV_2-pager_Feb2016_high.pdf (1,1 Mb), Číslo literatury: VBJPV202, Jazyk: English, Datum vydání: 16/02 2016
 
Dynamic Valve - Building owner brochure
VBGWM302_DynamicValve_4p_Leaflet_June2016_low-res.pdf (0,4 Mb), Číslo literatury: VBGWM302, Jazyk: English, Datum vydání: 07/07 2016
 
Dynamic Valve - Designer and installer brochure
VBGWL302_DynamicValve_12p_Brochure_June2016_low-res.pdf (1,0 Mb), Číslo literatury: VBGWL302, Jazyk: English, Datum vydání: 07/07 2016
 
Product Overview - Radiator thermostats
VBLTA202_TRV_Brochure_MASTER_Dec2017.pdf (2,3 Mb), Číslo literatury: VBLTA202, Jazyk: English, Datum vydání: 18/12 2017
 


Certifikáty
 
10 years warranty certificate - mTRV
VCMQD102_mTRV_WarrantyCertificate_10year_A4_highres.pdf (0,1 Mb), Číslo literatury: VCMQD102, Jazyk: English, Datum vydání: 26/11 2018
 
5 years warranty certificate - mTRV
VCMQC102_mTRV_WarrantyCertificate_5year_A4_highres.pdf (0,1 Mb), Číslo literatury: VCMQC102, Jazyk: English, Datum vydání: 26/11 2018
 
Manufacturer's Certificate for Self-Acting Sensors and Valves
VCIDL102_200130627.pdf (0,1 Mb), Číslo literatury: VCIDL102, Jazyk: English, Datum vydání: 27/06 2013
 
Test protocol radiator valves
Test_protocol_VCSXQ202.pdf (0,6 Mb), Číslo literatury: VCSXQ202, Jazyk: English, Datum vydání: 19/03 2012
 
Turkish Standards Institution - TSE, certificate of conformity to Turkish Standards
TSE_VCGWB102.pdf (0,3 Mb), Číslo literatury: VCGWB102, Jazyk: English, Datum vydání: 10/05 2011
 


Datové listy
 
Presetting valve type RA-N with soldering connection
VDSXU202_RA_N_teamcent.pdf (1,5 Mb), Číslo literatury: VDSXU202, Jazyk: English, Datum vydání: 01/11 2011
 
Radiator valves, RA-N, 013G3301 and RA-U, 013G3302
VDSXJ202.pdf (2,4 Mb), Číslo literatury: VDSXJ202, Jazyk: English, Datum vydání: 16/03 2011
 
Radiátorové ventily, RA-N, RA-U, 013G3301 and RA-U, 013G3302
VDSXJ148_RA-N_SpecialJaga.pdf (2,0 Mb), Číslo literatury: VDSXJ148, Jazyk: česky, Datum vydání: 04/09 2008
 
RA-N presetting valves for China market
RA_N_VDSXM302_X006777en.pdf (0,9 Mb), Číslo literatury: VDSXM302, Jazyk: English, Datum vydání: 23/10 2012
 
RA-N presetting valves with self seal tailpiece
VDSXL202_RA_N_selfseal_teamc.pdf (2,0 Mb), Číslo literatury: VDSXL202, Jazyk: English, Datum vydání: 16/03 2011
 
RA-N valves with integrated presetting (international)
VDSXH202_RA_N_preset_teamc.pdf (28,4 Mb), Číslo literatury: VDSXH202, Jazyk: English, Datum vydání: 09/02 2011
 
RA-N Ventilová tìlesa
VDTDC248_RA-N_2012.pdf (1,4 Mb), Číslo literatury: VDTDC248, Jazyk: česky, Datum vydání: 01/03 2006
 
RA-N with pressfit connection
VDUZL502_RA_N_Pressfit_teamcent.pdf (3,2 Mb), Číslo literatury: VDUZL502, Jazyk: English, Datum vydání: 16/03 2011
 
Thermostatic sensor RAS-C2 with RA-N radiator valve
VDAVE402.pdf (1,1 Mb), Číslo literatury: VDAVE402, Jazyk: English, Datum vydání: 28/05 2013
 
Valve bodies RA-N with Presetting & O-ring
VDGWN202 RA-N ORing.pdf (0,6 Mb), Číslo literatury: VDGWN202, Jazyk: English, Datum vydání: 21/10 2015
 
Valve bodies, type RA-N
VDTYA202_RA_N_2010_doc_cen.pdf (2,4 Mb), Číslo literatury: VDTYA202, Jazyk: English, Datum vydání: 31/01 2011
 
Valve Set for Hydro Cable, RA-N/HC and RLV-S/HC
RA-N-HC_VDGWL102.pdf (0,6 Mb), Číslo literatury: VDGWL102, Jazyk: English, Datum vydání: 17/09 2014
 
Ventilová tělesa RA-N s integrovaným přednastavením
RA-N_VDGWH248.pdf (1,0 Mb), Číslo literatury: VDGWH248, Jazyk: česky, Datum vydání: 22/08 2014
 


Instrukce
 
Instructions for RA-N & RLV press-fit versions
Press-fit_VISXA202.pdf (0,6 Mb), Číslo literatury: VISXA202, Jazyk: English, Datum vydání: 02/06 2009
 
Navod k pouziti RA-N & RLV verze press-fit
Press-fit_VISXA248.pdf (0,6 Mb), Číslo literatury: VISXA248, Jazyk: česky, Datum vydání: 28/10 2013
 
Service, RA2000 valves
013R9309_vi31h200.pdf (0,4 Mb), Číslo literatury: VI31H200, Jazyk: Česky, Datum vydání: 01/02 2007
 


Katalogy
 
Regulace vytapeni v praxi
Regulace vytapeni v praxi2016.pdf (6,0 Mb), Číslo literatury: VKFNC248, Jazyk: česky, Datum vydání: 19/11 2014
 


Případové studie
 
Case story Dynamic Valve™ Sonderborg State school
RA-DV_Soenderborg Statsskole_VZGWI102_June2015_low-res.pdf (1,5 Mb), Číslo literatury: VZGWI102, Jazyk: English, Datum vydání: 03/07 2015
 


Příručka
 
Odborné technické informace - termostatické hlavice, ventilová tělesa a šroubení
VGIYA248_Mar2016 cover.pdf (2,0 Mb), Číslo literatury: VGIYA248, Jazyk: česky, Datum vydání: 19/11 2014
 


Supplementary tools/tables
 
Optimal 2 tool
VTA9A202_Optimal 2 Tool_brochure_16p_Update_lowres.pdf (2,5 Mb), Číslo literatury: VTA9A202, Jazyk: English, Datum vydání: 17/11 2016
 
TRV modely
TRV.zip (9,7 Mb), Číslo literatury: VTSXC148, Jazyk: česky, Datum vydání: 07/08 2008
 


Technická dokumentace
 
Tech Info EN 215
Tech_info_EN215 2018.xls (4,0 Mb), Číslo literatury: VFLXA602, Jazyk: English, Datum vydání: 11/10 2018