Hlavice s odděleným a vestavěným čidlem



Danfoss nabízí kompletní sortiment robustně konstruovaných termostatických hlavic a ventilových těles. Tyto jsou prakticky vhodné pro všechny typy topných systémů a instalací, které používají radiátory nebo konvektory.

Hlavice s odděleným a vestavěným čidlem

Technická data



Obj.čísloTyp termostatické hlavicePopisMin.
nastavitelná teplota
(° C)
Max.
nastavitelná teplota
(° C)

RA 2000

013G2920 RA 2000Termostatická hlavice pro veřejné budovy, s vestavěným čidlem526
013G2922 RA 2000Termostatická hlavice pro veřejné budovy s odděleným čidlem526
013G2940 RA 2000Termostatická s vestavěným čidlem, s možností plného uzavření 526
013G2975 RA 2000Termostatická hlavice s omezením nastavení teploty, vestavěné čidlo, pojistka proti krádeži1526
013G2980 RA 2000Termostatická hlavice s vestavěným čidlem, pojistka proti krádeži526
013G2982 RA 2000Termostatická hlavice s odděleným čidlem, pojistka proti krádeži526

RAE

013G5054 RAETermostatická hlavice s vestavěným čidlem, bílá upínací objímka 828
013G5056 RAETermostatická hlavice s odděleným čidlem, bílá upínací objímka 828
013G5154 RAETermostatická hlavice s vestavěným čidlem a s možností plného uzavření, bílá objímka 828


Dokumentace





AV-Animace
 
Animated guide: Operating principle of Danfoss radiator thermostats
operation_princip_facelift.swf (0,1 Mb), Číslo literatury: VVTTD102, Jazyk: English, Datum vydání: 06/03 2007
 
Introduction to RAE Thermostatic sensor
RAE.swf (0,3 Mb), Číslo literatury: VVYFQ102, Jazyk: English, Datum vydání: 25/08 2006
 
Introduction to thermostatic radiator valves
trv01_CEN.swf (0,2 Mb), Číslo literatury: VVTYH102, Jazyk: English, Datum vydání: 19/02 2009
 
RA2000 - gas- vs liquid-filled bellows
Gas_vs_Liquid_techVersion.exe (1,0 Mb), Číslo literatury: VVTTZ102, Jazyk: English, Datum vydání: 23/01 2006
 
Slide ruler for easy pre-setting of valves
Danfoss DK 2006.exe (1,5 Mb), Číslo literatury: VVTYD102, Jazyk: English, Datum vydání: 04/10 2006
 


Brožury
 
Add a plus to your one-pipe system with our Renovation+ Solution
VBGOA202_Sep2014Lowres.pdf (0,6 Mb), Číslo literatury: VBGOA202, Jazyk: English, Datum vydání: 03/09 2014
 
ASV automatic balancing valves Smart heating optimization increases your building's lifetime value
VBGWG302_ASV4G_A4_brochure_housing_associations_March2016_low-res.pdf (0,7 Mb), Číslo literatury: VBGWG302, Jazyk: English, Datum vydání: 27/05 2016
 
Cross-selling brochure for installers
VBFZH202_Sep2014Lowres.pdf (2,3 Mb), Číslo literatury: VBFZH202, Jazyk: English, Datum vydání: 15/09 2014
 


Certifikáty
 
Human Safety Declaration
Human safety declaration.pdf (0,2 Mb), Číslo literatury: VCAVG102, Jazyk: English, Datum vydání: 19/09 2008
 
Thermostatic Efficiency Label Sensor 013G5054
RAE_5054_en_energy_label.pdf (0,8 Mb), Číslo literatury: VCFNS102, Jazyk: English, Datum vydání: 06/07 2011
 
Turkish Standards Institution - TSE, certificate of conformity to Turkish Standards
TSE_VCGWB102.pdf (0,3 Mb), Číslo literatury: VCGWB102, Jazyk: English, Datum vydání: 10/05 2011
 


Datové listy
 
Data sheet thermostatic sensor RA2000, 013G2974
VDFNU202_RA2000_X005836en.pdf (1,9 Mb), Číslo literatury: VDFNU202, Jazyk: English, Datum vydání: 07/08 2013
 
RA 5060 Dálkové nastavení
VD33R248_keym_VDTAX248.pdf (0,6 Mb), Číslo literatury: VDTAX248, Jazyk: česky, Datum vydání: 22/09 2011
 
Radiator valves type RA-FN (series D) and RA-G
VDSXG202_RA-FN_RA-G_series_D.pdf (2,3 Mb), Číslo literatury: VDSXG202, Jazyk: English, Datum vydání: 03/03 2011
 
RAE thermostatic sensors
RAE_VDTTM402.pdf (0,9 Mb), Číslo literatury: VDTTM402, Jazyk: English, Datum vydání: 08/08 2014
 
Termostatické hlavice RA2000
RA2000_VDHMG248.pdf (2,1 Mb), Číslo literatury: VDHMG248, Jazyk: česky, Datum vydání: 11/01 2012
 
Termostatické hlavice RAE se západkovým upevněním
RAE_VDTTM448.pdf (0,8 Mb), Číslo literatury: VDTTM448, Jazyk: česky, Datum vydání: 08/09 2014
 
Thermostatic sensors type RA 2000
VD51A602_RA2000_teamcent.pdf (6,4 Mb), Číslo literatury: VD51A602, Jazyk: English, Datum vydání: 01/06 2011
 


Instrukce
 
Instalační návod
VI51T648 - RA2000.pdf (0,6 Mb), Číslo literatury: VI51T648, Jazyk: česky, Datum vydání: 18/02 2015
 
RA 2000 installation instructions
Vi51T602.pdf (0,7 Mb), Číslo literatury: VI51T602, Jazyk: English, Datum vydání: 01/01 2003
 
RAE 5054
RAE_VI53N148.pdf (0,7 Mb), Číslo literatury: VI53N148, Jazyk: česky, Datum vydání: 20/10 2006
 
Remote Adjuster RA 5060
Remote_temp_adjust_VI33T100.pdf (0,8 Mb), Číslo literatury: VI33T166, Jazyk: (66) DK,GB,DE,FR,ES,SE,NL,FI, Datum vydání: 01/12 1995
 


Pokyny pro údržbu
 
Are you ready for winter?
Prepare_for_winter.pdf (0,1 Mb), Číslo literatury: VUJPA102, Jazyk: English, Datum vydání: 12/09 2014
 
Tip on energy saving
Save_energy_VUJPB102.pdf (0,4 Mb), Číslo literatury: VUJPB102, Jazyk: English, Datum vydání: 16/09 2014
 


Případové studie
 
Dynamic Valve case story: Energy savings and improved comfort for 56 year old apartment building
VZGWG102_DynamicValve_CaseStory_4-pages_UK_Oct2014.pdf (1,2 Mb), Číslo literatury: VZGWG102, Jazyk: English, Datum vydání: 04/11 2014
 


Prohlášení o shodě
 
RA2920 Manufacturers Declaration
RA2920 Manufacturers Declaration - VJJPB102.pdf (0,3 Mb), Číslo literatury: VJJPB102, Jazyk: English, Datum vydání: 22/06 2015
 


Technická dokumentace
 
Danfoss Yesterday and Today
Danfoss_yesterday_and_today.pdf (0,1 Mb), Číslo literatury: VETLT102, Jazyk: English, Datum vydání: 13/06 2005
 
Save Up to 20% on Your Heating Bill
Save_up_to_20.pdf (0,1 Mb), Číslo literatury: VETLU102, Jazyk: English, Datum vydání: 13/06 2005
 
Tech Info EN 215
2016_07_11_EN215.xls (3,6 Mb), Číslo literatury: VFGWH802, Jazyk: English, Datum vydání: 11/07 2016
 
Tech Info EN 215
Tech_info_EN215_052016.xls (3,3 Mb), Číslo literatury: VFGWH702, Jazyk: English, Datum vydání: 02/05 2016
 
The Danfoss Radiator Thermostat
The_Danfoss_radiator_thermostat.pdf (0,4 Mb), Číslo literatury: VETLV102, Jazyk: English, Datum vydání: 13/06 2005
 
The present development of thermostatic control in individual rooms
The_present_development.pdf (0,1 Mb), Číslo literatury: VETLW102, Jazyk: English, Datum vydání: 13/06 2005
 


Příslušenství



Pro termostatické
hlavice
Doplňky pro zablokování nastavení hlavice, pojistky proti demontáži, nástroje pro de-aktivace pojistek, kryty stupnice a adaptéry.