Hlavice pro ventilová tělesa jiných výrobců



Sortiment termostatických hlavic Danfoss, které je možné instalovat na ventilová tělesa jiných výrobců.

Hlavice pro ventilová tělesa jiných výrobců

Technická data



Obj.čísloTyp termostatické hlavicePopisDesignBarvaMin.
nastavitelná teplota
(° C)
Max.
nastavitelná teplota
(° C)
Kapilára
(m)

RAE-H

013G5035 RAE-HTermostatická hlavice s věstavěným čidlem pro připojení na ventilová tělesa HerzZabudovaný senzorBílý/RAL 9010828-

RAE-K

013G5034 RAE-KTermostatická hlavice s věstavěným čidlem s připojovacím závitem M30x1,5 mmZabudovaný senzorBílý/RAL 9010828-
013G5134 RAE-KTermostatická hlavice s věstavěným čidlem s připojovacím závitem M30x1,5 mm s možností plného uzavřeníZabudovaný senzorBílý/RAL 9010828-

RAX-K

013G6080 RAX-KTermostatické hlavice s upevněním převlečnou maticí M30x1,5 s možností uzavření Vestavěné čidloBílá RAL 9016 8 ° C28 ° C 
013G6180 RAX-KTermostatické hlavice s upevněním převlečnou maticí M30x1,5 s možností uzavření Vestavěné čidloChrom8 ° C28 ° C 


Dokumentace





AV-Animace
 
Introduction to RAE Thermostatic sensor
RAE.swf (0,3 Mb), Číslo literatury: VVYFQ102, Jazyk: English, Datum vydání: 25/08 2006
 


Brožury
 
ASV automatic balancing valves Smart heating optimization increases your building's lifetime value
VBGWG302_ASV4G_A4_brochure_housing_associations_March2016_low-res.pdf (0,7 Mb), Číslo literatury: VBGWG302, Jazyk: English, Datum vydání: 27/05 2016
 
Cross-selling brochure for installers
VBFZH202_Sep2014Lowres.pdf (2,3 Mb), Číslo literatury: VBFZH202, Jazyk: English, Datum vydání: 15/09 2014
 


Certifikáty
 
10 years warranty certificate - mTRV
VCMQD102_mTRV_WarrantyCertificate_10year_A4_highres.pdf (0,1 Mb), Číslo literatury: VCMQD102, Jazyk: English, Datum vydání: 26/11 2018
 
5 years warranty certificate - mTRV
VCMQC102_mTRV_WarrantyCertificate_5year_A4_highres.pdf (0,1 Mb), Číslo literatury: VCMQC102, Jazyk: English, Datum vydání: 26/11 2018
 
Manufacturer's Certificate for Self-Acting Sensors and Valves
VCIDL102_200130627.pdf (0,1 Mb), Číslo literatury: VCIDL102, Jazyk: English, Datum vydání: 27/06 2013
 


Datové listy
 
Designová termostatická hlavice RAX-K pro všechna ventilová tělesa s připojením M30 x1,5
RAX-K_VDFNM348.pdf (0,4 Mb), Číslo literatury: VDFNM348, Jazyk: česky, Datum vydání: 19/11 2013
 
Termostatické hlavice RAE-K a RAE-H pro pripojení na ventilová telesa jiných výrobcu a na ventily He
VDTAC348_X007414cz.pdf (0,3 Mb), Číslo literatury: VDTAC348, Jazyk: česky, Datum vydání: 26/03 2012
 
Thermostatic sensors RAE-K and RAE-H
VDTAC302_X007414en.pdf (0,3 Mb), Číslo literatury: VDTAC302, Jazyk: English, Datum vydání: 04/07 2011
 
X-tra Collection, RAX-K design thermostat, for all valves with M30x1.5 connection
RAX-K_VDFNM302.pdf (0,4 Mb), Číslo literatury: VDFNM302, Jazyk: English, Datum vydání: 19/11 2013
 


Instrukce
 
Installation Guide RAE sets, RU, CZ, FR, GB, NL
013R9489_A4_RU_CZ_FR_GB_NL_VIFNM120.pdf (0,5 Mb), Číslo literatury: VIFNM12O, Jazyk: (2O) DK,GB,DE,FR,ES,NL,FI,CN,CZ,PL,RU, Datum vydání: 24/01 2011
 
Instr. RAE-K
instr RAE-K eng.pdf (0,2 Mb), Číslo literatury: VITCI14C, Jazyk: (7L) GB,NL, Datum vydání: 23/02 2019
 


Pokyny pro údržbu
 
Are you ready for winter?
Prepare_for_winter.pdf (0,1 Mb), Číslo literatury: VUJPA102, Jazyk: English, Datum vydání: 12/09 2014
 
Tip on energy saving
Save_energy_VUJPB102.pdf (0,4 Mb), Číslo literatury: VUJPB102, Jazyk: English, Datum vydání: 16/09 2014
 


Technická dokumentace
 
Tech Info EN 215
Tech_info_EN215 2018.xls (4,0 Mb), Číslo literatury: VFLXA602, Jazyk: English, Datum vydání: 11/10 2018
 


Příslušenství



Pro termostatické
hlavice
Doplňky pro zablokování nastavení hlavice, pojistky proti demontáži, nástroje pro de-aktivace pojistek, kryty stupnice a adaptéry.