Solární regulátor vytápění



Regulátory pro potřeby vodního hospodářství v solárních topných systémech

Solární regulátor vytápění

Technická data



Obj.čísloNapájeníRozměryZobrazení teploty, solární kolektor
(°C)
Zobrazení teploty, dno zásobníku
(°C)

Electronic regulators

088H2000 230H:90xW:135xD:26-9 to 1500 to 99
088H2001 230H:90xW:135xD:26-9 to 1500 to 99


Dokumentace





Certifikáty
 
SH-E01 EU Declaration of Conformity
DL1451-2_SH-E01_EU-DoC_VCVCA102.pdf (0,1 Mb), Číslo literatury: VCVCA102, Jazyk: English, Datum vydání: 28/10 2016
 
SH-E02 EU Declaration of Conformity
DL1452-2_SH-E02_EU-DoC_VCVCB102.pdf (0,1 Mb), Číslo literatury: VCVCB102, Jazyk: English, Datum vydání: 28/10 2016
 


Datové listy
 
Electronic Solar Heat Regulator SH-E01
866v02.pdf (0,5 Mb), Číslo literatury: VD78S302, Jazyk: English, Datum vydání: 28/06 2016
 
Temperature sensor NTC 100 K for SH-E01
vd78t102_sensor.pdf (0,1 Mb), Číslo literatury: VD78T102, Jazyk: English, Datum vydání: 01/04 2000
 


Instrukce
 
Solar Heat Regulator SH-E01 - Installation Instructions
40609v01.pdf (2,1 Mb), Číslo literatury: VIUXO202, Jazyk: English, Datum vydání: 06/02 2009
 


Pokyny pro údržbu
 
SH-E01 - Solar Heat Regulator User Instructions
40610v01.pdf (1,8 Mb), Číslo literatury: VUVCA102, Jazyk: English, Datum vydání: 06/02 2009