Prostorové termostaty

Programovatelné prostorové termostaty pro vytápění a chlazení



Série TP 6000 je určena pro provoz společně s fancoilovými jednotkami.
Série TP 8000 je určena pro provoz společně se všemi typy klimatizačních systémů.


Programovatelné prostorové termostaty pro vytápění a chlazení

Technická data



Obj.čísloTypPopis

TP9000

087N7892 TP90007 dnů, 5 dnů/2 dny nebo 24 hodin; s odděleným čidlem.


Dokumentace





Brožury
 
Electronic Room Controls - End User leaflet
VBBYD202_Sep2014_LR.pdf (0,2 Mb), Číslo literatury: VBBYD202, Jazyk: English, Datum vydání: 20/09 2014
 


Certifikáty
 
Declaration of Conformity, HC6000 series 230 V
DRL0050B Mk33 HC NCT HP HPT6000 _230Vac_.pdf (0,0 Mb), Číslo literatury: VCRHP302, Jazyk: English, Datum vydání: 18/08 2009
 
Declaration of Conformity, HC6000 series Battery
MK33__HC_Battery.pdf (0,0 Mb), Číslo literatury: VCRHQ202, Jazyk: English, Datum vydání: 26/03 2007
 
TP9000 EU Declaration of Conformity
DL1458-2_TP9000_EU-DoC_VCHSI102.pdf (0,1 Mb), Číslo literatury: VCHSI102, Jazyk: English, Datum vydání: 28/10 2016
 


Datové listy
 
6000 Series
042v06.pdf (0,7 Mb), Číslo literatury: VDRGT502, Jazyk: English, Datum vydání: 11/10 2007
 
ErP Classifications
VDHSF302.pdf (0,2 Mb), Číslo literatury: VDHSF302, Jazyk: English, Datum vydání: 12/09 2018
 
Programovatelné termostaty řady 6000 pro vytápění a chlazení
TP 6000 CZ.pdf (0,4 Mb), Číslo literatury: EDRJJ148, Jazyk: česky, Datum vydání: 01/01 2006
 
Programovatelné termostaty řady TP 5001
TP5001.pdf (0,7 Mb), Číslo literatury: VDRMH248, Jazyk: česky, Datum vydání: 21/07 2008
 
TP9000 Datasheet
VDBYD302 TP9000 (736v03).pdf (0,5 Mb), Číslo literatury: VDBYD302, Jazyk: English, Datum vydání: 25/09 2018
 


Instrukce
 
HC6000 Series Installation Instructions
33088v06.pdf (1,5 Mb), Číslo literatury: VIRMA46A, Jazyk: (6A) GB,DE,FR,NL, Datum vydání: 21/05 2008
 
HC6000 Series User Instructions
33087v03.pdf (1,7 Mb), Číslo literatury: VIRMB26A, Jazyk: (6A) GB,DE,FR,NL, Datum vydání: 10/07 2007
 
TP9000 Installation Instructions
VIBYQ302 TP9000 (62077v04s1.00).pdf (1,4 Mb), Číslo literatury: VIBYQ302, Jazyk: English, Datum vydání: 26/09 2018
 


Pokyny pro údržbu
 
TP9000 User Instructions
VUHSA202 TP9000 (62076v03s1-00).pdf (1,0 Mb), Číslo literatury: VUHSA202, Jazyk: English, Datum vydání: 27/09 2018