Programovatelné prostorové termostaty pro vytápění a chlazení



Série TP 6000 je určena pro provoz společně s fancoilovými jednotkami.
Série TP 8000 je určena pro provoz společně se všemi typy klimatizačních systémů.


Programovatelné prostorové termostaty pro vytápění a chlazení

Technická data



Obj.čísloTypPopis

TP 6000

087N7053 HC6110-31 topná nebo 1 chladicí funkce, třírychlostní chod ventilátoru. Automatické přepnutí mezi chlazením a topením.
087N7056 HCM6113-31 topná nebo 1 chladící funkce s manuálním přepínáním topení na chlazení. 3-rychlostní ventilátor
Napájení 230V; se zabudovaným čidlem.
087N7059 HCS6100-31 topná nebo 1 chladicí funkce, třírychlostní chod ventilátoru, volba se provede při instalaci.
087N7061 HCW6110-31 topná nebo 1 chladicí funkce, třírychlostní chod ventilátoru. Přestavení mezi vytápěním a chlazením zahájí snímač teploty vody - včetně snímače.
087N7101 HC6113A-31 topná nebo 1 chladicí funkce, automatická změna z vytápění na chlazení.
Napájení 230V s odděleným čidlem.

TP9000

087N7892 TP90007 dnů, 5 dnů/2 dny nebo 24 hodin; s odděleným čidlem.


Dokumentace





Brožury
 
Electronic Room Controls - End User leaflet
VBBYD202_Sep2014_LR.pdf (0,2 Mb), Číslo literatury: VBBYD202, Jazyk: English, Datum vydání: 20/09 2014
 


Certifikáty
 
Declaration of Conformity, HC6000 series 230 V
DRL0050B Mk33 HC NCT HP HPT6000 _230Vac_.pdf (0,0 Mb), Číslo literatury: VCRHP302, Jazyk: English, Datum vydání: 18/08 2009
 
Declaration of Conformity, HC6000 series Battery
MK33__HC_Battery.pdf (0,0 Mb), Číslo literatury: VCRHQ202, Jazyk: English, Datum vydání: 26/03 2007
 
TP9000 EU Declaration of Conformity
DL1458-2_TP9000_EU-DoC_VCHSI102.pdf (0,1 Mb), Číslo literatury: VCHSI102, Jazyk: English, Datum vydání: 28/10 2016
 


Datové listy
 
6000 Series
042v06.pdf (0,7 Mb), Číslo literatury: VDRGT502, Jazyk: English, Datum vydání: 11/10 2007
 
ErP Classifications
VDHSF102.pdf (0,3 Mb), Číslo literatury: VDHSF102, Jazyk: English, Datum vydání: 30/07 2015
 
Programovatelné termostaty řady 6000 pro vytápění a chlazení
TP 6000 CZ.pdf (0,4 Mb), Číslo literatury: EDRJJ148, Jazyk: česky, Datum vydání: 01/01 2006
 
Programovatelné termostaty řady TP 5001
TP5001.pdf (0,7 Mb), Číslo literatury: VDRMH248, Jazyk: česky, Datum vydání: 21/07 2008
 
TP9000 Datasheet
736v02.pdf (0,4 Mb), Číslo literatury: VDBYD202, Jazyk: English, Datum vydání: 23/09 2015
 


Instrukce
 
HC6000 Series Installation Instructions
33088v06.pdf (1,5 Mb), Číslo literatury: VIRMA46A, Jazyk: (6A) GB,DE,FR,NL, Datum vydání: 21/05 2008
 
HC6000 Series User Instructions
33087v03.pdf (1,7 Mb), Číslo literatury: VIRMB26A, Jazyk: (6A) GB,DE,FR,NL, Datum vydání: 10/07 2007
 
TP9000 Installation Instructions
62077v02s1-00 A4.pdf (1,6 Mb), Číslo literatury: VIBYQ202, Jazyk: English, Datum vydání: 28/04 2009
 


Pokyny pro údržbu
 
TP9000 User Instructions
62076v02s1-00 A4.pdf (2,4 Mb), Číslo literatury: VUHSA102, Jazyk: English, Datum vydání: 25/01 2012