Termostatické radiátorové ventily

RLV-KD radiátorové šroubení tvaru H



Radiátorové šroubení tvaru H typ RLV-KD je vhodné pro každý radiátor se spodním připojením se vzdáleností přívodu a vývodu 50 mm. Šroubení umožňuje uzavřít okruh při případné demontáži radiátoru. RLV-KD lze použít pouze pro dvoutrubkový systém.

RLV-KD radiátorové šroubení tvaru H

Technická data



Obj.čísloTypProvedeníPřipojení do systému

RLV-KD

003L0240 RLV-KDPřímé3/4"


Dokumentace





Certifikáty
 
Manufacturer's Certificate for Self-Acting Sensors and Valves
VCIDL102_200130627.pdf (0,1 Mb), Číslo literatury: VCIDL102, Jazyk: English, Datum vydání: 27/06 2013
 


Datové listy
 
H-piece valves type RLV-KD
VDQDA302_RLV-KD_teamcen.pdf (0,7 Mb), Číslo literatury: VDQDA302, Jazyk: English, Datum vydání: 18/04 2011
 


Instrukce
 
Instructions for RLV-KD
VI35A400_013R9307_RLV-KD.pdf (0,7 Mb), Číslo literatury: VI35A45H, Jazyk: Vícejazyčný (kód 5H), Datum vydání: 01/02 2005
 
RLV-B installation guide
RLV-B_013R9592_VIGTA102.pdf (0,4 Mb), Číslo literatury: VIGTA102, Jazyk: English, Datum vydání: 17/12 2014
 


Supplementary tools/tables
 
TRV modely
TRV.zip (9,7 Mb), Číslo literatury: VTSXC148, Jazyk: česky, Datum vydání: 07/08 2008