Regulační ventily se servopohony

VFGS 2



VFGS 2 je dvoucestný regulační ventil určený primárně pro použití v CZT systémech pro parní aplikace.

VFGS 2

Technická data



Obj.čísloDN
(mm)
kvs
(m3/h)
PN
(bar)
Max. teplota média
(°C)
Počet vývodů
(cestný)
Typ připojeníZdvih
(mm)

VFGS 2

065B2430 154163002Příruby6
065B2431 206.3163002Příruby6
065B2432 258163002Příruby6
065B2433 3216163002Příruby9
065B2434 4020163002Příruby8
065B2435 5032163002Příruby12
065B2436 6550163002Příruby12
065B2437 8080163002Příruby18
065B2438 100125163002Příruby20
065B2439 125160163002Příruby20
065B2440 150280163002Příruby24
065B2441 200320163002Příruby24
065B2442 250400163002Příruby24
065B2443 154253502Příruby6
065B2444 206.3253502Příruby6
065B2445 258253502Příruby6
065B2446 3216253502Příruby9
065B2447 4020253502Příruby8
065B2448 5032253502Příruby12
065B2449 6550253502Příruby12
065B2450 8080253502Příruby18
065B2451 100125253502Příruby20
065B2452 125160253502Příruby20
065B2453 154403502Příruby6
065B2454 206.3403502Příruby6
065B2455 258403502Příruby6
065B2456 3216403502Příruby9
065B2457 4020403502Příruby8
065B2458 5032403502Příruby12
065B2459 6550403502Příruby12
065B2460 8080403502Příruby18
065B2461 100125403502Příruby20
065B2462 125160403502Příruby20
065B2463 150280403002Příruby24
065B2464 200320403002Příruby24
065B2465 250400403002Příruby24


Dokumentace





Brožury
 
COP21: How cities become more livable by using less energy
COP21_Urban_Efficiency.pdf (1,9 Mb), Číslo literatury: VBA7T102, Jazyk: English, Datum vydání: 26/04 2016
 
Danfoss control components for district heating
VBHZB202_Sep2014_lores.pdf (3,2 Mb), Číslo literatury: VBHZB202, Jazyk: English, Datum vydání: 16/09 2014
 
Inteligentní motorizovaná regulace představuje řešení pro vaši aplikaci
VBLHG148_MCV_Leaflet_lores.pdf (1,7 Mb), Číslo literatury: VBLHG148, Jazyk: česky, Datum vydání: 07/08 2015
 
Let motorized intelligence solve your application challenges
VBLHG102_MCV_Leaflet_lores.pdf (3,3 Mb), Číslo literatury: VBLHG102, Jazyk: English, Datum vydání: 30/03 2015
 
Regulacní komponenty Danfoss pro dálkové vytápení
VBHZB248_Component_Leaflet_Sep2014_lores.pdf (3,1 Mb), Číslo literatury: VBHZB248, Jazyk: česky, Datum vydání: 07/10 2014
 


Certifikáty
 
Valves VRG/B/VF/VL/VZ & Actuators AMV/AME- Country of origin
VCGZB102.pdf (0,8 Mb), Číslo literatury: VCGZB102, Jazyk: English, Datum vydání: 28/05 2012
 


Datové listy
 
AFD/VFG 2, VFGS 2 (21)
VDCAL948_AFD-VFG2_VFGS.pdf (1,8 Mb), Číslo literatury: VDCAL948, Jazyk: česky, Datum vydání: 29/08 2018
 
AFD/VFG 2, VFGS 2 (21)
VDLIE302_AFD-VFG2_VFGS.pdf (1,9 Mb), Číslo literatury: VDLIE302, Jazyk: English, Datum vydání: 03/12 2018
 
VFG / VFGS /VFU Valves
VDLHI402_VFG-VFGS2-VFU.pdf (1,2 Mb), Číslo literatury: VDLHI402, Jazyk: English, Datum vydání: 15/10 2018
 
VFG / VFGS /VFU Valves
VDLHI448_VFG-VFGS2-VFU.pdf (1,3 Mb), Číslo literatury: VDLHI448, Jazyk: česky, Datum vydání: 23/10 2018
 


Instrukce
 
AFD / VFG(S) 2 (21)
VICAH37D_AFD-VFG2.pdf (3,7 Mb), Číslo literatury: VICAH37D, Jazyk: (7D) GB,DE,FR,SE,CN,PL,RU, Datum vydání: 03/09 2014
 
FD
flow divider FD-VIHAH100.pdf (0,2 Mb), Číslo literatury: VIHAH100, Jazyk: Česky, Datum vydání: 02/07 2001
 
Manual Adjustment VFG
Manual adjustment VFG - VIHCX100.pdf (0,2 Mb), Číslo literatury: VIHCX100, Jazyk: Česky, Datum vydání: 16/05 2005
 
VFG(S) (DN 150-250) - AMV(E) 55/56 Adapter
VIAER22R_Adapter_VFG-AMV-AFQM.pdf (0,4 Mb), Číslo literatury: VIAER22R, Jazyk: (2R) GB,DE,CN,RU, Datum vydání: 26/05 2009
 
VFG(S) (DN 15-125) - AMV(E) 55/56 Adapter
VIAEQ200_Adapter_VFG_VFGS_AMV-E55.pdf (0,2 Mb), Číslo literatury: VIAEQ200, Jazyk: Česky, Datum vydání: 26/04 2009
 
VFG(S) / VFQ (DN 150-250)
VIHAB17A_VFG,Q,S.pdf (5,4 Mb), Číslo literatury: VIHAB17A, Jazyk: (7A) GB,DE,FR,SE,FI,CN,CZ,PL,RU, Datum vydání: 18/02 2004
 
VFG(S) 2 (21/25 )/VFQ 2 (21)/VFU 2 Spare parts
VIHBR300_VFG_S-VFQ_valve insert.pdf (0,3 Mb), Číslo literatury: VIHBR300, Jazyk: Česky, Datum vydání: 24/10 2014
 
VFG(S) 2 (21/25/27)/VFQ 2 (21), DN15-125
VFG2-VFQ2-DN15-125-VIHAC100.pdf (0,3 Mb), Číslo literatury: VIHAC100, Jazyk: Česky, Datum vydání: 02/07 2001
 


Případové studie
 
Sustainable and economically sound solutions in HafenCity
VZKQO302_HafenCity_Hamburg_CaseStory_Sep2014_lores.pdf (0,4 Mb), Číslo literatury: VZKQO302, Jazyk: English, Datum vydání: 16/09 2014
 


Příručka
 
Making applications future proof, all our knowledge – is now yours
VGHZA202_Application_Handbook_Sep2014_hires.pdf (63,5 Mb), Číslo literatury: VGHZA202, Jazyk: English, Datum vydání: 16/09 2014
 


Prohlášení o shodě
 
Control Valves (RoHS, WEEE directive)
VJLSC202_Rohs_WEEE_declar_Contr_Valves_PL08.pdf (0,3 Mb), Číslo literatury: VJLSC202, Jazyk: English, Datum vydání: 16/01 2013
 
EU declaration - Control Valves
VJLHC902_control valves.pdf (0,4 Mb), Číslo literatury: VJLHC902, Jazyk: English, Datum vydání: 29/04 2019
 
Manufacturer's declaration - Actuators & Valves (MCV)
VJIRD102_Manufacturer's declaration MCV.pdf (0,2 Mb), Číslo literatury: VJIRD102, Jazyk: English, Datum vydání: 10/11 2015
 


Technická dokumentace
 
AFD/VFG(S) 2 (21)
vnccg102.pdf (3,3 Mb), Číslo literatury: VNCCG102, Jazyk: English, Datum vydání: 10/01 2004
 
Valve characteristics for motorized valves
VFHBE302_valve-characteristics-motorized_170421_hires.pdf (4,0 Mb), Číslo literatury: VFHBE302, Jazyk: English, Datum vydání: 21/04 2017
 


Příslušenství