AMV(E) 25/35



AMV(E) 25/35 jsou elektropohony s tříbodovým nebo modulačním řídícím signálem.

AMV(E) 25/35

Technická data



Obj.čísloNapájení
(V stř. - 50/60 )
Příkon
(VA)
Typ regulaceSíla
(N)
Rychlost zdvihu
(s/mm)
Bezpečnostní funkce

AME 25

082G3025 244Modulací / Třípolohová100011Ne

AME 35

082G3022 249Modulací / Třípolohová6003Ne

AMV 25

082G3023 242.15Třípolohová100011Ne
082G3024 2302.15Třípolohová100011Ne

AMV 35

082G3020 247Třípolohová6003Ne
082G3021 2307Třípolohová6003Ne


Dokumentace





Brožury
 
HVAC - iMCV Catalog
VBLSF248_HVAC_catalogue_CZ.pdf (5,2 Mb), Číslo literatury: VBLSF248, Jazyk: česky, Datum vydání: 01/04 2011
 
Save energy with efficient and safe steam distribution
VBJNF102_Steam_Valves.pdf (1,2 Mb), Číslo literatury: VBJNF102, Jazyk: English, Datum vydání: 12/07 2016
 


Certifikáty
 
Manufacturer's declaration - District Energy, Controls
Manufacture declaration VCJNA102 - DEN, Controls.pdf (0,0 Mb), Číslo literatury: VCJNA102, Jazyk: English, Datum vydání: 02/07 2014
 
Valves VRG/B/VF/VL/VZ & Actuators AMV/AME- Country of origin
VCGZB102.pdf (0,8 Mb), Číslo literatury: VCGZB102, Jazyk: English, Datum vydání: 28/05 2012
 


Datové listy
 
AME 25, 35
EDLEQ202_AME25-35.pdf (1,0 Mb), Číslo literatury: EDLEQ202, Jazyk: English, Datum vydání: 21/03 2014
 
AME 25, 35
EDLEQ248_AME25-35_print.pdf (1,0 Mb), Číslo literatury: EDLEQ248, Jazyk: česky, Datum vydání: 21/04 2014
 
AMV 25, 35
ED95R902_AMV25-35.pdf (0,9 Mb), Číslo literatury: ED95R902, Jazyk: English, Datum vydání: 21/03 2014
 
AMV 25, 35
ED95R948_AMV25-35_Print.pdf (0,9 Mb), Číslo literatury: ED95R948, Jazyk: česky, Datum vydání: 21/04 2014
 


Instrukce
 
Adapters AMV/E 25,35, 55, 56, 323, 423, 523/VRB-G, VF-L (Gen. 2009)
VIBLC400_Adapter_VRG-B_VF-L_GEN09_14-02-2014.pdf (1,0 Mb), Číslo literatury: VIBLC400, Jazyk: Česky, Datum vydání: 24/02 2014
 
AME 25, AME 35
EILFM12V.pdf (5,2 Mb), Číslo literatury: EILFM12V, Jazyk: (2V) DK,UK,DE,FR,ES,NL,FI,CN,RO,PL,RU , Datum vydání: 20/11 2016
 
AME 25, AME 35 - Active return signal kit
VIJCH25B_AME25-35_return_signal_kit.pdf (0,3 Mb), Číslo literatury: VIJCH25B, Jazyk: (5B) GB,DE, Datum vydání: 04/06 2015
 
AMV 25, AMV 35
EI96X500.pdf (1,1 Mb), Číslo literatury: EI96X500, Jazyk: Česky, Datum vydání: 20/11 2016
 
AMV 25/35 Accessories
EI98E151.pdf (0,2 Mb), Číslo literatury: EI98E151, Jazyk: (51) DK,GB,DE, Datum vydání: 01/03 2000
 
AMV(E) 15/16/25/35 Stem heater
ei95i200.pdf (0,2 Mb), Číslo literatury: EI95I200, Jazyk: Česky, Datum vydání: 16/12 2002
 


Prohlášení o shodě
 
AMV 25-35, AME 25-35
AMV-E-25-35.pdf (0,2 Mb), Číslo literatury: VJLQC202, Jazyk: English, Datum vydání: 28/07 2009
 
EC/EU declarations - Electrical actuators
VJIRH302_EU Declaration of conformity_Electrical actuators.pdf (0,3 Mb), Číslo literatury: VJIRH302, Jazyk: English, Datum vydání: 19/10 2016
 
Electrical Actuators (RoHS, WEEE directive)
VJLEF602_EU Declaration of conformity_Electrical actuators_RoHS.pdf (0,2 Mb), Číslo literatury: VJLEF602, Jazyk: English, Datum vydání: 07/12 2016
 
Manufacturer's declaration - Actuators & Valves (MCV)
VJIRD102_Manufacturer's declaration MCV.pdf (0,2 Mb), Číslo literatury: VJIRD102, Jazyk: English, Datum vydání: 10/11 2015