AMV(E) 20/23



AMV(E) 20/23 jsou elektro pohony s tříbodovým či modulačním regulačním signálem. AMV(E) 23 jsou pohony s havarijní funkcí.
Mimo hlavní funkce jako indikace polohy, jsou pohony vybaveny koncovými spínači, citlivými vůči uzavírající síle. Tím je zajištěno, že pohon a ventil není přetížen.


AMV(E) 20/23

Technická data



Obj.čísloNapájení
(V stř. - 50/60 )
Příkon
(VA)
Typ regulaceSíla
(N)
Rychlost zdvihu
(s/mm)
Bezpečnostní funkce

AME 20

082G3015 244Modulací / Třípolohová45015Ne

AME 23

082G3016 249Modulací / Třípolohová45015Ano

AMV 20

082G3007 2302.15Třípolohová45015Ne
082G3008 242.15Třípolohová45015Ne

AMV 23

082G3009 2307Třípolohová45015Ano
082G3010 247Třípolohová45015Ano


Dokumentace





Brožury
 
Save energy with efficient and safe steam distribution
VBJNF102_Steam_Valves.pdf (1,2 Mb), Číslo literatury: VBJNF102, Jazyk: English, Datum vydání: 12/07 2016
 


Certifikáty
 
Valves VRG/B/VF/VL/VZ & Actuators AMV/AME- Country of origin
VCGZB102.pdf (0,8 Mb), Číslo literatury: VCGZB102, Jazyk: English, Datum vydání: 28/05 2012
 


Datové listy
 
AME 10/20/30, AME 13/23/33
EDLFY548_AME10_33.pdf (1,3 Mb), Číslo literatury: EDLFY548, Jazyk: česky, Datum vydání: 23/08 2017
 
AME 10/20/30, AME 13/23/33
EDLFY802_AME10-33.pdf (1,8 Mb), Číslo literatury: EDLFY802, Jazyk: English, Datum vydání: 29/08 2019
 
AMV 10/20/30, AMV 13/23/33
ED95N848_AMV10_33_Print.pdf (1,1 Mb), Číslo literatury: ED95N848, Jazyk: česky, Datum vydání: 30/10 2016
 
AMV 10/20/30/13/23/33
VDIRS202_AMV10_33.pdf (1,2 Mb), Číslo literatury: VDIRS202, Jazyk: English, Datum vydání: 21/11 2018
 
AMV 10/20/30/13/23/33
VDIRS248_AMV10_33.pdf (1,1 Mb), Číslo literatury: VDIRS248, Jazyk: česky, Datum vydání: 02/07 2019
 


Instrukce
 
Adapter for VM/VB valves - for high temperature
VIHOG100_High_temperature_adapter_065Z7547.pdf (0,7 Mb), Číslo literatury: VIHOG100, Jazyk: Česky, Datum vydání: 24/09 2015
 
AME 20/30
EI96I32U_AME20-30.pdf (4,6 Mb), Číslo literatury: EI96I32U, Jazyk: (2U) DK,UK,DE,FR,ES,SE,NL,FI,CN,RO,PL,RU, Datum vydání: 29/11 2016
 
AME 23/23 SU/33
EI96G43N_AME23-23SU-33.pdf (4,4 Mb), Číslo literatury: EI96G43N, Jazyk: (3N) DK,GB,DE,FR,ES,IT,NL,FI,CN,BG,RO,PL,RU, Datum vydání: 30/01 2017
 
AMV 20, AMV 30
EI96A300_AMV20-30.pdf (0,8 Mb), Číslo literatury: EI96A300, Jazyk: Česky, Datum vydání: 29/11 2016
 
AMV 20/30/23/33 Accessories
ei96b55q.pdf (0,2 Mb), Číslo literatury: EI96B55Q, Jazyk: (5Q) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,PT,NL,FI,PL,RU, Datum vydání: 07/10 1999
 
AMV 23, AMV 23SU, AMV 33
EI96C400_AMV23-33.pdf (0,9 Mb), Číslo literatury: EI96C400, Jazyk: Česky, Datum vydání: 30/01 2017
 


Prohlášení o shodě
 
EC/EU declarations - Electrical actuators
VJIRH302_EU Declaration of conformity_Electrical actuators.pdf (0,3 Mb), Číslo literatury: VJIRH302, Jazyk: English, Datum vydání: 19/10 2016
 
Electrical Actuators (RoHS, WEEE directive)
VJLEF702 - Electrical actuators RoHS.pdf (0,2 Mb), Číslo literatury: VJLEF702, Jazyk: English, Datum vydání: 29/06 2018
 
Manufacturer's declaration - Actuators & Valves (MCV)
VJIRD102_Manufacturer's declaration MCV.pdf (0,2 Mb), Číslo literatury: VJIRD102, Jazyk: English, Datum vydání: 10/11 2015