AMV(E) 23 SU



AMV(E) 23 SU je elektropohon s havarijní funkcí, která v případě výpadku el. energie podrží regulační ventil v otevřené poloze(SU - "spring up" pružina nahoru).

AMV(E) 23 SU

Technická data



Obj.čísloNapájení
(V stř. - 50/60 )
Příkon
(VA)
Typ regulaceSíla
(N)
Rychlost zdvihu
(s/mm)
Bezpečnostní funkce

AME 23 SU

082G3042 249Modulací / Třípolohová45015No

AMV 23 SU

082G3040 2307Třípolohová45015No
082G3041 247Třípolohová45015No


Dokumentace





Brožury
 
Save energy with efficient and safe steam distribution
VBJNF102_Steam_Valves.pdf (1,2 Mb), Číslo literatury: VBJNF102, Jazyk: English, Datum vydání: 12/07 2016
 


Certifikáty
 
Manufacturer's declaration - District Energy, Controls
Manufacture declaration VCJNA102 - DEN, Controls.pdf (0,0 Mb), Číslo literatury: VCJNA102, Jazyk: English, Datum vydání: 02/07 2014
 
Valves VRG/B/VF/VL/VZ & Actuators AMV/AME- Country of origin
VCGZB102.pdf (0,8 Mb), Číslo literatury: VCGZB102, Jazyk: English, Datum vydání: 28/05 2012
 


Datové listy
 
AME 13SU, AME 23SU
VDABU402_AME13-23SU.pdf (1,0 Mb), Číslo literatury: VDABU402, Jazyk: English, Datum vydání: 31/03 2014
 
AMV 10/20/30, AMV 13/23/33
ED95N802_AMV10_33.pdf (1,1 Mb), Číslo literatury: ED95N802, Jazyk: English, Datum vydání: 09/06 2016
 
AMV 10/20/30, AMV 13/23/33
ED95N848_AMV10_33_Print.pdf (1,1 Mb), Číslo literatury: ED95N848, Jazyk: česky, Datum vydání: 30/10 2016
 
AMV 13 SU/23 SU
VDABO402_AMV13-23SU.pdf (1,0 Mb), Číslo literatury: VDABO402, Jazyk: English, Datum vydání: 31/03 2014
 


Instrukce
 
AME 23/23 SU/33
AME23-23SU-33_EI96G33N.pdf (5,8 Mb), Číslo literatury: EI96G33N, Jazyk: (3N) DK,GB,DE,FR,ES,IT,NL,FI,CN,BG,RO,PL,RU, Datum vydání: 27/08 2010
 
AMV 23, AMV 23SU, AMV 33
EI96C300_AMV23-33.pdf (0,7 Mb), Číslo literatury: EI96C300, Jazyk: Česky, Datum vydání: 14/03 2010
 


Prohlášení o shodě
 
EC/EU declarations - Electrical actuators
VJIRH302_EU Declaration of conformity_Electrical actuators.pdf (0,3 Mb), Číslo literatury: VJIRH302, Jazyk: English, Datum vydání: 19/10 2016
 
Electrical Actuators (RoHS, WEEE directive)
EC_EU declaration of conformity Electric actuators RoHS, WEEE.pdf (1,3 Mb), Číslo literatury: VJLEF502, Jazyk: English, Datum vydání: 23/11 2015
 
Manufacturer's declaration - Actuators & Valves (MCV)
VJIRD102_Manufacturer's declaration MCV.pdf (0,2 Mb), Číslo literatury: VJIRD102, Jazyk: English, Datum vydání: 10/11 2015