AFD



Pohon k přímočinnému redukčnímu ventilu určený primárně pro použití v systémech CZT pro horkovodní a parní aplikace. Regulátor uzavírá při vzrůstajícím tlaku v systému.

AFD

Technická data



Obj.čísloMax. teplota media
(°C)
FunkceNastaveníMin. nastavení Dp
(bar)
Max. nastavení Dp
(bar)
Max. pracovní tlak

AFD

003G1000 150Pojišťovací ventilStavitelné81625
003G1001 150Pojišťovací ventilStavitelné31225
003G1002 150Pojišťovací ventilStavitelné1625
003G1003 150Pojišťovací ventilStavitelné0,5325
003G1004 150Pojišťovací ventilStavitelné0,10,725
003G1005 150Pojišťovací ventilStavitelné0,151,525
003G1006 150Pojišťovací ventilStavitelné0,050,3516


Dokumentace





AV-Animace
 
SAC ruler
SACRuler.zip (1,8 Mb), Číslo literatury: VVKQA100, Jazyk: Česky, Datum vydání: 18/02 2008
 


Datové listy
 
AFD/VFG 2, VFGS 2 (21)
VDCAL948_AFD-VFG2_VFGS.pdf (1,8 Mb), Číslo literatury: VDCAL948, Jazyk: česky, Datum vydání: 29/08 2018
 
AFD/VFG 2, VFGS 2 (21)
VDLIE302_AFD-VFG2_VFGS.pdf (1,9 Mb), Číslo literatury: VDLIE302, Jazyk: English, Datum vydání: 03/12 2018
 


Instrukce
 
Adapter D, 40 mm
Adapter D - VICCE100.pdf (0,4 Mb), Číslo literatury: VICCE100, Jazyk: Česky, Datum vydání: 28/10 2003
 
AFD / VFG(S) 2 (21)
VICAH37D_AFD-VFG2.pdf (3,7 Mb), Číslo literatury: VICAH37D, Jazyk: (7D) GB,DE,FR,SE,CN,PL,RU, Datum vydání: 03/09 2014
 
CONE AF
Cone AF - VIHCW100.pdf (0,5 Mb), Číslo literatury: VIHCW100, Jazyk: Česky, Datum vydání: 27/10 2003
 
FD
flow divider FD-VIHAH100.pdf (0,2 Mb), Číslo literatury: VIHAH100, Jazyk: Česky, Datum vydání: 02/07 2001
 
Spare parts for AFD - Spring
AFD Druckfeder - VICBP100.pdf (0,7 Mb), Číslo literatury: VICBP100, Jazyk: Česky, Datum vydání: 26/11 2002
 
V1, V2 Seal pot
VIHAG300_Sealpot-V1-V2.pdf (0,6 Mb), Číslo literatury: VIHAG300, Jazyk: Česky, Datum vydání: 19/02 2018
 


Prohlášení o shodě
 
Actuators for pressure/flow
Actuators for pressure-flow.pdf (0,1 Mb), Číslo literatury: VJKWA102, Jazyk: English, Datum vydání: 20/12 2006
 
Differential Pressure and Flow Controllers (RoHS, WEEE directive)
VJLRI102_Rohs_WEEE_Press_Flow.pdf (0,4 Mb), Číslo literatury: VJLRI102, Jazyk: English, Datum vydání: 01/08 2010
 
EC/EU declaration - PED directive_Self-acting_Controllers
VJLIC902_EU-declaration-of-conformity_SAC.pdf (0,3 Mb), Číslo literatury: VJLIC902, Jazyk: English, Datum vydání: 29/06 2018
 
Manufacturer's declaration AF../SAF/V21/22/PCV
VJLIE102_Manufacturer declaration AF.pdf (0,2 Mb), Číslo literatury: VJLIE102, Jazyk: English, Datum vydání: 09/02 2016
 


Technická dokumentace
 
AFD/VFG(S) 2 (21)
vnccg102.pdf (3,3 Mb), Číslo literatury: VNCCG102, Jazyk: English, Datum vydání: 10/01 2004