AFQ



Přímočinný regulátor průtoku určený pro montáž do přívodu i zpátečky, primárně pro použití v systémech CZT. Regulátor uzavírá jestliže je překročen nastavený průtok.

AFQ

Technická data



Obj.čísloMax. teplota media
(°C)
FunkceNastaveníMin. nastavení Dp
(bar)
Max. nastavení Dp
(bar)
Max. pracovní tlak

AFQ

003G1024 150Regulátor průtokuStavitelné  25
003G1025 150Regulátor průtokuStavitelné  25


Dokumentace





Datové listy
 
AFQ / VFQ
VDCAO702_AFQ-VFQ.pdf (1,3 Mb), Číslo literatury: VDCAO702, Jazyk: English, Datum vydání: 04/06 2018
 
AFQ/VFQ
AFQ_VDCAO148.pdf (0,3 Mb), Číslo literatury: VDCAO148, Jazyk: česky, Datum vydání: 01/06 2001
 


Instrukce
 
AFQ / VFQ 2
VIDAD15V_AFQ-VFQ.pdf (1,2 Mb), Číslo literatury: VIDAD15V, Jazyk: (5V) DK,GB,DE,PL,RU, Datum vydání: 04/07 2001
 
V1, V2 Seal pot
VIHAG300_Sealpot-V1-V2.pdf (0,6 Mb), Číslo literatury: VIHAG300, Jazyk: Česky, Datum vydání: 19/02 2018
 


Prohlášení o shodě
 
Actuators for pressure/flow
Actuators for pressure-flow.pdf (0,1 Mb), Číslo literatury: VJKWA102, Jazyk: English, Datum vydání: 20/12 2006
 
Differential Pressure and Flow Controllers (RoHS, WEEE directive)
VJLRI102_Rohs_WEEE_Press_Flow.pdf (0,4 Mb), Číslo literatury: VJLRI102, Jazyk: English, Datum vydání: 01/08 2010
 
EC/EU declaration - PED directive_Self-acting_Controllers
VJLIC902_EU-declaration-of-conformity_SAC.pdf (0,3 Mb), Číslo literatury: VJLIC902, Jazyk: English, Datum vydání: 29/06 2018
 
Manufacturer's declaration AF../SAF/V21/22/PCV
VJLIE102_Manufacturer declaration AF.pdf (0,2 Mb), Číslo literatury: VJLIE102, Jazyk: English, Datum vydání: 09/02 2016