Regulátory tlakové diference a průtoku

AFPQ / AFPQ 4



Přímočinný regulátor diferenčního tlaku a průtoku určený primárně pro použití v systémech CZT. Regulátor uzavírá při zvyšujícím se dif. tlaku nebo jestliže je překročen maximální nastavený průtok.

AFPQ / AFPQ 4

Technická data



Obj.čísloMax. teplota media
(°C)
FunkceNastaveníMin. nastavení Dp
(bar)
Max. nastavení Dp
(bar)
Max. pracovní tlak

AFPQ

003G1029 150Reg. dif. tlaku a průtokuStavitelné0,10,740
003G1030 150Reg. dif. tlaku a průtokuStavitelné0,10,740
003G1031 150Reg. dif. tlaku a průtokuStavitelné0,151,540
003G1032 150Reg. dif. tlaku a průtokuStavitelné0,151,540

AFPQ 4

003G1033 150Reg. dif. tlaku a průtokuStavitelné0,10,740
003G1034 150Reg. dif. tlaku a průtokuStavitelné0,10,740
003G1035 150Reg. dif. tlaku a průtokuStavitelné0,151,540
003G1036 150Reg. dif. tlaku a průtokuStavitelné0,151,540


Dokumentace





AV-Animace
 
SAC ruler
SACRuler.zip (1,8 Mb), Číslo literatury: VVKQA100, Jazyk: Česky, Datum vydání: 18/02 2008
 


Datové listy
 
AFPQ, AFPQ4
VDCAA702_AFPQ4-VFQ.pdf (1,6 Mb), Číslo literatury: VDCAA702, Jazyk: English, Datum vydání: 15/10 2018
 


Instrukce
 
AFPQ (4) / VFQ 2 (21)
VICAG25V AFPQ,VFQ.pdf (0,6 Mb), Číslo literatury: VICAG25V, Jazyk: (5V) DK,GB,DE,PL,RU, Datum vydání: 15/03 2002
 
AFPQ (4)/ VFQ2(21)
VICAG248_AFPQ, VFQ.pdf (1,0 Mb), Číslo literatury: VICAG248, Jazyk: česky, Datum vydání: 01/11 2006
 
V1, V2 Seal pot
VIHAG300_Sealpot-V1-V2.pdf (0,6 Mb), Číslo literatury: VIHAG300, Jazyk: Česky, Datum vydání: 19/02 2018
 


Prohlášení o shodě
 
Actuators for pressure/flow
Actuators for pressure-flow.pdf (0,1 Mb), Číslo literatury: VJKWA102, Jazyk: English, Datum vydání: 20/12 2006
 
Differential Pressure and Flow Controllers (RoHS, WEEE directive)
VJLRI102_Rohs_WEEE_Press_Flow.pdf (0,4 Mb), Číslo literatury: VJLRI102, Jazyk: English, Datum vydání: 01/08 2010
 
EC/EU declaration - PED directive_Self-acting_Controllers
VJLIC902_EU-declaration-of-conformity_SAC.pdf (0,3 Mb), Číslo literatury: VJLIC902, Jazyk: English, Datum vydání: 29/06 2018
 
Manufacturer's declaration AF../SAF/V21/22/PCV
VJLIE102_Manufacturer declaration AF.pdf (0,2 Mb), Číslo literatury: VJLIE102, Jazyk: English, Datum vydání: 09/02 2016