Armatury pro vyvážení a regulaci soustav HVAC

CCR 2



Pomocí níže uvedeného příslušenství je možno rozšířit funkce základního ventilového tělesa MTCV o funkci elektronického řízení desinfekce proti legionele.

CCR 2

Technická data



Obj.čísloPopis

CCR2-regulátor pro optimalizaci řízení tepelné dezinfekce v systému TUV

003Z3850 Controller for optimizing the thermal disinfection process in hot water systems


Dokumentace



6 Nalezená dokumentace : 1 av-animace, 3 datové listy a 2 instrukce


AV-Animace
 
Simulation: MTCV with CCR2
MTCV_flash_2008.zip (31,9 Mb), Číslo literatury: VVD2A102, Jazyk: English, Datum vydání: 16/04 2008
 


Datové listy
 
CCR
CCR2.VD57U348.pdf (1,4 Mb), Číslo literatury: VD57U348, Jazyk: česky, Datum vydání: 19/01 2007
 
CCR2
VD57U402_CCR2.pdf (0,9 Mb), Číslo literatury: VD57U402, Jazyk: English, Datum vydání: 27/09 2012
 
Heating insulation caps for heating and domestic hot water valves
Heating-insulation-caps_VDDVA102.pdf (0,2 Mb), Číslo literatury: VDDVA102, Jazyk: English, Datum vydání: 08/01 2015
 


Instrukce
 
MTCV - NL spare parts
VID1U200_MTCV_NL_spare_parts.pdf (0,5 Mb), Číslo literatury: VID1U200, Jazyk: Česky, Datum vydání: 18/12 2013
 
MTCV spare parts
VID1D300_MTCV_spare_parts.pdf (0,4 Mb), Číslo literatury: VID1D300, Jazyk: Česky, Datum vydání: 18/12 2013
 


Související produkty



087B1184 ESMB-12 je univerzální teplotní čidlo s délkou kabelu 2,5m.
087N0011 ESMC je povrchové teplotní čidlo s délkou kabelu 2m.
088H3110 Termoelektrický pohon TWA se používá s elektronickým regulátorem typu ON/OFF pro různé typy ventilových těles a rozvaděčů podlahového topení. Pohon je vybaven indikací polohy, která umožňuje snadnou identifikaci aktuálního stavu. Termoelektrické pohony typu TWA se mohou připojit k ventilovým tělesům Danfoss řady RA, RAVL, RAV a VMT. Další verzí je také termoelektrický pohon pro připojení k ventilovým tělesům jiných výrobců s upevňovacím závitem M30 x 1,5 mm. Napájení termoelektrických pohonů je dle typu 24 V stejnosměrných nebo 230 V střídavých. Obě dvě varianty se dále dodávají v provedení NC ( bez napětí uzavřen) nebo v provedení NO ( bez napětí otevřen). Varianta NC/S s napájením 24 voltů stejnosměrných pro Danfoss RA ventilová tělesa je také vybavena koncovým spínačem