Regulační ventily se servopohony

AMV (E) 55/56



AMV 55/56 jsou pohony určené pro tříbodovou regulaci a AME 55/56 jsou pohony pro modulární regulaci.

AMV (E) 55/56

Technická data



Obj.čísloNapájení
(V stř. - 50/60 )
Příkon
(VA)
Typ regulaceSíla
(N)
Rychlost zdvihu
(s/mm)
Bezpečnostní funkce

AME 55

082H3022 249Modulací / Třípolohová20008Ne

AME 56

082H3025 2419.5Modulací / Třípolohová15004Ne

AMV 55

082H3020 247Třípolohová20008Ne
082H3021 2307Třípolohová20008Ne

AMV 56

082H3023 2417.5Třípolohová15004Ne
082H3024 23017.5Třípolohová15004Ne


Dokumentace





Brožury
 
HVAC - iMCV Catalog
VBLSF248_HVAC_catalogue_CZ.pdf (5,2 Mb), Číslo literatury: VBLSF248, Jazyk: česky, Datum vydání: 01/04 2011
 
Save energy with efficient and safe steam distribution
VBJNF102_Steam_Valves.pdf (1,2 Mb), Číslo literatury: VBJNF102, Jazyk: English, Datum vydání: 12/07 2016
 


Certifikáty
 
Valves VRG/B/VF/VL/VZ & Actuators AMV/AME- Country of origin
VCGZB102.pdf (0,8 Mb), Číslo literatury: VCGZB102, Jazyk: English, Datum vydání: 28/05 2012
 


Datové listy
 
AME 55, AME 56
EDLFZ302_AME55-56_r2.pdf (1,1 Mb), Číslo literatury: EDLFZ302, Jazyk: English, Datum vydání: 29/11 2018
 
AMV 55, AMV 56
VDIRR102_AMV55-56.pdf (0,6 Mb), Číslo literatury: VDIRR102, Jazyk: English, Datum vydání: 26/10 2016
 


Instrukce
 
AME 55, AME 56 - active return signal kit
VIJCG25B_AME55(56)_return_signal_kit.pdf (0,2 Mb), Číslo literatury: VIJCG25B, Jazyk: (5B) GB,DE, Datum vydání: 04/06 2015
 
AME 55/56
VIIRT12V_AME55-56.pdf (4,4 Mb), Číslo literatury: VIIRT12V, Jazyk: (2V) DK,UK,DE,FR,ES,NL,FI,CN,RO,PL,RU , Datum vydání: 26/10 2016
 
AMV 55 Accessories
ei96f100.pdf (0,1 Mb), Číslo literatury: EI96F100, Jazyk: Česky, Datum vydání: 15/12 2003
 
AMV 55/56
VIIRS100_AMV55-56.pdf (1,4 Mb), Číslo literatury: VIIRS100, Jazyk: Česky, Datum vydání: 26/10 2016
 
Steam heater - AMV(E) 85/86, AME 685/855
EI95L500_Steam heater_AMV(E)_85_86_AME_685_AME_855.pdf (1,9 Mb), Číslo literatury: EI95L500, Jazyk: Česky, Datum vydání: 30/03 2015
 
VFG(S) (DN 150-250) - AMV(E) 55/56 Adapter
VIAER22R_Adapter_VFG-AMV-AFQM.pdf (0,4 Mb), Číslo literatury: VIAER22R, Jazyk: (2R) GB,DE,CN,RU, Datum vydání: 26/05 2009
 
VFG(S) (DN 15-125) - AMV(E) 55/56 Adapter
VIAEQ200_Adapter_VFG_VFGS_AMV-E55.pdf (0,2 Mb), Číslo literatury: VIAEQ200, Jazyk: Česky, Datum vydání: 26/04 2009
 


Prohlášení o shodě
 
EC/EU declarations - Electrical actuators
VJIRH302_EU Declaration of conformity_Electrical actuators.pdf (0,3 Mb), Číslo literatury: VJIRH302, Jazyk: English, Datum vydání: 19/10 2016
 
Electrical Actuators (RoHS, WEEE directive)
VJLEF702 - Electrical actuators RoHS.pdf (0,2 Mb), Číslo literatury: VJLEF702, Jazyk: English, Datum vydání: 29/06 2018
 
Manufacturer's declaration - Actuators & Valves (MCV)
VJIRD102_Manufacturer's declaration MCV.pdf (0,2 Mb), Číslo literatury: VJIRD102, Jazyk: English, Datum vydání: 10/11 2015