AB-QM automatický regulátor průtoku



AB-QM je automatický regulátor průtoku, který je schopen řídit teplotu při nízkém zatížení s rovnocennou stabilitou v celém rozsahu použití.

AB-QM ventily lze nastavit přesně na projektovanou hodnotu – umožňují tím plně řídit soustavu ve skutečných podmínkách.


AB-QM automatický regulátor průtoku

Technická data



Obj.čísloRozměr
(DN)
PopisPrůtok
(l/h)

AB-QM automatický regulátor průtoku

003Z0332 ½"Without test plugs4.0 gpm
003Z0333 ¾"Without test plugs6.6 gpm
003Z0334 1"Without test plugs11.0 gpm
003Z0335 1¼"Without test plugs17.5 gpm
003Z0705 DN125S měřícími koncovkami90000 l/h
003Z0706 DN150S měřícími koncovkami145000 l/h
003Z0707 DN200S měřícími koncovkami190000 l/h
003Z0708 DN250S měřícími koncovkami280000 l/h
003Z0770 DN40With 3 test plugs7500 l/h
003Z0771 DN50With 3 test plugs12500 l/h
003Z0772 DN 50FWith 3 test plugs12500 l/h
003Z0773 DN 65With 3 test plugs20000 l/h
003Z0774 DN 80With 3 test plugs28000 l/h
003Z0775 DN 100With 3 test plugs38000 l/h
003Z1201 DN10Bez měřících koncovek.275 l/h
003Z1202 DN15Bez měřících koncovek.450 l/h
003Z1203 DN20Bez měřících koncovek.900 l/h
003Z1204 DN25Bez měřících koncovek.1700 l/h
003Z1205 DN32Bez měřících koncovek.3200 l/h
003Z1211 DN10S měřícími koncovkami275 l/h
003Z1212 DN15S měřícími koncovkami450 l/h
003Z1213 DN20S měřícími koncovkami900 l/h
003Z1214 DN25S měřícími koncovkami1700 l/h
003Z1215 DN32S měřícími koncovkami3200 l/h
003Z1251 DN10 LFVerze s nízkým průtokem, bez měřících koncovek.150 l/h
003Z1252 DN15 LFVerze s nízkým průtokem, bez měřících koncovek.275 l/h
003Z1261 DN10 LFVerze s nízkým průtokem, bez měřících koncovek.150 l/h
003Z1262 DN15 LFVerze s nízkým průtokem, bez měřících koncovek.275 l/h
003Z1321 ½" Without test plugs. low flow1.2 gpm
003Z1332 ½"Without test plugs. high flow4.0 gpm
003Z1333 ¾"Without test plugs6.6 gpm
003Z1334 1"Without test plugs11.0 gpm
003Z1335 1¼"Without test plugs17.5 gpm


Dokumentace





Brožury
 
AB-QM - Millions of reasons to choose the best
VBC6K302_Oct2015_Lo-res.pdf (1,0 Mb), Číslo literatury: VBC6K302, Jazyk: English, Datum vydání: 22/06 2016
 
Application guide
VBA6M302_Sep2014Lowres.pdf (7,6 Mb), Číslo literatury: VBA6M302, Jazyk: English, Datum vydání: 10/10 2014
 
Application of AB-QM in cruise ships: Significant energy savings and optimal passenger comfort
VBA7M102_AB-QM_Cruise-ship_Brochure_4p_UK_2014_low-res.pdf (1,8 Mb), Číslo literatury: VBA7M102, Jazyk: English, Datum vydání: 05/09 2014
 
COP21: How cities become more livable by using less energy
COP21_Urban_Efficiency.pdf (1,9 Mb), Číslo literatury: VBA7T102, Jazyk: English, Datum vydání: 26/04 2016
 
Cross-selling brochure for end users
VBFZI202_Sep2014_LR.pdf (1,2 Mb), Číslo literatury: VBFZI202, Jazyk: English, Datum vydání: 15/09 2014
 
Cross-selling brochure for installers
VBFZH202_Sep2014Lowres.pdf (2,3 Mb), Číslo literatury: VBFZH202, Jazyk: English, Datum vydání: 15/09 2014
 
Hotel application brochure
VBA7J202_Sep2014Lowres.pdf (0,6 Mb), Číslo literatury: VBA7J202, Jazyk: English, Datum vydání: 03/09 2014
 
HVAC aplikační brožura
VBA6M348_Sep2014Lowres.pdf (7,3 Mb), Číslo literatury: VBA6M348, Jazyk: česky, Datum vydání: 18/11 2014
 
Hydronic Balancing & Control product overview
VBA7G302_HBC-overview_A4_brochure_12p_Nov2016_low-res.pdf (1,1 Mb), Číslo literatury: VBA7G302, Jazyk: English, Datum vydání: 12/12 2016
 
Hydronické vyvažování, přehled produktů a řešení
VBA7G248_Sep2014Lowres.pdf (1,0 Mb), Číslo literatury: VBA7G248, Jazyk: česky, Datum vydání: 18/11 2014
 


Datové listy
 
AB-PM valve
VDC6X502_AB-PM.pdf (1,5 Mb), Číslo literatury: VDC6X502, Jazyk: English, Datum vydání: 13/01 2017
 
AB-QM, DN 10-250
VDA7F448_AB-QM_Industry pack DN10-250_print.pdf (3,9 Mb), Číslo literatury: VDA7F448, Jazyk: česky, Datum vydání: 02/09 2016
 
AB-QM, DN 10-250
VDA7F502_AB-QM_DN10-250_industry pack.pdf (3,8 Mb), Číslo literatury: VDA7F502, Jazyk: English, Datum vydání: 20/02 2017
 
AME 15 QM
AME15 QM_VDLEB148.pdf (0,4 Mb), Číslo literatury: VDLEB148, Jazyk: česky, Datum vydání: 30/06 2008
 
AMI 140
VDKHB148_AMI140.pdf (0,8 Mb), Číslo literatury: VDKHB148, Jazyk: česky, Datum vydání: 01/08 2008
 
CCR3 Regulátor
VDD3A148_CCR3.pdf (0,8 Mb), Číslo literatury: VDD3A148, Jazyk: česky, Datum vydání: 27/10 2010
 
Insulation AB-QM DN 15-32
VDBPB202_Insulation_AB-QM_DN15-32.pdf (0,3 Mb), Číslo literatury: VDBPB202, Jazyk: English, Datum vydání: 20/03 2014
 
One-pipe solution portfolio
VDC6V202_1PipeSolution.pdf (0,9 Mb), Číslo literatury: VDC6V202, Jazyk: English, Datum vydání: 29/02 2012
 
Přehled řešení jednotrubkových soustav
VDC6V248_1PipeSolution.pdf (0,8 Mb), Číslo literatury: VDC6V248, Jazyk: česky, Datum vydání: 10/03 2013
 
Termostatický pohon QT
VDC6U148_QT.pdf (0,9 Mb), Číslo literatury: VDC6U148, Jazyk: česky, Datum vydání: 10/11 2010
 


Instrukce
 
AB-PM DN 10-32
VIA7F200_AB-PM_DN10-32.pdf (2,1 Mb), Číslo literatury: VIA7F200, Jazyk: Česky, Datum vydání: 13/12 2016
 
AB-QM (DN 10-32) Setting tool - Gen.2011
VIBPG100_AB-QM setting tool.pdf (0,8 Mb), Číslo literatury: VIBPG100, Jazyk: Česky, Datum vydání: 28/11 2011
 
AB-QM Adapters
VIBPH100_Adapter_AME15QM.pdf (0,7 Mb), Číslo literatury: VIBPH100, Jazyk: Česky, Datum vydání: 06/08 2013
 
AB-QM DN 10-32 (Gen.2011)
VIA7C33T_AB-QM_DN10-32.pdf (3,4 Mb), Číslo literatury: VIA7C33T, Jazyk: (3T) DK,GB,DE,ES,IT,SE,LT,EE,SI,CN,RO,HU,PL,RU, Datum vydání: 10/05 2017
 
AB-QM DN 125-250
VIC6C58Y_AB-QM_DN125-250.pdf (1,2 Mb), Číslo literatury: VIC6C58Y, Jazyk: DK,GB,DE,FR,ES,SE,NL,FI,LV,SI,CN,TR,HU,CZ,PL,RU, Datum vydání: 18/02 2016
 
AB-QM DN 40-100
VIA7E53T_AB-QM_DN40-100.pdf (1,8 Mb), Číslo literatury: VIA7E53T, Jazyk: (3T) DK,GB,DE,ES,IT,SE,LT,EE,SI,CN,RO,HU,PL,RU, Datum vydání: 10/05 2017
 
AB-QM handle (DN 125-250)
VIBPB200_AB-QM_HANDLE_DN125-250.pdf (0,2 Mb), Číslo literatury: VIBPB200, Jazyk: Česky, Datum vydání: 28/11 2011
 
AB-QM handle (DN 40-100)
VIBPA300_AB-QM_handle_DN40-100.pdf (0,1 Mb), Číslo literatury: VIBPA300, Jazyk: Česky, Datum vydání: 27/05 2009
 
AB-QM handle, DN 40-100 (gen.2011)
VIBPF100_AB-QM_handle_DN40-100_gen2011.pdf (0,2 Mb), Číslo literatury: VIBPF100, Jazyk: Česky, Datum vydání: 28/11 2011
 
Adapter AB-QM/AME 13SU
VIBPC200_ADAPTER-AB-AME13SU.pdf (0,2 Mb), Číslo literatury: VIBPC200, Jazyk: Česky, Datum vydání: 26/01 2010
 
Adapter for AB-QM (Gen. 2011)/AME 13 SU
VIBPE100_Adapter AB-QM gen.2011_AME 13SU.pdf (0,3 Mb), Číslo literatury: VIBPE100, Jazyk: Česky, Datum vydání: 22/06 2011
 
AME 110 NL / AME 120 NL
VILEB40F_AME110NL-120NL_INT.pdf (4,0 Mb), Číslo literatury: VILEB40F, Jazyk: (0F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,PT,NL,LT,LV,SK,SI,KO,CN,HU,CZ,PL,RU, Datum vydání: 28/02 2017
 
AME 435QM (quick guide)
VICVG200_AME435QM.pdf (0,8 Mb), Číslo literatury: VICVG200, Jazyk: Česky, Datum vydání: 31/08 2016
 
AME 85QM
VICVE28X.pdf (4,0 Mb), Číslo literatury: VICVE28X, Jazyk: DK,GB,DE,FR,ES,SE,NL,FI,LT,LV,CN,CZ,PL,RU, Datum vydání: 20/11 2016
 
AMI 140
VICVA23C_AMI140.pdf (2,9 Mb), Číslo literatury: VICVA23C, Jazyk: (3C) DK,GB,DE,IT,FI,LT,LV,EE,CN,CS,RO,CZ,PL,RU, Datum vydání: 10/02 2017
 
AMV 110 NL, AMV 120 NL
VICVC40G_AMV110NL-120NL_INT.pdf (2,5 Mb), Číslo literatury: VICVC40G, Jazyk: (0G) DK,GB,DE,FR,ES,PT,NL,SK,SI,KO,CN,PL,RU, Datum vydání: 10/02 2017
 
AMV 110 NL, AMV 120 NL
VICVC40H_AMV110NL_AMV120NL_PRN.pdf (1,5 Mb), Číslo literatury: VICVC40H, Jazyk: (0H) DK,GB,CN,RU, Datum vydání: 10/02 2017
 
CCR3 Controller
VID3A30J_CCR3Controller.pdf (1,5 Mb), Číslo literatury: VID3A30J, Jazyk: (0J) GB,DE,LT,LV,PL,RU, Datum vydání: 11/11 2016
 
Insulation AB-QM DN 15-25(32)
VIBPJ100_insulation_AB-QM_DN15-32__20-3-2014.pdf (0,6 Mb), Číslo literatury: VIBPJ100, Jazyk: Česky, Datum vydání: 20/03 2014
 
Locking ring AB-QM (DN 10-32)
VIBPK200_Locking_ring_AB-QM_DN10-32.pdf (1,3 Mb), Číslo literatury: VIBPK200, Jazyk: Česky, Datum vydání: 15/04 2014
 
Spare part - AB-QM DN 65-100 (old gen.)
VIC6E200_AB-QM_DN65-100.pdf (0,6 Mb), Číslo literatury: VIC6E200, Jazyk: Česky, Datum vydání: 03/01 2012
 
Stroke limiter TWA-Z & AB-QM/AB-PM (Gen. 2011)
VIBPD200_AB-QM stroke limiter gen.2011.pdf (0,5 Mb), Číslo literatury: VIBPD200, Jazyk: Česky, Datum vydání: 10/05 2012
 
Thermostatic actuator QT
VIC6F33A_QT.pdf (2,7 Mb), Číslo literatury: VIC6F33A, Jazyk: (3A) DK,GB,DE,LT,CN,HU,PL,RU, Datum vydání: 03/04 2011
 


Případové studie
 
A monument of sustainability in Riyadh
CaseStory_SAMBA_Bank_VZA7W102_Dec2015_highres.pdf (2,3 Mb), Číslo literatury: VZA7W102, Jazyk: English, Datum vydání: 21/12 2015
 
Award winning, green office building: Floreasca Park in Bucharest
VZA7M102_HS_HBC_AB-QM_CaseStory_2-pager_Nov2014_low-res.pdf (1,0 Mb), Číslo literatury: VZA7M102, Jazyk: English, Datum vydání: 11/11 2014
 
Consplant Tower, Malaysia: Monumental energy savings in cooling system
VZA7I202_Sep2014Lowres.pdf (0,3 Mb), Číslo literatury: VZA7I202, Jazyk: English, Datum vydání: 03/09 2014
 
Energy comfort at record high levels
VZA6H202_Sep2014Lowres.pdf (0,3 Mb), Číslo literatury: VZA6H202, Jazyk: English, Datum vydání: 03/09 2014
 
Energy saving solutions for renovation of heating and cooling systems
VZA6E302_Sep2014Lowres.pdf (5,9 Mb), Číslo literatury: VZA6E302, Jazyk: English, Datum vydání: 10/09 2014
 
Hospital gains energy savings and indoor comfort by automatic balancing of the cooling system
MERSIN_Hospital_CaseStory_VZA7V102_Sep2015_low-res.pdf (1,1 Mb), Číslo literatury: VZA7V102, Jazyk: English, Datum vydání: 11/09 2015
 
Hydronic Analyzer tests proof: significant savings on energy costs
VZA7E202_Sep2014Lores.pdf (0,5 Mb), Číslo literatury: VZA7E202, Jazyk: English, Datum vydání: 03/09 2014
 
Keeping it cool in Downtown Dubai
VZA7C202_Sep2014Lowres.pdf (0,3 Mb), Číslo literatury: VZA7C202, Jazyk: English, Datum vydání: 03/09 2014
 
Perfect control of HVAC system at Katowice Business Centre
VZHUC102_NovoCon_Katowice_PL_Case Story_LR.pdf (0,5 Mb), Číslo literatury: VZHUC102, Jazyk: English, Datum vydání: 16/05 2016
 
Second-Life for One-pipe Heating System (Moscow)
VZA7A202_Sep2014_lores.pdf (0,5 Mb), Číslo literatury: VZA7A202, Jazyk: English, Datum vydání: 03/09 2014
 


Prohlášení o shodě
 
AB-QM (DN10-50) - Manufacturer declaration
VJA7A202_Manufacturer declaration AB-QM DN10-50.pdf (0,2 Mb), Číslo literatury: VJA7A202, Jazyk: English, Datum vydání: 31/08 2016
 
EU declaration MSV-F2/ASV-PV/AB-QM
VJB5E403.pdf (0,4 Mb), Číslo literatury: VJB5E402, Jazyk: English, Datum vydání: 24/02 2017
 


Tech.poznámky
 
AB-QM adapter for non-Danfoss actuator
ENC6L402_AB-QM adapter.pdf (0,4 Mb), Číslo literatury: ENC6L402, Jazyk: English, Datum vydání: 02/09 2014
 
AB-QM calculation
VNA3N202_AB-QMcalculation.pdf (0,5 Mb), Číslo literatury: VNA3N202, Jazyk: English, Datum vydání: 12/08 2016
 


Technická dokumentace
 
AB-QM 3TP, Flow Checker (DN 40-250)
VFA7A402_AB-QM_3TP_flowchecker_DN40-250.pdf (0,4 Mb), Číslo literatury: VFA7A402, Jazyk: English, Datum vydání: 10/05 2017
 
AB-QM Flow Checker (DN 40-150)
VFC6H202_AB-QM flowchecker_DN40-150.pdf (0,3 Mb), Číslo literatury: VFC6H202, Jazyk: English, Datum vydání: 06/04 2010
 
AB-QM Ověření průtoku (DN 40-150)
VFC6H248_AB-QM flowchecker.pdf (0,4 Mb), Číslo literatury: VFC6H248, Jazyk: česky, Datum vydání: 03/02 2010
 
Kontrola průtoku ventilem AB-QM
VFC6F248_flowchecker.pdf (1,2 Mb), Číslo literatury: VFC6F248, Jazyk: česky, Datum vydání: 30/06 2008
 


Příslušenství



Příslušenství a náhradní díly, AB-QM Sada měřících vložek, používaných s omezovačem průtoku AQ.