Těsnění a desky



Těsnění a desky

Technická data



Obj.čísloOznačení

Těsnění a desky

004B1175 Desky pro XG 30
004B1178 Desky pro XG 30
004B1301 EPDM těsnění for XG 14
004B1302 EPDM těsnění for XG 18
004B1303 1.4404 desky pro XG 14H
004B1304 1.4404 desky pro XG 18H
004B1325 Desky pro XG 30
004B1333 Desky pro XG 30
004B1367 Desky pro XG 31H/L
004B1368 Desky pro XG 31L
004B1370 Desky pro XG 31H
004B2967 Těsnění pro XG20L, sada 10
004B6931 Těsnění pro XG10, sada 10 ks
004B6932 Těsnění pro XG20, sada 10 ks
004B6933 Těsnění pro XG30, sada 10 ks
004B6934 Těsnění pro XG40, sada 10 ks
004B6935 Těsnění pro XG50, sada 10 ks
004B6936 Těsnění pro XG60, sada 10 ks
004B6937 Těsnění pro XG70, sada 10 ks
004B6938 Desky pro XG10, sada 10 ks
004B6939 Desky pro XG20, sada 10 ks
004B6940 Desky pro XG30, sada 10 ks
004B6941 Desky pro XG40, sada 10 ks
004B6942 Desky pro XG50, sada 10 ks
004B6943 Desky pro XG60, sada 10 ks
004B6944 Desky pro XG70, sada 10 ks
004H7121 Těsnění pro XGF100-034
004H7122 Těsnění pro XGF100-035
004H7123 Těsnění pro XGF100-035
004H7124 Těsnění pro XGF100-050H
004H7128 Těsnění pro XGM032
004H7130 Desky pro XGF100-034H, PN16
004H7131 Desky pro XGF100-034L, PN16
004H7132 Desky pro XGF100-034H, PN16
004H7133 Desky pro XGF100-034L, PN16
004H7134 Desky pro XGF100-035H, PN16
004H7135 Desky pro XGF100-035L, PN16
004H7136 Desky pro XGF100-035H, PN16
004H7137 Desky pro XGF100-035L, PN16
004H7138 Desky pro XGF100-50H, PN16
004H7140 Desky pro XGF100-50H, PN16
004H7141 Desky pro XGF100-050L, PN16
004H7170 Desky pro XGF100-034H, PN25