Koncovky pro výměníky tepla



Koncovky pro výměníky tepla

Technická data



Obj.čísloOznačení

Koncovky pro výměníky tepla

004B1343 Přivařovací set G 11/4 A / DN32
004B1358 Pájený set G 1/1/4" A / 22 and 28mm
004B2901 Koncovka přivařovací 1" G A / DN 15
004B2903 Koncovka přivařovací 1" G A / DN 25
004B2904 Koncovka pro pájení naměkko 1" G A / 15 mm
004B2905 Koncovka pro pájení naměkko 1" G A / 18 mm
004B2906 Koncovka pro pájení naměkko 1" G A / 22 mm
004B2907 Koncovka přivařovací 2" G A / DN 32
004B2908 Koncovka přivařovací 2" G A / DN 40
004B2909 Koncovka přivařovací 2" G A / DN 50
004B2910 Koncovka pro pájení naměkko 2" G A / 28 mm
004B2911 Koncovka pro pájení naměkko 2" G A / 35 mm
004B2912 Koncovka pro pájení naměkko 2" G A / 42 mm
004B2913 Koncovka závitová 1" G A / 3/4 G A
004B2944 Přivařovací set G 3/4" A / DN20
004B2945 Pájený set G 3/4" A / 15 mm
004B2946 Pájený set G 3/4" A / 18 mm
004B2947 Šroubovací koncovka G 3/4" A / G 3/4" A
004B2953 Šroubovací koncovka G 3/4" A / G 1" A