Elektrický pohon



AUMA NORM elektrické pohony pro Danfoss kulové kohouty bez AUMA MATIC nebo s AUMA MATIC 3 x 400 VAC / 50 Hz, TP 110/001

Elektrický pohon

Technická data



Obj.čísloPopis

Elektrický pohon

065N8199 AUMA norm. DN 65-80 RB + DN 65 FB
065N8200 Elektrický pohon plně průchodného ventilu DN 100 a DN 80
065N8205 Elektrický pohon redukovaného ventilu DN 125/150 a plně průchozího ventilu DN 100/125
065N8220 Elektrický pohon redukovaného ventilu DN 250 a plně průchozího DN 200
065N8225 Elektrický pohon redukovaného ventilu DN 300/350 a plně průchozího DN 250
065N8235 Elektrický pohon redukovaného ventilu DN 400 a plně průchozího DN 300
065N8240 Elektrický pohon redukovaného ventilu DN 450-500 a plně průchozího DN 400
065N8399 AUMA Matic DN 65-80 RB + DN 65 FB
065N8400 Elektrický pohon redukovaného ventilu DN 450-500 a plně průchozího DN 400
065N8405 AUMA Matic DN 125-150 RB + DN 100 FB
065N8420 AUMA Matic DN 250 RB + DN 200 FB
065N8425 AUMA Matic DN 300-350 RB + DN 250 FB
065N8435 AUMA Matic DN 400 RB + DN 300-350 FB
065N8440 AUMA Matic DN 450-500 RB + DN 400 FB


Dokumentace



2 Nalezená dokumentace : 2 brožury


Brožury
 
Kulové kohouty, ventilové klapky, zpětné ventily a filtry
VBKDF148-Kulove_kohouty_web.pdf (1,9 Mb), Číslo literatury: VBKDF148, Jazyk: česky, Datum vydání: 27/06 2017
 
Shut off the pressure loss open up for energy savings
VBKDF102_DEN_JIP_Ball_Valves_Leaflet_low-res.pdf (1,7 Mb), Číslo literatury: VBKDF102, Jazyk: English, Datum vydání: 05/05 2016