Přímočinné regulátory teploty

FJV



FJV je přímočinný regulátor teploty pro automatickou regulaci teploty zpátečky v systémech zásobníkového ohřevu TUV,nebo v systémech CZT se směšovacím okruhem topné vody pro vytápění.

FJV

Technická data



Obj.čísloDN
(mm)
Max. Kv
(m3/h)
PN
(bar)
Max. teplota media
(°C)
Min. teplota nastavení
(°C)
Max. teplota nastaveni
(°C)

FJV

003N2250 151,9161302060
003N3250 203,4161302060
003N4250 255,5161302060
003N5117 151,9161302060
003N5118 203,4161302060
003N5119 255,5161302060


Dokumentace





Brožury
 
Danfoss control components for district heating
VBHZB202_Sep2014_lores.pdf (3,2 Mb), Číslo literatury: VBHZB202, Jazyk: English, Datum vydání: 16/09 2014
 
Regulacní komponenty Danfoss pro dálkové vytápení
VBHZB248_Component_Leaflet_Sep2014_lores.pdf (3,1 Mb), Číslo literatury: VBHZB248, Jazyk: česky, Datum vydání: 07/10 2014
 


Certifikáty
 
MANUFACTURER’S DECLARATION - RAVI, AVT, AFT, STM, STL, STFW
VCLJD302_Manufacturer's declaration - RAVI, AVT, AFT, STM, STFW, IHX.pdf (0,2 Mb), Číslo literatury: VCLJD302, Jazyk: English, Datum vydání: 06/03 2017
 


Datové listy
 
FJV
VD54H502_FJV.pdf (0,4 Mb), Číslo literatury: VD54H502, Jazyk: English, Datum vydání: 01/04 2015
 
FJV
VD54H548_FJV.pdf (0,4 Mb), Číslo literatury: VD54H548, Jazyk: česky, Datum vydání: 03/05 2015
 


Instrukce
 
FJV
VI54A25U_FJV.pdf (0,9 Mb), Číslo literatury: VI54A25U, Jazyk: (5U) DK,GB,DE,SE,PL,RU, Datum vydání: 31/03 2015
 


Příručka
 
Making applications future proof, all our knowledge – is now yours
VGHZA202_Application_Handbook_Sep2014_hires.pdf (63,5 Mb), Číslo literatury: VGHZA202, Jazyk: English, Datum vydání: 16/09 2014
 


Prohlášení o shodě
 
Temperature controllers
temperature controllers-02.pdf (0,2 Mb), Číslo literatury: VJLJA202, Jazyk: English, Datum vydání: 03/04 2009