Elektronické regulátory teploty & PI rozsah regulá

ESMU



Ponorné teplotní čidlo pro připojení dvěma vodiči. Připojení je zaměnitelné.

ESMU

Technická data



Obj.čísloOznačeníMin. teplota
(°C)
Max. teplota
(°C)

ESMU-100

087B1180 Pt 1000 ponorné čidlo, 100 mm, měď0140
087B1182 Pt 1000 ponorné čidlo, 100 mm, nerezová ocel0140

ESMU-250

087B1181 Pt 1000 ponorné čidlo, 250 mm, měď0140
087B1183 Pt1000 ponorné čidlo, 250 mm, nerezová ocel0140


Dokumentace



3 Nalezená dokumentace : 2 datové listy a 1 instrukce


Datové listy
 
Temperature sensors (Pt 1000)
VD74I902_Pt1000.pdf (0,4 Mb), Číslo literatury: VD74I902, Jazyk: English, Datum vydání: 01/05 2018
 
Temperature sensors (Pt 1000)
VD74I948_Pt1000.pdf (0,4 Mb), Číslo literatury: VD74I948, Jazyk: česky, Datum vydání: 01/05 2018
 


Instrukce
 
ESMU 100/250 instructions
VIEAD200_201811.pdf (0,1 Mb), Číslo literatury: VIEAD200, Jazyk: Česky, Datum vydání: 19/11 2018