ESMU



Ponorné teplotní čidlo pro připojení dvěma vodiči. Připojení je zaměnitelné.

ESMU

Technická data



Obj.čísloOznačeníMin. teplota
(°C)
Max. teplota
(°C)

ESMU-100

087B1180 Pt 1000 ponorné čidlo, 100 mm, měď0140
087B1182 Pt 1000 ponorné čidlo, 100 mm, nerezová ocel0140

ESMU-250

087B1181 Pt 1000 ponorné čidlo, 250 mm, měď0140
087B1183 Pt1000 ponorné čidlo, 250 mm, nerezová ocel0140


Dokumentace





Datové listy
 
Temperature sensors (Pt 1000)
VD74I802_Pt1000.pdf (0,3 Mb), Číslo literatury: VD74I802, Jazyk: English, Datum vydání: 16/08 2016
 
Temperature sensors (Pt 1000)
VD74I848_Pt1000.pdf (0,3 Mb), Číslo literatury: VD74I848, Jazyk: česky, Datum vydání: 05/10 2016
 


Instrukce
 
ESMU 100/250 instructions
viead100.pdf (0,2 Mb), Číslo literatury: VIEAD100, Jazyk: Česky, Datum vydání: 01/06 2001
 


Prohlášení o shodě
 
ESMU, ESM
ESM-ESMU.pdf (0,1 Mb), Číslo literatury: VJKTN102, Jazyk: English, Datum vydání: 23/03 2006