AVPL



Přímočinný regulátor diferenčního tlaku se používá se pro regulaci v systémech centrálního zásobování teplem na primární straně domovních předávacích stanic v menších systémech.

AVPL

Technická data



Obj.čísloDN
(mm)
Kvs
(m3/h)
PN
(bar)
Umístění regulátoru v okruhu Max. teplota media
(°C)
Druh připojeníNastaveníMin. Dp nastavení
(bar)
Max. Dp nastavení
(bar)
Min.průtok
(m3/h)

AVPL

003L5030 15116Ve zpátečce120Vnější závitStavitelné0,050,25 
003L5031 151,616Ve zpátečce120Vnější závitStavitelné0,050,25 
003L5035 15116Ve zpátečce120Vnější závitStavitelné0,050,25 
003L5036 151,616Ve zpátečce120Vnější závitStavitelné0,050,25 


Dokumentace





Brožury
 
Danfoss control components for district heating
VBHZB202_Sep2014_lores.pdf (3,2 Mb), Číslo literatury: VBHZB202, Jazyk: English, Datum vydání: 16/09 2014
 
Improved temperature control and hydronic balance for your benefit
VBLIA402_AVQM_Leaflet_Sep2014_lores.pdf (0,6 Mb), Číslo literatury: VBLIA402, Jazyk: English, Datum vydání: 04/12 2014
 
Regulacní komponenty Danfoss pro dálkové vytápení
VBHZB248_Component_Leaflet_Sep2014_lores.pdf (3,1 Mb), Číslo literatury: VBHZB248, Jazyk: česky, Datum vydání: 07/10 2014
 
Regulační ventily nezávislé od rozdílového tlaku AHQM, AVQM, AFQM
VBLIA348_AHQM, AVQM a AFQM.pdf (0,4 Mb), Číslo literatury: VBLIA348, Jazyk: česky, Datum vydání: 26/03 2015
 
Save energy with efficient and safe steam distribution
VBJNF102_Steam_Valves.pdf (1,2 Mb), Číslo literatury: VBJNF102, Jazyk: English, Datum vydání: 12/07 2016
 
Track down and solve any hydronic imbalance with self acting controls
VBLIB102_SAC_leaflet_highres.pdf (14,7 Mb), Číslo literatury: VBLIB102, Jazyk: English, Datum vydání: 30/03 2015
 
Track down and solve any hydronic imbalance with self acting controls
VBLIB102_SAC_leaflet_lowres.pdf (3,1 Mb), Číslo literatury: VBLIB102, Jazyk: English, Datum vydání: 30/03 2015
 


Certifikáty
 
Manufacturer's declaration - District Energy, Controls
Manufacture declaration VCJNA102 - DEN, Controls.pdf (0,0 Mb), Číslo literatury: VCJNA102, Jazyk: English, Datum vydání: 02/07 2014
 


Datové listy
 
AVPL
VD56B902_AVPL_PN16.pdf (0,4 Mb), Číslo literatury: VD56B902, Jazyk: English, Datum vydání: 29/11 2016
 
Regulátor tlakové diference (PN 16) AVPL
VD56B848_AVPL.pdf (0,5 Mb), Číslo literatury: VD56B848, Jazyk: česky, Datum vydání: 08/12 2015
 


Instrukce
 
AVPL, PN 16
vicbt16k.pdf (0,2 Mb), Číslo literatury: VICBT16K, Jazyk: (6K) DK,GB,DE,SE, Datum vydání: 15/05 2003
 


Případové studie
 
Hydraulic balancing reduces refrigerations costs significantly
VZLIA202_Cantonal_Hospital_Switzerland_Case_Sep2014_lores.pdf (0,3 Mb), Číslo literatury: VZLIA202, Jazyk: English, Datum vydání: 16/09 2014
 


Příručka
 
Making applications future proof, all our knowledge – is now yours
VGHZA202_Application_Handbook_Sep2014_hires.pdf (63,5 Mb), Číslo literatury: VGHZA202, Jazyk: English, Datum vydání: 16/09 2014
 
Making applications future proof, all our knowledge – is now yours
VGHZA202_Application_Handbook_Sep2014_lores.pdf (9,7 Mb), Číslo literatury: VGHZA202, Jazyk: English, Datum vydání: 16/09 2014
 


Prohlášení o shodě
 
Differential Pressure and Flow Controllers (RoHS, WEEE directive)
VJLRI102_Rohs_WEEE_Press_Flow.pdf (0,4 Mb), Číslo literatury: VJLRI102, Jazyk: English, Datum vydání: 01/08 2010
 
EC/EU declaration - PED directive_Self-acting_Controllers
VJLIC702_EU-declaration-of-conformity_SAC.pdf (2,9 Mb), Číslo literatury: VJLIC702, Jazyk: English, Datum vydání: 06/03 2017
 


Technická dokumentace
 
Differential pressure controllers
VFCBU202_Differential.pdf (2,1 Mb), Číslo literatury: VFCBU202, Jazyk: English, Datum vydání: 19/09 2011
 
How to avoid pressure oscillations in district heating systems
VFCCV202_How_to_avoid.pdf (4,1 Mb), Číslo literatury: VFCCV202, Jazyk: English, Datum vydání: 30/08 2011
 
Hydraulic balance in a district cooling system
VFCCP202_Hydraulic_balance_district_cooling.pdf (5,0 Mb), Číslo literatury: VFCCP202, Jazyk: English, Datum vydání: 19/09 2011
 
Hydraulic balance in a district heating system
VFLRC202_Hydraulic_balance.pdf (4,4 Mb), Číslo literatury: VFLRC202, Jazyk: English, Datum vydání: 30/08 2011