AVP/AVP-F



Přímočinný regulátor diferenčního tlaku, který uzavírá při rostoucím diferenčním tlaku. Používá se pro regulaci tlakové diference v přímo i nepřímo napojených systémech centrálního zásobování teplem.

AVP/AVP-F

Technická data



Obj.čísloDN
(mm)
Kvs
(m3/h)
PN
(bar)
Umístění regulátoru v okruhu Max. teplota media
(°C)
Druh připojeníNastaveníMin. Dp nastavení
(bar)
Max. Dp nastavení
(bar)
Min.průtok
(m3/h)

AVP

003H6200 151,616Ve zpátečce150Vnější závitStavitelné0,050,5 
003H6201 152,516Ve zpátečce150Vnější závitStavitelné0,050,5 
003H6202 15416Ve zpátečce150Vnější závitStavitelné0,050,5 
003H6203 206,316Ve zpátečce150Vnější závitStavitelné0,050,5 
003H6204 25816Ve zpátečce150Vnější závitStavitelné0,050,5 
003H6205 321016Ve zpátečce150Vnější závitStavitelné0,050,5 
003H6206 151,616Ve zpátečce150Vnější závitStavitelné0,21 
003H6207 152,516Ve zpátečce150Vnější závitStavitelné0,21 
003H6208 15416Ve zpátečce150Vnější závitStavitelné0,21 
003H6209 206,316Ve zpátečce150Vnější závitStavitelné0,21 
003H6210 25816Ve zpátečce150Vnější závitStavitelné0,21 
003H6211 321016Ve zpátečce150Vnější závitStavitelné0,21 
003H6212 151,616Ve zpátečce150Vnější závitStavitelné0,81,6 
003H6213 152,516Ve zpátečce150Vnější závitStavitelné0,81,6 
003H6214 15416Ve zpátečce150Vnější závitStavitelné0,81,6 
003H6215 206,316Ve zpátečce150Vnější závitStavitelné0,81,6 
003H6216 25816Ve zpátečce150Vnější závitStavitelné0,81,6 
003H6217 321016Ve zpátečce150Vnější závitStavitelné0,81,6 
003H6238 151,616V přívodu150Vnější závitStavitelné0,050,5 
003H6239 152,516V přívodu150Vnější závitStavitelné0,050,5 
003H6240 15416V přívodu150Vnější závitStavitelné0,050,5 
003H6241 206,316V přívodu150Vnější závitStavitelné0,050,5 
003H6242 25816V přívodu150Vnější závitStavitelné0,050,5 
003H6243 321016V přívodu150Vnější závitStavitelné0,050,5 
003H6244 151,616V přívodu150Vnější závitStavitelné0,21 
003H6245 152,516V přívodu150Vnější závitStavitelné0,21 
003H6246 15416V přívodu150Vnější závitStavitelné0,21 
003H6247 206,316V přívodu150Vnější závitStavitelné0,21 
003H6248 25816V přívodu150Vnější závitStavitelné0,21 
003H6249 321016V přívodu150Vnější závitStavitelné0,21 
003H6281 150,425Ve zpátečce150Vnější závitStavitelné0,21 
003H6282 15125Ve zpátečce150Vnější závitStavitelné0,21 
003H6283 151,625Ve zpátečce150Vnější závitStavitelné0,21 
003H6284 152,525Ve zpátečce150Vnější závitStavitelné0,21 
003H6285 15425Ve zpátečce150Vnější závitStavitelné0,21 
003H6286 206,325Ve zpátečce150Vnější závitStavitelné0,21 
003H6287 25825Ve zpátečce150Vnější závitStavitelné0,21 
003H6293 151,625Ve zpátečce150Vnější závitStavitelné0,32 
003H6294 152,525Ve zpátečce150Vnější závitStavitelné0,32 
003H6295 15425Ve zpátečce150Vnější závitStavitelné0,32 
003H6296 206,325Ve zpátečce150Vnější závitStavitelné0,32 
003H6297 25825Ve zpátečce150Vnější závitStavitelné0,32 
003H6313 150,425V přívodu150Vnější závitStavitelné0,21 
003H6314 15125V přívodu150Vnější závitStavitelné0,21 
003H6315 151,625V přívodu150Vnější závitStavitelné0,21 
003H6316 152,525V přívodu150Vnější závitStavitelné0,21 
003H6317 15425V přívodu150Vnější závitStavitelné0,21 
003H6318 206,325V přívodu150Vnější závitStavitelné0,21 
003H6319 25825V přívodu150Vnější závitStavitelné0,21 
003H6320 3212,525V přívodu150Vnější závitStavitelné0,21 
003H6321 401625V přívodu150Vnější závitStavitelné0,21 
003H6322 502025V přívodu150Vnější závitStavitelné0,21 
003H6323 150,425V přívodu150Vnější závitStavitelné0,32 
003H6324 15125V přívodu150Vnější závitStavitelné0,32 
003H6325 151,625V přívodu150Vnější závitStavitelné0,32 
003H6326 152,525V přívodu150Vnější závitStavitelné0,32 
003H6327 15425V přívodu150Vnější závitStavitelné0,32 
003H6328 206,325V přívodu150Vnější závitStavitelné0,32 
003H6329 25825V přívodu150Vnější závitStavitelné0,32 
003H6345 15425Ve zpátečce150PřírubyStavitelné0,21 
003H6346 206,325Ve zpátečce150PřírubyStavitelné0,21 
003H6347 25825Ve zpátečce150PřírubyStavitelné0,21 
003H6348 3212,525Ve zpátečce150PřírubyStavitelné0,21 
003H6349 402025Ve zpátečce150PřírubyStavitelné0,21 
003H6350 502525Ve zpátečce150PřírubyStavitelné0,21 
003H6351 15425Ve zpátečce150PřírubyStavitelné0,32 
003H6352 206,325Ve zpátečce150PřírubyStavitelné0,32 
003H6353 25825Ve zpátečce150PřírubyStavitelné0,32 
003H6354 3212,525Ve zpátečce150PřírubyStavitelné0,32 
003H6355 402025Ve zpátečce150PřírubyStavitelné0,32 
003H6356 502525Ve zpátečce150PřírubyStavitelné0,32 
003H6369 15425V přívodu150PřírubyStavitelné0,21 
003H6370 206,325V přívodu150PřírubyStavitelné0,21 
003H6371 25825V přívodu150PřírubyStavitelné0,21 
003H6372 3212,525V přívodu150PřírubyStavitelné0,21 
003H6373 402025V přívodu150PřírubyStavitelné0,21 
003H6374 502525V přívodu150PřírubyStavitelné0,21 
003H6375 15425V přívodu150PřírubyStavitelné0,32 
003H6376 206,325V přívodu150PřírubyStavitelné0,32 
003H6377 25825V přívodu150PřírubyStavitelné0,32 
003H6378 3212,525V přívodu150PřírubyStavitelné0,32 
003H6379 402025V přívodu150PřírubyStavitelné0,32 
003H6380 502525V přívodu150PřírubyStavitelné0,32 
003H6947 150,416V přívodu150Vnější závitStavitelné0,21 
003H6948 15116V přívodu150Vnější závitStavitelné0,21 

AVP-F

003H6218 151,616Ve zpátečce150Vnější závitFixní0,20,2 
003H6219 152,516Ve zpátečce150Vnější závitFixní0,20,2 
003H6220 15416Ve zpátečce150Vnější závitFixní0,20,2 
003H6221 206,316Ve zpátečce150Vnější závitFixní0,20,2 
003H6222 25816Ve zpátečce150Vnější závitFixní0,20,2 
003H6223 321016Ve zpátečce150Vnější závitFixní0,20,2 
003H6224 151,616Ve zpátečce150Vnější závitFixní0,30,3 
003H6225 152,516Ve zpátečce150Vnější závitFixní0,30,3 
003H6226 15416Ve zpátečce150Vnější závitFixní0,30,3 
003H6227 206,316Ve zpátečce150Vnější závitFixní0,30,3 
003H6228 25816Ve zpátečce150Vnější závitFixní0,30,3 
003H6229 321016Ve zpátečce150Vnější závitFixní0,30,3 
003H6230 151,616Ve zpátečce150Vnější závitFixní0,50,5 
003H6231 152,516Ve zpátečce150Vnější závitFixní0,50,5 
003H6232 15416Ve zpátečce150Vnější závitFixní0,50,5 
003H6233 206,316Ve zpátečce150Vnější závitFixní0,50,5 
003H6234 25816Ve zpátečce150Vnější závitFixní0,50,5 
003H6235 321016Ve zpátečce150Vnější závitFixní0,50,5 
003H6236 152,516Ve zpátečce150Vnější závitFixní0,150,15 
003H6335 25825V přívodu150Vnější závitFixní0,20,2 
003H6341 25825V přívodu150Vnější závitFixní0,50,5 
003H6385 402025V přívodu150PřírubyFixní0,20,2 
003H6391 402025V přívodu150PřírubyFixní0,50,5 
003H6897 152,516V přívodu150Vnější závitFixní0,20,2 
003H6942 20416V přívodu150Vnější závitFixní0,20,2 


Dokumentace





AV-Animace
 
SAC ruler
SACRuler.zip (1,8 Mb), Číslo literatury: VVKQA100, Jazyk: Česky, Datum vydání: 18/02 2008
 


Brožury
 
Danfoss control components for district heating
VBHZB202_Sep2014_lores.pdf (3,2 Mb), Číslo literatury: VBHZB202, Jazyk: English, Datum vydání: 16/09 2014
 
Improved temperature control and hydronic balance for your benefit
VBLIA402_AVQM_Leaflet_Sep2014_lores.pdf (0,6 Mb), Číslo literatury: VBLIA402, Jazyk: English, Datum vydání: 04/12 2014
 
Regulacní komponenty Danfoss pro dálkové vytápení
VBHZB248_Component_Leaflet_Sep2014_lores.pdf (3,1 Mb), Číslo literatury: VBHZB248, Jazyk: česky, Datum vydání: 07/10 2014
 
Regulační ventily nezávislé od rozdílového tlaku AHQM, AVQM, AFQM
VBLIA348_AHQM, AVQM a AFQM.pdf (0,4 Mb), Číslo literatury: VBLIA348, Jazyk: česky, Datum vydání: 26/03 2015
 
Save energy with efficient and safe steam distribution
VBJNF102_Steam_Valves.pdf (1,2 Mb), Číslo literatury: VBJNF102, Jazyk: English, Datum vydání: 12/07 2016
 
Track down and solve any hydronic imbalance with self acting controls
VBLIB102_SAC_leaflet_highres.pdf (14,7 Mb), Číslo literatury: VBLIB102, Jazyk: English, Datum vydání: 30/03 2015
 
Track down and solve any hydronic imbalance with self acting controls
VBLIB102_SAC_leaflet_lowres.pdf (3,1 Mb), Číslo literatury: VBLIB102, Jazyk: English, Datum vydání: 30/03 2015
 


Certifikáty
 
Manufacturer's declaration - District Energy, Controls
Manufacture declaration VCJNA102 - DEN, Controls.pdf (0,0 Mb), Číslo literatury: VCJNA102, Jazyk: English, Datum vydání: 02/07 2014
 


Datové listy
 
AVP, AVP-F (PN 25)
VDCCW748_AVP_PN25.pdf (1,1 Mb), Číslo literatury: VDCCW748, Jazyk: česky, Datum vydání: 15/09 2015
 
AVP, AVP-F (PN 25)
VDCCW802_AVP_PN25.pdf (1,0 Mb), Číslo literatury: VDCCW802, Jazyk: English, Datum vydání: 29/11 2016
 
AVP, AVP-F PN16
VDDBG548_AVP_AVP-F_PN16_print.pdf (2,2 Mb), Číslo literatury: VDDBG548, Jazyk: česky, Datum vydání: 30/10 2013
 
AVP, AVP-F PN16
VDDBG602_AVP_AVP-F_PN16.pdf (1,8 Mb), Číslo literatury: VDDBG602, Jazyk: English, Datum vydání: 29/11 2016
 


Instrukce
 
AV Catalogue - accessories
SP_AV-Catalogue_Accessories_VICXA100.pdf (3,1 Mb), Číslo literatury: VICXA100, Jazyk: Česky, Datum vydání: 10/04 2008
 
AV Catalogue - service kits
VICLM300_SP_AV-Catalogue.pdf (8,8 Mb), Číslo literatury: VICLM300, Jazyk: Česky, Datum vydání: 26/04 2012
 
AV Imp. tube & comp. fittings
SP_CapilaryTube_VICLG100.pdf (0,7 Mb), Číslo literatury: VICLG100, Jazyk: Česky, Datum vydání: 10/04 2008
 
AV PN16 common
SP_AV_PN16_Common_VICLA100.pdf (1,4 Mb), Číslo literatury: VICLA100, Jazyk: Česky, Datum vydání: 10/04 2008
 
AV PN25 common
VICLB400_SP_AVP_PN25_Common.pdf (1,7 Mb), Číslo literatury: VICLB400, Jazyk: Česky, Datum vydání: 29/06 2015
 
AV tailpieces
SP_AV-Tailpieces_VICLE100.pdf (1,0 Mb), Číslo literatury: VICLE100, Jazyk: Česky, Datum vydání: 10/04 2008
 
AVP Impulse tube
Vi55l700.pdf (0,1 Mb), Číslo literatury: VI55L700, Jazyk: Česky, Datum vydání: 22/07 2016
 
AVP, AVP-F (Generation 2006)
VIDBN38I_AVP_AVP-F_PN25_DN15-50.pdf (2,1 Mb), Číslo literatury: VIDBN38I, Jazyk: (8I) DK,GB,DE,ES,NL,LT,SL,HU,CZ,PL,RU, Datum vydání: 29/04 2009
 


Případové studie
 
Hydraulic balancing reduces refrigerations costs significantly
VZLIA202_Cantonal_Hospital_Switzerland_Case_Sep2014_lores.pdf (0,3 Mb), Číslo literatury: VZLIA202, Jazyk: English, Datum vydání: 16/09 2014
 


Příručka
 
Making applications future proof, all our knowledge – is now yours
VGHZA202_Application_Handbook_Sep2014_hires.pdf (63,5 Mb), Číslo literatury: VGHZA202, Jazyk: English, Datum vydání: 16/09 2014
 
Making applications future proof, all our knowledge – is now yours
VGHZA202_Application_Handbook_Sep2014_lores.pdf (9,7 Mb), Číslo literatury: VGHZA202, Jazyk: English, Datum vydání: 16/09 2014
 


Prohlášení o shodě
 
Differential Pressure and Flow Controllers (RoHS, WEEE directive)
VJLRI102_Rohs_WEEE_Press_Flow.pdf (0,4 Mb), Číslo literatury: VJLRI102, Jazyk: English, Datum vydání: 01/08 2010
 
EC/EU declaration - PED directive_Self-acting_Controllers
VJLIC502_EU-declaration-of-conformity_SAC.pdf (1,3 Mb), Číslo literatury: VJLIC502, Jazyk: English, Datum vydání: 30/10 2016
 


Technická dokumentace
 
Differential pressure controllers
VFCBU202_Differential.pdf (2,1 Mb), Číslo literatury: VFCBU202, Jazyk: English, Datum vydání: 19/09 2011
 
How to avoid pressure oscillations in district heating systems
VFCCV202_How_to_avoid.pdf (4,1 Mb), Číslo literatury: VFCCV202, Jazyk: English, Datum vydání: 30/08 2011
 
Hydraulic balance in a district cooling system
VFCCP202_Hydraulic_balance_district_cooling.pdf (5,0 Mb), Číslo literatury: VFCCP202, Jazyk: English, Datum vydání: 19/09 2011
 
Hydraulic balance in a district heating system
VFLRC202_Hydraulic_balance.pdf (4,4 Mb), Číslo literatury: VFLRC202, Jazyk: English, Datum vydání: 30/08 2011