AMV(E) 85/86



Pohony jsou vhodné pro regulátory s tíbodovým ízením. Spolen s ventily VF2,VF3 a VFS zajišují dlouhý a bezproblematický provoz pi nasazení v nejobtížnjších podmínkách systém, jako je dálkové zásobování teplem, centrální vytápní, píprava teplé užitkové vody s výmníkem nebo zásobníkem.Mimo hlavních funkcí jako je manuální ovládání a indikace polohy jsou pohony vybaveny koncovými spínai, které jsou citlivé vi uzavírající síle. Tím je zajištno, že pohon a ventil není petížen.

AMV(E) 85/86

Technická data



Obj.čísloNapájení
(V stř. - 50/60 )
Příkon
(VA)
Typ regulaceSíla
(N)
Rychlost zdvihu
(s/mm)
Bezpečnostní funkce

AME 85

082G1452 2412.5Modulací / Třípolohová50008Ne

AME 86

082G1462 2425Modulací / Třípolohová50003Ne

AMV 85

082G1450 2410.5Třípolohová50008Ne
082G1451 23010.5Třípolohová50008Ne

AMV 86

082G1460 2424Třípolohová50003Ne
082G1461 23023Třípolohová50003Ne


Dokumentace





Brožury
 
HVAC - iMCV Catalog
VBLSF248_HVAC_catalogue_CZ.pdf (5,2 Mb), Číslo literatury: VBLSF248, Jazyk: česky, Datum vydání: 01/04 2011
 
Save energy with efficient and safe steam distribution
VBJNF102_Steam_Valves.pdf (1,2 Mb), Číslo literatury: VBJNF102, Jazyk: English, Datum vydání: 12/07 2016
 


Certifikáty
 
Valves VRG/B/VF/VL/VZ & Actuators AMV/AME- Country of origin
VCGZB102.pdf (0,8 Mb), Číslo literatury: VCGZB102, Jazyk: English, Datum vydání: 28/05 2012
 


Datové listy
 
AME 85, AME 86
VDABR602_AME85-86.pdf (0,6 Mb), Číslo literatury: VDABR602, Jazyk: English, Datum vydání: 06/10 2015
 
AMV 85, AMV 86
VDABS502_AMV85-86.pdf (0,4 Mb), Číslo literatury: VDABS502, Jazyk: English, Datum vydání: 06/10 2015
 


Instrukce
 
AME 85, AME 86
VIACO42V.pdf (3,2 Mb), Číslo literatury: VIACO42V, Jazyk: (2V) DK,UK,DE,FR,ES,NL,FI,CN,RO,PL,RU , Datum vydání: 20/11 2016
 
AMV 85, AMV 86
VIACN400.pdf (1,1 Mb), Číslo literatury: VIACN400, Jazyk: Česky, Datum vydání: 20/11 2016
 
Steam heater - AMV(E) 55/56/655/658/659
VIAAH300_Steam_heater_AMV(E)_55_56,655,658,659.pdf (2,3 Mb), Číslo literatury: VIAAH300, Jazyk: Česky, Datum vydání: 30/03 2015
 


Prohlášení o shodě
 
EC/EU declarations - Electrical actuators
VJIRH302_EU Declaration of conformity_Electrical actuators.pdf (0,3 Mb), Číslo literatury: VJIRH302, Jazyk: English, Datum vydání: 19/10 2016
 
Electrical Actuators (RoHS, WEEE directive)
VJLEF702 - Electrical actuators RoHS.pdf (0,2 Mb), Číslo literatury: VJLEF702, Jazyk: English, Datum vydání: 29/06 2018
 
Manufacturer's declaration - Actuators & Valves (MCV)
VJIRD102_Manufacturer's declaration MCV.pdf (0,2 Mb), Číslo literatury: VJIRD102, Jazyk: English, Datum vydání: 10/11 2015
 


Příslušenství



Příslušenství AMV 3/4/523 a AMV85 Příslušenství AMV 3/4/523 a AMV85