Elektrické podlahové vytápění

Termostaty



Časový termostat Danfoss EFIT 550:

Termostat Danfoss EFIT 550 je inteligentní samoučící se časový termostat. Sám dokáže určit, kdy se musí zapnout, aby ve správný okamžik dosáhl nastavené teploty. Naprogramujte termostat na 22°C v 7 hodin ráno a termostat zajistí, aby tato teplota byla k danému časovému okamžiku dosažena. Kromě toho se také během roku sám seřídí v závislosti na klimatické situaci.
Termostat využívá výkonný procesor, který mu umožňuje regulovat teplotu místnosti spolu se současnou kontrolou komfortu a hospodárnosti.

Termostat Danfoss EFET 130:

Elektronický termostat pro montáž nad omítku a do spínací skříně, pro temperování teploty podlahy, např. u aplikací, kde je pokojová teplota řízena jiným druhem vytápění (např. radiátor).


Termostaty

Technická data



Obj.čísloTeplotní rozsah
(°C)
VýkonTřída IPRozměry termostatu
(mm)

130 Termostat, EFET

088L0032 (0) +5 to +3516A / 3600WIP 3182x82x36

550 Programovatelný termostat, EFIT

088L0040  16A / 3600WIP 3085x85x21


Dokumentace



5 Nalezená dokumentace : 1 datové listy a 4 instrukce


Datové listy
 
Termostaty EFET, EFIT
EFET130_EFIT550_VK53B448_new.pdf (0,1 Mb), Číslo literatury: VDSGO148, Jazyk: česky, Datum vydání: 22/06 2006
 


Instrukce
 
13X Thermostat, EFET - GB
088L0371 13x Danfoss GB.pdf (0,2 Mb), Číslo literatury: VISGH102, Jazyk: English, Datum vydání: 01/11 2003
 
EFET130
EFET130_088L0371.pdf (0,1 Mb), Číslo literatury: VISGP148, Jazyk: česky, Datum vydání: 28/08 2006
 
EFIT 550 User Guide and Installation Manual
EFIT-550_Installation_VISGF502_hi-res.pdf (1,2 Mb), Číslo literatury: VISGF502, Jazyk: English, Datum vydání: 01/11 2009
 
EFIT550
EFIT550_088L0366.pdf (0,6 Mb), Číslo literatury: VISGQ148, Jazyk: česky, Datum vydání: 28/08 2006
 


Související produkty



Topná rohož Samolepicí topná rohož s jednovodičovým nebo dvouvodičovým kabelem pro zalití do vyrovnávací hmoty nebo flexilepidla pod podlahovou krytinou. Typické využití je možné nalézt ve spojení s renovacemi podlah – především u koupelen, kde je důležitá nízká stavební výška, nebo např. u vícepatrových staveb, kde má význam celková hmotnost stropu. Podlahové topné rohože Danfoss je možné využít jako plnohodnotné topné systémy, ale také jako komfortní vytápění ve spojení např. s klasickými radiátory.