Termostaty



Časový termostat Danfoss EFIT 550:

Termostat Danfoss EFIT 550 je inteligentní samoučící se časový termostat. Sám dokáže určit, kdy se musí zapnout, aby ve správný okamžik dosáhl nastavené teploty. Naprogramujte termostat na 22°C v 7 hodin ráno a termostat zajistí, aby tato teplota byla k danému časovému okamžiku dosažena. Kromě toho se také během roku sám seřídí v závislosti na klimatické situaci.
Termostat využívá výkonný procesor, který mu umožňuje regulovat teplotu místnosti spolu se současnou kontrolou komfortu a hospodárnosti.

Termostat Danfoss EFET 130:

Elektronický termostat pro montáž nad omítku a do spínací skříně, pro temperování teploty podlahy, např. u aplikací, kde je pokojová teplota řízena jiným druhem vytápění (např. radiátor).


Termostaty

Technická data



Obj.čísloTeplotní rozsah
(°C)
Třída IPRozměry termostatu
(mm)
DescriptionDescription

130 Termostat, EFET

088L0032 (0) +5 to +35IP 3182x82x36  


Dokumentace





Brožury
 
Cables, Mats and Thermostats - End User leaflet
VBAMG202_Sep2014_LR.pdf (0,3 Mb), Číslo literatury: VBAMG202, Jazyk: English, Datum vydání: 20/11 2014
 
Cross-selling brochure for end users
VBFZI202_Sep2014_LR.pdf (1,2 Mb), Číslo literatury: VBFZI202, Jazyk: English, Datum vydání: 15/09 2014
 
Cross-selling brochure for installers
VBFZH202_Sep2014Lowres.pdf (2,3 Mb), Číslo literatury: VBFZH202, Jazyk: English, Datum vydání: 15/09 2014
 


Datové listy
 
Danfoss ECtemp 130, 132
Danfoss_ECtemp_130_132_DataSheet_VDMHI102.pdf (0,6 Mb), Číslo literatury: VDMHI102, Jazyk: English, Datum vydání: 22/08 2018
 
Termostaty EFET, EFIT
EFET130_EFIT550_VK53B448_new.pdf (0,1 Mb), Číslo literatury: VDSGO148, Jazyk: česky, Datum vydání: 22/06 2006
 


Instrukce
 
Danfoss Link Mobile Phone Butler
TRV_X019525_VIFZZ102.pdf (0,5 Mb), Číslo literatury: VIFZZ102, Jazyk: English, Datum vydání: 15/08 2013
 
ECtemp 130
ECtemp130_X005271_VISGH202.pdf (1,8 Mb), Číslo literatury: VISGH202, Jazyk: English, Datum vydání: 17/08 2012
 
ECtemp 550
ECtemp550_X004529_VISGF602.pdf (2,0 Mb), Číslo literatury: VISGF602, Jazyk: English, Datum vydání: 03/08 2012
 
EFET130
EFET130_088L0371.pdf (0,1 Mb), Číslo literatury: VISGP148, Jazyk: česky, Datum vydání: 28/08 2006
 
EFIT550
EFIT550_088L0366.pdf (0,6 Mb), Číslo literatury: VISGQ148, Jazyk: česky, Datum vydání: 28/08 2006
 


Katalogy
 
Danfoss Product catalogue
Danfoss Product Catalogue Jan18 .pdf (3,2 Mb), Číslo literatury: VKEXD102, Jazyk: English, Datum vydání: 17/04 2017
 


Pokyny pro údržbu
 
ECtemp 550
ECtemp550_X006284_VUFZC102.pdf (2,0 Mb), Číslo literatury: VUFZC102, Jazyk: English, Datum vydání: 31/07 2012
 


Příručka
 
Danfoss Indoor Cable Floor Heating Systems Application manual
Danfoss_AM Indoor_VGHWG102.pdf (3,6 Mb), Číslo literatury: VGHWG102, Jazyk: English, Datum vydání: 20/08 2018
 


Související produkty



Topná rohož Samolepicí topná rohož s jednovodičovým nebo dvouvodičovým kabelem pro zalití do vyrovnávací hmoty nebo flexilepidla pod podlahovou krytinou. Typické využití je možné nalézt ve spojení s renovacemi podlah – především u koupelen, kde je důležitá nízká stavební výška, nebo např. u vícepatrových staveb, kde má význam celková hmotnost stropu. Podlahové topné rohože Danfoss je možné využít jako plnohodnotné topné systémy, ale také jako komfortní vytápění ve spojení např. s klasickými radiátory.