Elektrické podlahové vytápění

Topná rohož



Samolepicí topná rohož s jednovodičovým nebo dvouvodičovým kabelem pro zalití do vyrovnávací hmoty nebo flexilepidla pod podlahovou krytinou.
Typické využití je možné nalézt ve spojení s renovacemi podlah – především u koupelen, kde je důležitá nízká stavební výška, nebo např. u vícepatrových staveb, kde má význam celková hmotnost stropu.
Podlahové topné rohože Danfoss je možné využít jako plnohodnotné topné systémy, ale také jako komfortní vytápění ve spojení např. s klasickými radiátory.


Topná rohož

Technická data



Obj.čísloWatů na metr2
(Watt)
Šířka sítě
(m)
Délka sítě
(m)
m2 sítě
(m2)
Výkon W
(W)

Jedoduchý topný kabel, EFSM

088L0550 1500,51,00,575
088L0551 1500,52,01,0150
088L0552 1500,53,01,5225
088L0553 1500,54,02,0300
088L0554 1500,55,02,5375
088L0555 1500,56,03,0450
088L0556 1500,57,03,5525
088L0557 1500,58,04,0600
088L0558 1500,510,05,0750
088L0559 1500,512,06,0900
088L0560 1500,514,07,01050
088L0561 1500,516,08,01200
088L0562 1500,518,09,01350
088L0563 1500,520,010,01500


Dokumentace





AV-Animace
 
AVI Animation - Room Heating with Danfoss Heating Cables
AVI Animation - Room Heating with Danfoss Heating Cables.avi (3,1 Mb), Číslo literatury: VVAMA102, Jazyk: English, Datum vydání: 09/07 2008
 
AVI Animation - Room Heating with Danfoss Heating Mats
AVI Animation - Room Heating with Danfoss Heating Mats.avi (3,1 Mb), Číslo literatury: VVSEY102, Jazyk: English, Datum vydání: 03/07 2008
 
Postup instalace tepelné rohože (2 Mb)
CZDanfossGB_2-3.mp4 (2,3 Mb), Číslo literatury: VVSEX148, Jazyk: česky, Datum vydání: 01/01 2001
 


Brožury
 
Cables, Mats and Thermostats - End User leaflet
VBAMG202_Sep2014_LR.pdf (0,3 Mb), Číslo literatury: VBAMG202, Jazyk: English, Datum vydání: 20/11 2014
 
Cross-selling brochure for installers
VBFZH202_Sep2014Lowres.pdf (2,3 Mb), Číslo literatury: VBFZH202, Jazyk: English, Datum vydání: 15/09 2014
 
Danfoss Outdoor Heating - End user leaflet
VBAMH202_Sep2014_LR.pdf (0,1 Mb), Číslo literatury: VBAMH202, Jazyk: English, Datum vydání: 20/09 2014
 
Elektricke podlahove vytapeni Danfoss
VB.AP.A1.48_EFTM_EFSM_EFET130_EFIT550.pdf (1,8 Mb), Číslo literatury: VBAPA148, Jazyk: česky, Datum vydání: 20/10 2006
 


Datové listy
 
Danfoss ECheat 150S
Danfoss_ECheat_150S_DataSheet_VDEGM102.pdf (0,3 Mb), Číslo literatury: VDEGM102, Jazyk: English, Datum vydání: 21/08 2018
 
EFSM Jednovodičová rohož
EFSM_VK53B448_new.pdf (0,1 Mb), Číslo literatury: VDSEN148, Jazyk: česky, Datum vydání: 22/06 2006
 
EFTM Dvouvodičová rohož
EFTM_VK53B448.pdf (0,1 Mb), Číslo literatury: VDSEO148, Jazyk: česky, Datum vydání: 22/06 2006
 


Instrukce
 
Danfoss heating mats (thin mats)
Danfoss_Thin_mats_hi-res_spread_VIEGH30F.pdf (1,3 Mb), Číslo literatury: VIEGH30F, Jazyk: (0F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,PT,NL,LT,LV,SK,SI,KO,CN,HU,CZ,PL,RU, Datum vydání: 16/01 2019
 
ECflex Heating Applications
Indoor_Outdoor_X000556_VIAMJ202.pdf (6,8 Mb), Číslo literatury: VIAMJ202, Jazyk: English, Datum vydání: 30/01 2012
 
ECmat and ECflex Indoor Heating Applications
Indoor_X001502_VIEGC402.pdf (10,6 Mb), Číslo literatury: VIEGC402, Jazyk: English, Datum vydání: 30/05 2012
 
EFTM
EFTM_088L0381.pdf (2,4 Mb), Číslo literatury: VISGR148, Jazyk: česky, Datum vydání: 28/08 2006
 
Heating Mat, EFTM 100/150
08090213-0101 EFTM-100-150 GB-DAS.pdf (2,5 Mb), Číslo literatury: VISEF102, Jazyk: English, Datum vydání: 01/09 2003
 
Heating Mat, EFTM/EFSM 100/150
EFTM_EFSM_WE_088L0380.pdf (5,2 Mb), Číslo literatury: VIEGA102, Jazyk: English, Datum vydání: 17/11 2008
 
Indoor Heating Applications - Mats and cables
Indoor_VIEGC548_CZ.pdf (4,8 Mb), Číslo literatury: VIEGC548, Jazyk: česky, Datum vydání: 30/10 2015
 
Outdoor Heating Applications
Outdoor_VIEXD448_CZ.pdf (4,5 Mb), Číslo literatury: VIEXD448, Jazyk: česky, Datum vydání: 09/10 2015
 
Topné kabely ECflex
Indoor_Outdoor_X000556_VIAMJ248.pdf (6,8 Mb), Číslo literatury: VIAMJ248, Jazyk: česky, Datum vydání: 30/01 2012
 
Vnitřní topné prvky ECmat a ECflex
Indoor_X001502_VIEGC348.pdf (8,8 Mb), Číslo literatury: VIEGC348, Jazyk: česky, Datum vydání: 30/01 2012
 


Katalogy
 
Danfoss Product catalogue
Danfoss Product Catalogue Apr_19.pdf (9,2 Mb), Číslo literatury: VKEXD202, Jazyk: English, Datum vydání: 27/05 2019
 
Danfoss Product catalogue
Danfoss Product Catalogue Jan18 .pdf (3,2 Mb), Číslo literatury: VKEXD102, Jazyk: English, Datum vydání: 17/04 2017
 


Příručka
 
Danfoss Indoor Cable Floor Heating Systems Application manual
Danfoss_AM Indoor_VGHWG102.pdf (3,6 Mb), Číslo literatury: VGHWG102, Jazyk: English, Datum vydání: 20/08 2018
 


Stručný návod
 
New product names - conversion table
New product names Danfoss.pdf (0,6 Mb), Číslo literatury: VQEXA102, Jazyk: English, Datum vydání: 05/02 2014
 


Související produkty



Termostaty Časový termostat Danfoss EFIT 550: Termostat Danfoss EFIT 550 je inteligentní samoučící se časový termostat. Sám dokáže určit, kdy se musí zapnout, aby ve správný okamžik dosáhl nastavené teploty. Naprogramujte termostat na 22°C v 7 hodin ráno a termostat zajistí, aby tato teplota byla k danému časovému okamžiku dosažena. Kromě toho se také během roku sám seřídí v závislosti na klimatické situaci. Termostat využívá výkonný procesor, který mu umožňuje regulovat teplotu místnosti spolu se současnou kontrolou komfortu a hospodárnosti. Termostat Danfoss EFET 130: Elektronický termostat pro montáž nad omítku a do spínací skříně, pro temperování teploty podlahy, např. u aplikací, kde je pokojová teplota řízena jiným druhem vytápění (např. radiátor).