Elektrické podlahové vytápění

088L0600



Topná rohož

088L0600

Technická data



Objednací číslo 088L0600 
Watů na metr2 150  Watt
Šířka sítě 0,5  m
Délka sítě 1,00  m
m2 sítě 0,5  m2
Výkon W 75  W
Konstrukce kabelu Jednovodičová rohož se síťovinou  
Konstrukce sítě Termoplastový polymer překrytý sítí ze skleněných vláken je samolepicí po celém povrchu sítě  
Jmenovité napětí 230  V
Tloušťka 3,5  mm
Studený konec 2 x 4  m
Pouzdro PVDF 120 
Izolace kabelu FEP 
Jmenovitá teplota 120  °C
Osvědčení IEC 335-2-96/SEMKO 
Záruka 10  let