VFY-WA



VFY-WA

VFY-WA

Technická data



Objednací číslo 082G7408 
Typ VFY-WA  
DN 300  mm
kvs 5635  m3/h
PN 16  bar
Médium Topná voda 
Alternativní medium 1 Směs voda a glykol do 50% 
Alternativní medium 2 Užitková voda 
Min. teplota média -10  °C
Max. teplota média 120  °C
Počet vývodů 2  cestný
Typ připojení Sendvičovým připojením 
Valve Operation Electric actuator 
Materiál tělesa Litina EN GJL 250 (DIN GG25) 
Valve Disc Nerez 
Valve Liner EPDM 
Uzavírací ventil Ano 
Max. diferenční tlak 16  bar
Netěsnost Acc. to PED 97/23/CE, EN 12266-1, Rate A  % kvs
Max. pracovní tlak 16 
Instalace v okruhu Volný 
Aplikace Centrální zásobování teplem 
Aplikace 1 Vytápění a chlazení 
Přívodní napětí 230  V ac
Hmotnost 50  kg
EAN 5710104065670 
Popis VFY-WA PN16 DN300 CI/SS/EPDM 230V