VFY-WA



VFY-WA

VFY-WA

Technická data



Objednací číslo 082G7375 
Typ VFY-WA  
DN 350  mm
kvs 8520  m3/h
PN 16  bar
Médium Topná voda 
Alternativní medium 1 Směs voda a glykol do 50% 
Alternativní medium 2 Užitková voda 
Min. teplota média -10  °C
Max. teplota média 120  °C
Počet vývodů 2  cestný
Typ připojení Sendvičovým připojením 
Valve Operation Electric actuator 
Materiál tělesa Tvárná litina EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) 
Valve Disc Polyamid povlak 
Valve Liner EPDM 
Uzavírací ventil Ano 
Max. diferenční tlak 16  bar
Netěsnost Acc. to PED 97/23/CE, EN 12266-1, Rate A  % kvs
Max. pracovní tlak 16 
Instalace v okruhu Volný 
Aplikace Centrální zásobování teplem 
Aplikace 1 Vytápění a chlazení 
Přívodní napětí 230  V ac
Hmotnost 67  kg
EAN 5710104065588 
Popis VFY-WA PN16 DN350 CI/PA/EPDM 230V